Paramètres de la boîte de dialogue Propriétés du pilote RIO 2711P-RN1
La boîte de dialogue
Propriétés du pilote 2711P-RN1-RIO
propose l'action suivante :Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Affiche le nom par défaut du 2711P sur un pilote E/S distantes. Ce nom (255 caractères au maximum) doit être unique dans l'ensemble de la topologie. Si vous changez ce nom, le nouveau nom apparaît dans l'arborescence des communications. |
ID de cavalier | Affiche le numéro de la carte, qui est défini à l'aide des cavaliers présents sur celle-ci. Cet ID doit correspondre à la valeur définie au moyen des cavaliers de la carte. Valeurs possibles : 0, 1, 2 et 3 (la valeur par défaut est 0). |
Baud | Ce pilote transmet des données à votre périphérique à un débit en bauds spécifique. Associez cela au débit en bauds du périphérique auquel vous êtes connecté. Valeurs disponibles : 57 600, 115 200 et 230 400. (la valeur par défaut est 57 600). |
Fournir une réponse