Modèle de l'objet bannière d'alarmes et d'événements

Utilisez l'objet Bannière de FactoryTalk® Alarm and Event pour vous abonner aux alarmes d'une ou de plusieurs zones du système FactoryTalk, puis surveiller les alarmes les plus urgentes et les plus récentes et interagir avec elles.
Le bandeau d'alarme et d'événement peut :
  • Afficher les divers attributs d'alarmes.
  • Indiquer l'état des alarmes à l'aide d'icônes, de couleurs et de son.
  • Permettre à un opérateur d'accuser réception ou d'éteindre le signal des alarmes qui sont affichées.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal