Configurer les actions de sécurité

Comment ouvrir la boîte de dialogue Configurer les actions de sécurité ?
  1. Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système
    >
    Politiques
    >
    Politiques du produit
    .
  2. Développez le dossier du produit, puis cliquez avec le bouton droit sur
    Sécurité des fonctions
    et sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Propriétés de sécurité des fonctions
    , sélectionnez la ligne contenant la catégorie de fonction.
  4. En regard de
    Configurer la sécurité
    , sélectionnez
    Parcourir
    (
    ...
    ).
Utilisez la boîte de dialogue
Configurer les actions de sécurité
pour afficher ou configurer les autorisations qui déterminent l'accès à une fonction unique pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs utilisant un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs connectés à
FactoryTalk
Network Directory. Les fonctions de politiques du produit qui peuvent être sécurisées dépendent des produits
FactoryTalk
installés.
Utilisez cette fenêtre pour configurer les autorisations des actions dans
Propriétés des droits d'utilisateur et d'affectation
.
Dans
FactoryTalk
Local Directory, les paramètres de sécurité s'appliquent seulement à l'ordinateur local.
Paramètre
Description
Liste des autorisations
Affiche les utilisateurs et les ordinateurs qui ont un ensemble d'autorisations
Autoriser
ou
Refuser
pour cette fonction.
Pour autoriser l'accès à la fonction, sélectionnez
Autoriser
.
Pour refuser l'accès à la fonction, sélectionnez
Refuser
.
Si vous décochez les cases
Autoriser
et
Refuser
, l'utilisateur n'aura pas accès à cette fonction.
Ajouter
Sélectionnez cette option pour ajouter des utilisateurs et des ordinateurs à la liste des autorisations afin de définir des autorisations explicites.
Supprimer
Dans la liste des autorisations, sélectionnez l'ensemble des utilisateurs et des ordinateurs pour lesquels retirer les paramètres de sécurité, puis sélectionnez
Supprimer
.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal