Sélectionner FactoryTalk Directory

Comment ouvrir Sélectionner
FactoryTalk Directory
 ?
  • Fermer et rouvrir
    FactoryTalk Administration Console
    .
    Sélectionnez
    FactoryTalk Directory
    s'ouvre au démarrage de
    FactoryTalk Administration Console
    .
Utilisez
Sélectionner
FactoryTalk Directory
pour vous connecter à
FactoryTalk Directory
. Sélectionnez le type
FactoryTalk Directory
correspondant au système
FactoryTalk
.
Option
Description
Réseau
Choisissez de travailler avec des applications de réseau distribuées à travers un réseau. Une application de réseau organise les informations de projet à partir de multiples produits et services
FactoryTalk
distribués sur de multiples ordinateurs sur un réseau.
Local
Choisissez de travailler avec des applications locales limitées à cet ordinateur local. Tous les composants d'application locale et les logiciels participant sont situés sur cet ordinateur local.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal