Stratix® 4300
Remote Access Router

Ce composant matériel permet l’accès ou l’assistance à distance sur des dispositifs industriels où les usines de machines sont dépourvues de toute connexion filaire au moyen de modems 4G et de Wi-Fi.
Les instances de
Stratix® 4300
Remote Access Router sont fournies avec un droit FactoryTalk Remote Access Runtime Pro Runtime gratuit.
NOTE: Consultez Droits pour plus d’informations à ce sujet.
Le routeur s’intègre parfaitement dans n’importe quel système d’automatisation sans avoir d’incidence sur la configuration des dispositifs qui en font partie, puisqu’aucun ajustement de configuration n’est requis pour eux.
Une fois qu’il est installé, vous pouvez configurer et gérer la connexion au routeur ou créer et gérer tout sous-réseau via le System Manager du routeur et FactoryTalk Remote Access Manager. Les routeurs vous permettent de définir NAT et des règles de routage en dehors du VPN.
L’instance de
Stratix® 4300
Remote Access Router peut être intégrée dans n’importe quel réseau d’automatisation existant sans impacter les dispositifs matériels installés dans l’usine. L’ajout de l’instance de
Stratix® 4300
Remote Access Router ne nécessite aucune modification de la configuration des paramètres des dispositifs existants.
Stratix® 4300
Remote Access Router prend en charge les procédures de mise à jour pour faciliter la maintenance du dispositif.
Les instances de
Stratix® 4300
Remote Access Router sont équipées d’un système d’exploitation Linux et disposent des interfaces suivantes :
  • Un port WAN Gigabit Ethernet pour la connexion Internet
  • Un ou quatre ports LAN Gigabit Ethernet pour la connexion au réseau local
  • Un port USB 2.0
  • Une interface série multistandard isolée
  • Un commutateur Gigabit Ethernet à quatre ports intégré
  • Deux entrées numériques pour l’accès à distance ainsi que deux sorties relais pour l’activation de la connexion WAN et l’indication « Service à distance en cours ».
NOTE: Pour en savoir plus sur le System Manager du routeur, téléchargez ce manuel d’utilisation : Routeur Stratix 4300
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal