Paramètres d’usine et identification du routeur
Le tableau suivant présente les paramètres d’usine des interfaces du routeur :
Interface | Adresse IP | Masque |
LAN | 192.168.0.1 | 255 255 255.0 |
WAN | DHCP |
La configuration des paramètres du routeur est protégée par des identifiants utilisateur/mot de passe.
- L’utilisateur par défaut (non modifiable) estadmin.
- Le mot de passe par défaut (configurable) estadmin.
Les informations sur les paramètres d’usine se trouvent sur le côté du routeur, avec les adresses MAC des deux interfaces réseau LAN et WAN.
Fournir une réponse