Informations du dispositif (5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)
Comment ouvrir Informations du dispositif ?
- Dans l’Organisateur de l’automate, double-cliquez sur le dispositif pour ouvrirPropriétés du module.
- DansPropriétés du module, sélectionnezInformations du dispositif.
Utilisez
Informations du dispositif
pour afficher les informations sur le dispositif et son état lorsqu’il est en ligne. Vous pouvez :- déterminer l’identité du dispositif.
- afficher l’état opérationnel actuel du dispositif.
- afficher si le dispositif a été configuré par l’automate propriétaire.
- afficher si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
- récupérer les dernières informations du dispositif.
- réinitialiser un dispositif à son état de mise sous tension.
- afficher le mode de protection du dispositif.CONSEIL:les données deInformations du dispositifproviennent directement de ce dernier.Les informations du dispositifsont disponibles lorsque Logix Designer est en ligne et que l'adaptateur en ligne est présent.
Fournir une réponse