Paramètres de Informations du dispositif - Diagnostics (5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)
Informations du dispositif - Diagnostics
inclut les paramètres suivants :Santé
Paramètre | Description | Valeur |
Mode Exécution | Affiche l’état de fonctionnement du dispositif. Le mode Exécution est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie. | Attente ou Exécution |
Diagnostic actif | Indique si des diagnostics sont actifs ou si un seuil (par exemple, Température critique) a été atteint lors de l’événement. | Non = Aucun diagnostic actif Oui = Un ou plusieurs seuils de diagnostic ont été atteints |
Comptage de la séquence de diagnostic | Affiche le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté. | 0 à 255 |
Alimentation externe désactivée | Indique la présence ou non d’une alimentation externe. | Oui ou Non |
Défauts
Ces paramètres sont disponibles pour les dispositifs duplex :
Paramètre | Description | Valeur |
Défaut de partenaire manquant | Affiche Oui si l’un des deux dispositifs est manquant. | Oui ou Non |
Défaut de type de produit partenaire | Affiche Oui si l’identité attendue du dispositif partenaire ne peut pas être un partenaire en raison du type de produit. | Oui ou Non |
Défaut de révision partenaire | Affiche Oui si le dispositif ne peut pas être associé, car sa révision est incompatible avec la révision du dispositif partenaire disposant d’une connexion. | Oui ou Non |
Défaut de fond de panier A | Affiche Oui si le dispositif ne peut pas communiquer avec le fond de panier A. | Oui ou Non |
Défaut de fond de panier B | Affiche Oui si le dispositif ne peut pas communiquer avec le fond de panier B. | Oui ou Non |
Défaut d’alimentation système A | Affiche Oui si l’alimentation système via le terminal A n’est pas détectée ou n’est pas conforme aux spécifications. | Oui ou Non |
Défaut d’alimentation système B | Affiche Oui si l’alimentation système via le terminal B n’est pas détectée ou n’est pas conforme aux spécifications. | Oui ou Non |
Trafic
Paramètre | Description | Valeur |
Mode Exécution | Affiche l’état de fonctionnement du dispositif. Le mode Exécution est vide lorsque le dispositif est hors ligne ou lorsque la connexion au dispositif n’est pas établie. | Attente ou Exécution |
Diagnostic actif | Indique si des diagnostics sont actifs ou si un seuil (par exemple, Température critique) a été atteint lors de l’événement. | Non = Aucun diagnostic actif Oui = Un ou plusieurs seuils diagnostic ont été atteints |
Comptage de la séquence de diagnostic | Affiche le nombre de fois où une condition de diagnostic distincte a été détectée, ainsi que le nombre de fois où elle est passée de l’état Détecté à l’état Non détecté. | 0 à 255 |
Utilisation du CPU | Affiche l’utilisation du moteur de calcul. | 0 % à 100 % |
Connexions CIP | Affiche le nombre de connexions CIP actuellement ouvertes vers et via l’adaptateur. | 0 à 32767 |
Paquets CIP perdus | Affiche le nombre de séquences d’éléments d’adresse séquencés ayant été ignorées dans les connexions de Classe 0 et de Classe 1 consommées par l’adaptateur et ses enfants. | 0 à 2147483647 |
Délais d’expiration CIP | Affiche le nombre de connexions qui dépassent le délai d’expiration, qu’il s’agisse de connexions d’origine et cibles, vers ou via l’adaptateur. | 0 à 2147483647 |
Paquets perdus en connexions concurrentes | Affiche le nombre de pertes de paquets de connexion concurrente du dispositif. | 0 à 2147483647 |
Paramètre | Description | Valeur |
Réessayer | Sélectionnez cette option pour récupérer les données lorsque le rafraîchissement automatique s’arrête pour certains paramètres. | S/O |
Fournir une réponse