Paramètres de Informations du dispositif (5015-IF8IHFTXT, 5015-OF8IHFTXT, 5015-IB16IFTXT, 5015-OB16FTXT, 5015-U8IHFTXT)

Informations du dispositif
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Fournisseur
Affiche le nom du fournisseur du dispositif.
Type de produit
Affiche le type de produit du dispositif.
Révision
Spécifie les révisions majeure et mineure du dispositif.
Numéro de série
Affiche le numéro de série du dispositif.
Référence catalogue
Affiche la référence catalogue du dispositif.
Date de fabrication
Affiche la date de fabrication du dispositif.
Référence garantie
Affiche la référence garantie du dispositif.
Défaut majeur
  • Indique la présence d’un défaut majeur. Les valeurs disponibles sont :
    • Aucun
    • Irrécupérable
    • Récupérable
Défaut mineur
  • Indique la présence d’un défaut mineur. Les valeurs disponibles sont :
    • Aucun
    • Irrécupérable
    • Récupérable
État interne
  • Affiche l’état opérationnel actuel du dispositif. Les valeurs possibles incluent :
    • Auto-test
    • Mise à jour Flash
    • Défaut de communication
    • Non connecté
    • Mauvaise configuration Flash
    • Défaut majeur
    • Mode Exécution
    • Mode Programme
    • (16#xxxx) inconnu
Configuré
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si le dispositif a été configuré par un automate propriétaire qui lui est connecté.
Une fois le dispositif configuré, il reste configuré jusqu’à sa réinitialisation ou mise hors tension puis sous tension, même si le propriétaire coupe la connexion vers le dispositif.
Ceci concerne uniquement les dispositifs E/S et ne s’applique pas aux adaptateurs, scrutateurs, ponts et autres dispositifs de communication.
Attribué
Affiche
Oui
ou
Non
pour indiquer si un automate propriétaire est actuellement connecté au dispositif.
Identité du dispositif
Indique si le dispositif physique correspond ou non à la configuration dans
Définition du dispositif
.
  • Correspondance
    - Le dispositif physique correspond à ce qui a été spécifié dans
    Définition du dispositif
    et les éléments suivants doivent s’accorder :
    • Fournisseur
    • Type de dispositif (combinaison du type et du code du produit pour un fournisseur donné)
    • Révision majeure
  • Discordance
    - Indique si les conditions décrites dans Correspondance ne sont pas remplies.
Astuce
 : L’identité du dispositif ne tient pas compte des paramètres
Détrompage électronique
ou
Révision mineure
spécifiés dans
Définition du dispositif
.
Mode de protection
  • Affiche le mode de protection du dispositif lorsqu’il est en ligne. Le mode de protection dépend du dispositif et peut inclure :
    • Explicite
      - Les commutateurs rotatifs pour la configuration de l’adresse IP sont définis sur 900 lors du démarrage.
    • Implicite
      - Le dispositif ponte les connexions actives ou le dispositif possède lui-même des connexions actives.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières informations du dispositif.
Diagnostic
Ouvre
Informations du dispositif - Diagnostics
pour les informations de diagnostic.
Réinitialiser le dispositif
(dispositifs simplex uniquement)
Lance la réinitialisation du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT
 : vous ne pouvez réinitialiser un dispositif que si la connexion est bloquée ou qu’elle est absente.
Réinitialiser le module A
(dispositifs duplex uniquement)
Lance la réinitialisation sur le module A du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT
 : vous ne pouvez réinitialiser un dispositif que si la connexion est bloquée ou qu’elle est absente.
Réinitialiser le module B
(dispositifs duplex uniquement)
Lance la réinitialisation sur le module B du dispositif, ce qui a pour effet de le remettre à l’état de mise sous tension en le mettant hors tension, puis sous tension.
IMPORTANT
 : vous ne pouvez réinitialiser un dispositif que si la connexion est bloquée ou qu’elle est absente.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal