Loading

Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK

Ajoutez un mouvement rapide et évolutif à vos applications In-machine
Système d'entraînement intelligent iTRAK
Technologie de chariot indépendant
  • Systèmes d'entraînement intelligent iTRAK
  • Système de convoyeur intelligent MagneMover Lite
  • Système de convoyeur intelligent QuickStick

Repensez la productivité grâce à notre technologie de mouvement révolutionnaire

Les systèmes d'entraînement intelligent iTRAK® offrent une nouvelle opportunité d'améliorer la flexibilité des machines et de maximiser le débit – rendant les petites séries plus rentables et augmentant les marges sur les séries standard. Ils permettent un contrôle indépendant des actionneurs sur des trajectoires droites ou courbes pour créer des systèmes de mouvement d'une vitesse et d'une flexibilité incroyables. Les chaînes, courroies et engrenages rotatifs du passé sont révolus. Les systèmes d'entraînement intelligent iTRAK remplacent le matériel par des profils de logiciel simples et efficaces qui augmentent la précision et la longévité de votre automatisation.

Avec les systèmes d'entraînement intelligent iTRAK, vous pouvez :

  • Augmenter les taux de production jusqu'à 50 % ou plus
  • Éliminer les goulots d'étranglement et accroître la productivité
  • Améliorer la qualité des produits grâce à un convoyage sans pression
  • Gagner du temps et de l'argent grâce à moins de temps d'arrêt et de maintenance requise
  • Réduire l'encombrement global des machines
  • Minimiser les temps de changement et accroître la rentabilité de la production à forte diversité de produits

Découvrez notre gamme de systèmes d'entraînement intelligent iTRAK

Améliorons les performances de vos machines grâce à des mouvements plus rapides et à une plus grande flexibilité. Découvrez comment, en déployant nos systèmes d'entraînement intelligent iTRAK, vous pouvez vous affranchir des barrières de productivité de longue date et entrer dans un avenir plus intelligent.

Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
À venir
À la demande
Disrupt the status quo with iTRAK intelligent track systems
Event (Webinar)
Increase throughput, improve reliability and be ready for what’s next.
Date:
Heure:
Durée: 60 Minutes
Langue: English

Gardez une longueur d'avance grâce à des performances révolutionnaires

Les préférences des clients évoluent rapidement et l'avenir promet encore plus de transformations. Pour répondre à ces demandes en constante évolution, les entreprises doivent être prêtes à s'adapter rapidement. Nos systèmes d'entraînement intelligents iTRAK vous offrent la flexibilité nécessaire pour rester dans la course.

Grâce à la coordination intelligente des mouvements et à une vitesse pionnière, vos machines peuvent désormais gérer davantage de produits et effectuer des changements de production en appuyant sur un bouton, ce qui vous permet de répondre plus rapidement aux commandes et d'opérer de manière rentable à petite ou grande échelle.

Les systèmes d'entraînement intelligents iTRAK sont disponibles en formats Frame petit et Frame moyen pour vous permettre d'optimiser votre solution en fonction des besoins de votre application.

système d'entraînement intelligent iTRAK 5730
Vue latérale du système d'entraînement intelligent iTRAK 5730 gris et noir avec une rangée de huit movers à l'avant et un autre ensemble de movers de l'autre côté de la piste ovale.
système d'entraînement intelligent iTRAK 5730

Éliminez les goulots d'étranglement et augmentez la productivité globale grâce à une méthode plus rapide, plus intelligente et offrant davantage de flexibilité pour déplacer les marchandises au sein de vos machines.

système d'entraînement intelligent iTRAK 5750
Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache de terrain noir au centre.
système d'entraînement intelligent iTRAK 5750

Notre système d'entraînement intelligent iTRAK 5750 vous permet de redéfinir la productivité de votre machine et de déplacer des charges utiles plus élevées avec plus de flexibilité et de contrôle.


Libérez une nouvelle valeur et augmentez la satisfaction client

Des machines de production plus intelligentes sont nécessaires pour répondre aux dernières exigences de fabrication. Les systèmes d'entraînement intelligents iTRAK contribuent à concrétiser cette réalité. Des entreprises de tous les secteurs utilisent le mouvement intelligent pour lever les barrières à la productivité et obtenir des résultats jamais atteints auparavant.

Le système iTRAK atteint un taux de rendement synthétique extraordinaire
Le système iTRAK atteint un taux de rendement synthétique extraordinaire
Case Study
Case Study
Le système iTRAK atteint un taux de rendement synthétique extraordinaire
DT Engineering conçoit un système unique qui repousse les limites de la technologie de chariot indépendant. Il permet une synchronisation précise pour les applications de distribution/remplissage.
Improving OEE with Independent Cart Technology
Improving OEE with Independent Cart Technology
Blog
Blog
Improving OEE with Independent Cart Technology
How can OEE be improved in the era of customization and SKU proliferation? With smarter machines using independent cart technology.
Améliorez la compétitivité avec iTRAK
Améliorez la compétitivité avec iTRAK
Case Study
Case Study
Améliorez la compétitivité avec iTRAK
Un fabricant européen de solutions de conditionnement de mouchoirs améliore la productivité et la compétitivité de ses équipements avec Rockwell Automation.
Vous souhaitez discuter de la manière dont les systèmes d'entraînement intelligent iTRAK peuvent transformer ce qui est possible dans vos machines ?
Contactez-nous

Modernisez vos conceptions de machines

Avec les systèmes d'entraînement intelligents iTRAK, vous pouvez améliorer les performances des machines d'une manière inédite depuis des décennies. Regardez comment les conceptions de machines ont évolué, des arbres de transmission mécaniques aux arbres de transmission électroniques, et enfin à la technologie de chariot indépendant. Cette vidéo montre comment le mélange de mouvement continu et intermittent, la commande de mouvement à entraînement direct et la commande asservie haute performance peuvent se combiner pour augmenter le débit, réduire le temps de changement de format et réduire la taille globale de la machine.

iTRAK - Nouvelles capacités révolutionnaires
Présentation
iTRAK - Nouvelles capacités révolutionnaires

L'évolution des exigences des clients vous pousse à réaliser des séries de production plus petites, qui nécessitent des cycles de production plus rapides et une flexibilité accrue.

Regarder maintenant

Sécurité machine
Sécurité machine
capacité
capacité
Sécurité machine
Une sécurité machine qui améliore réellement la productivité et les performances tout en protégeant le personnel, faisant de l’entreprise connectée une réalité. Adopter une approche holistique pour la sécurité machine en exploitant les appareils intelligents permet d’atteindre des TRS bien plus importants.
Explorez nos capacités

Une partie d'une machine plus sûre

Les systèmes d'entraînement intelligent iTRAK sont un excellent point de départ pour concevoir une machine plus sûre. Ils vous permettent de contrôler chaque chariot indépendamment, avec une fonction anti-collision intégrée ou des bibliothèques préprogrammées pour éviter d'endommager les produits. La segmentation de la piste vous permet de créer des zones de sécurité activées par nos produits de sécurité ou par la sécurité intégrée au système d'entraînement intelligent iTRAK. Nous combinons sécurité et productivité et les portons à un niveau supérieur.


Vous avez besoin d'une solution personnalisée ?

Les systèmes d'entraînement intelligents iTRAK peuvent être conçus sur commande. Exemples de projets conçus sur commande :

  • Modules moteur à refroidissement liquide
  • Courbes à 45° et 135°
  • Déplaceurs à charge utile élevée
  • Courbes à grand rayon
  • Et plus encore !

Contactez-nous au sujet d'applications personnalisées

Système d'entraînement intelligent iTRAK produisant
Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Contactez un expert pour découvrir comment la technologie de système d'entraînement intelligent iTRAK peut transformer vos opérations.

Nous contacter
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Technologie de chariot indépendant
  5. Chevron LeftChevron Left Systèmes de piste intelligents iTRAK
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose