Loading

Système de piste intelligent iTRAK 5750
Allen-Bradley

Notre système d'entraînement intelligent iTRAK 5750 vous permet de redéfinir la productivité de votre machine et de déplacer des charges utiles plus importantes avec plus de flexibilité et de contrôle.
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
  • Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache noir au centre.
  • Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache de terrain noir au centre.
Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache noir au centre.
Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache de terrain noir au centre.
Chevron LeftChevron Left
Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache noir au centre.
Chevron LeftChevron Left
Vue isométrique d’un système de piste intelligent iTRAK 5750 avec deux ensembles de trois chariots montés sur la piste et un cache de terrain noir au centre.
logo Allen-Bradley

Notre système de piste intelligent iTRAK® 5750 est une solution de mouvement en boucle fermée qui déplace des charges utiles plus importantes avec une vitesse, une intelligence et une flexibilité exceptionnelles. Grâce à la commande logicielle de chaque actionneur, vous pouvez mettre en œuvre des machines plus performantes, équipées pour gérer des exécutions courtes ou longues de manière rentable et modifier le comportement de la production d'une simple pression sur un bouton.

Le système est constitué de composants modulaires simples à configurer et qui peuvent être rapidement ajustés ou mis à l'échelle pour répondre aux demandes futures. Il s'intègre de manière transparente à votre solution Allen-Bradley complète pour fournir une communication et une synchronisation optimisées avec les dispositifs environnants tels que les robots.


Présentation

Le système de piste intelligent iTRAK 5750 offre la possibilité de se libérer des limites des systèmes de convoyeurs traditionnels et de transformer vos machines en actifs d’automatisation plus intelligents et plus productifs. En déplaçant vos produits à l’aide d’une propulsion sans friction, vous pouvez augmenter le débit de vos solutions tout en les simplifiant afin qu’elles durent plus longtemps et nécessitent moins de maintenance.

Les entreprises de tous les secteurs recherchent aujourd’hui des moyens de devenir plus compétitives tout en conservant leur flexibilité pour l’avenir. Avec le système de piste intelligent iTRAK 5750, vous pouvez innover dans la conception de vos produits et modifier votre mix de production sans avoir à consacrer du temps et de l’argent à la refonte de vos solutions de mouvement.

Découvrez comment le système de piste intelligent iTRAK 5750 peut améliorer les performances de vos machines avec :

  • Communication Gigabit Ethernet
  • Contenu de code réutilisable dans Application Code Manager et les bibliothèques de constructeurs de machines
  • Fonctionnalités de sécurité intégrées avancées
  • Modules moteurs et chariots évolutifs
  • Suivi et traçabilité automatiques des chariots
  • Convoyage anti-collision/à pression nulle 

Caractéristiques

  • Vitesse : jusqu'à 5 m/s
  • Taille maximale du système : 64 sections logiques, 128 actionneurs
  • Tailles de moteur : 50 mm et 100 mm
  • Tailles d'actionneur :
    • 50 mm × 50 mm 
    • 50 mm × 100 mm 
    • 100 mm × 50 mm 
    • 100 mm × 100 mm 
  • Indice de protection : IP66 avec couvercle de terrain
  • Sécurité : arrêt sécurisé du couple et arrêt sécurisé 1, à un niveau SIL 3, PLe
  • Conception du rail : acier inoxydable
  • Montage : montage vertical, horizontal et à 90 degrés

Produits associés

Emulate
Emulate
Emulate
Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™.
En savoir plus
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® est un environnement de programmation intuitif qui permet aux utilisateurs de travailler de façon collaborative pour concevoir et maintenir leurs systèmes.
En savoir plus
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Automatisation des robots industriels
Nous nouons des partenariats avec les meilleurs fabricants de robots afin de connecter la robotique de pointe à notre logiciel d’automatisation leader de l’industrie.
En savoir plus
Automates programmables
Automates programmables
Automates programmables
Découvrez les automates programmables (PLC/PAC) CompactLogix et ControlLogix Allen-Bradley pour une automatisation hautes performances évolutive, et les solutions Micro800.
En savoir plus

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Caractéristiques du système iTRAK 5750 2198T-TD004_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation de l’alimentation Kinetix 5700 iTRAK et du conditionneur de bus iTRAK 2198T-IN001_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur du système iTRAK 5750 2198T-UM005_-EN-P
Manuel d’utilisation des servovariateurs Kinetix 5700 2198-UM002_-EN-P
Product Profiles Publication
Fiche produit du système de rail intelligent iTRAK 5750 2198T-PP002_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure sur la technologie de chariot indépendant MOTION-BR002_-EN-P
Informations produit sur le système iTRAK 5750 2198T-PC019_-EN-P
Informations produit sur les modules de commande, d'alimentation et de connexion traversante du système d'entraînement intelligent iTRAK 5730 et 5750 2198T-PC008_-EN-P
Informations produit sur les capots de terrain iTRAK 5750 2198T-PC022_-EN-P
Informations produit sur le système de lubrification iTRAK 5730 et 5750 2198T-PC012_-EN-P
Informations sur les produits Movers et aimants de position iTRAK 5750 2198T-PC021_-EN-P
Informations produit sur les modules moteur iTRAK 5750 2198T-PC020_-EN-P
Informations sur les outils d'alignement et d'installation des rails du système iTRAK 5750 2198T-PC023_-EN-P
Informations sur les produits des pièces de rechange du système iTRAK 5750 2198T-PC025_-EN-P
Informations sur les rails de guidage à roulement iTRAK TriMax et les outils d’installation 2198T-PC006_-EN-P
Certifications
Certifications
KC CertificationKC Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
  • Marquage CE
  • KC (Corée)
  • Maroc
  • Homologué UL
  • Marquage UKCA
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Systèmes de commande de mouvement
  5. Chevron LeftChevron Left système d'entraînement intelligent iTRAK 5750
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose