Loading

Automatisation des robots industriels

Déployer des systèmes robotiques plus intelligents et plus intuitifs
Un robot SCARA gris personnalisé dans une machine d’assemblage avec une installation moderne des sciences de la vie floutée en arrière-plan.
Commande de mouvement et robotique de pointe
  • Commande d’axe
  • Robots intégrés
  • Technologie de chariot indépendant
  • OTTO AMR

Les robots industriels redéfinissent le champ des possibles dans l’univers de la fabrication. Ils doivent gagner en intelligence et en puissance pour s’intégrer à l’approche Connected Enterprise®. Désormais, la technologie de robotisation intégrée peut offrir aux fabricants l’architecture simplifiée et les données robustes nécessaires pour réussir dans une économie mondialisée. Tirez-vous le meilleur parti de vos robots ?


Une meilleure façon de libérer toute la puissance des robots

Les robots s’avèrent cruciaux pour surmonter les plus grands défis de la fabrication, à savoir maintenir la productivité malgré une pénurie des compétences ou encore accroître la flexibilité de la production et produire plus de références.

L’avenir de l’automatisation des robots passe par le dépassement des systèmes disparates et par la connectivité. Les robots doivent désormais être aussi intelligents, intuitifs et connectés que les systèmes de productions qui les entourent.

Nous nouons des partenariats avec les meilleurs fabricants de robots afin de connecter notre logiciel d’automatisation leader de l’industrie à la robotique de dernière génération. Avec des options autorisant le fonctionnement avec ou sans contrôleur de robot, vous pouvez désormais libérer toute la puissance des robots.

Libérez tout votre potentiel robotique

Prêt à éliminer les obstacles à la productivité et à créer des actifs robotiques plus puissants ? Grâce aux robots intégrés, vous pouvez accélérer les déploiements et obtenir des systèmes plus intelligents, intuitifs et flexibles.

Bougez plus vite et accomplissez davantage grâce à des robots intégrés
Bras de robot se déplaçant à grande vitesse lors de travaux sur un châssis de voiture dans une usine automobile.
Livre numérique
Bougez plus vite et accomplissez davantage grâce à des robots intégrés

Votre guide pour des systèmes robotiques plus évolutifs, flexibles et connectés.

Télécharger maintenant

Ouvrez un tout nouveau champ de possibilités

icône aux contours blancs d'un bras de robot travaillant sur une ligne de production
Lancer les systèmes plus rapidement

Accélérez votre retour sur investissement par la conception, la validation et la mise en service par le biais de l'environnement Studio 5000®, qui constitue le hub de toutes les commandes du système.

icône aux contours blancs d’une console de programmation portable affichant un tableau de bord
Améliorer les performances

Fournissez des systèmes robotiques rapides, précis et flexibles grâce à une meilleure coordination entre vos robots et l'automatisation environnante. 

icône aux contours blancs de trois personnes en équilibre sur une roue de réglage
Travailler plus efficacement

Agissez plus rapidement et améliorez l'exploitation, le contrôle et l'assistance de vos systèmes robotiques grâce à une structure de contrôle plus intégrée.

icône aux contours blancs d'une personne se tenant à côté d'un bras robotisé
Favoriser l'innovation numérique

Connectez-vous en toute transparence aux outils numériques pour améliorer les déploiements de robots, exploiter les données et éliminer les obstacles à la productivité.

Choisir son chemin pour des robots plus productifs

Vous recherchez des solutions robotiques qui apportent rapidement de la valeur, tout en constituant de puissants actifs pour faire face aux perturbations de votre secteur d'activité ? Pour y arriver, il est essentiel de déployer des systèmes robotiques connectés qui répondent aux besoins uniques de vos opérations.

Avec notre stratégie de robots intégrés, vous pouvez choisir l'architecture connectée qui optimise la productivité de vos équipes et aide votre usine à se développer.

Choisissez la solution qui vous convient le mieux et libérez votre plein potentiel pour en faire plus avec vos robots.

Architecture connectée EtherNet/IP
Lithium-Ion EV Battery Pack Production at Large Automated Assembly Line at Bright Factory Equipped With Industrial Robot Arms. Electric Car Manufacturing. Row of White Robotic Arms at Factory
Capacités
Architecture connectée EtherNet/IP

Connexion d’un contrôleur de robot dédié à un automate programmable Logix via le protocole Ethernet standard, non modifié.


Les programmes pour robots sont écrits dans l’environnement de programmation du fabricant des robots ou via les fonctionnalités d’intégration robotique de Studio 5000®.

En savoir plus
Architecture de commande robotique unifiée
A man and woman with hair protection in front of an HMI that operates a machine with a 6-axis robot inside of it.
Capacités
Architecture de commande robotique unifiée

Utilisation d’un automate Logix et de variateurs Kinetix® pour piloter directement le bras manipulateur.


L’automate Logix héberge la cinématique robotisée et l’ensemble de la programmation est réalisé dans l’environnement Studio 5000® pour diriger tous les mouvements du robot sans passer par un contrôleur de robot dédié.

En savoir plus

Découvrir comment la connectivité réécrit les règles du jeu de l'industrie

Les entreprises de tous les secteurs d'activité choisissent une approche intégrée pour donner plus de pouvoir à leurs robots et leur offrir de nouvelles possibilités d'améliorer les métriques de fabrication les plus importantes.

Grâce à des solutions robotiques connectées dès la conception, vous pouvez :

  • Augmenter les performances en améliorant les relations entre les robots de coordination et l'automatisation environnante
  • Simplifier le travail tout au long du cycle de vie de la machine
  • Créer des projets plus résilients et reproductibles
  • Augmenter la productivité grâce à une connexion transparente aux outils numériques
Repenser la flexibilité des machines
Repenser la flexibilité des machines
Blog
Blog
Repenser la flexibilité des machines
Le prochain grand défi des constructeurs : proposer des machines plus intelligentes et hautement flexibles, qui n’impactent pas le flux de production.
Écouter maintenant
S’ouvrir à la robotique
S’ouvrir à la robotique
Blog
Blog
S’ouvrir à la robotique
La robotique offre une multitude de nouvelles possibilités pour les machines intelligentes et flexibles. Les nouvelles technologies permettent aux OEM de prendre le contrôle.
Écouter maintenant
Temps de fonctionnement des encaisseuses robotisées supérieur à 99 %
Temps de fonctionnement des encaisseuses robotisées supérieur à 99 %
Case Study
Case Study
Temps de fonctionnement des encaisseuses robotisées supérieur à 99 %
La solution clé en main de DCC Automation améliore l’agilité et l’efficacité de l’usine de production de compléments nutritionnels.

Ensemble, nous propulsons la robotique au niveau supérieur

Nous nouons des partenariats avec des fabricants de robots innovants, afin de créer des solutions qui vous aident à concrétiser tout le potentiel de vos applications de robotique.

Logo atomrobot
Logo Augmentus
Logo Autonox Robotics
comau

Régions

  • Asie-Pacifique

Architectures prises en charge

  • Commande robotique unifiée

Afficher dans le répertoire de partenaire

Régions

  • Asie-Pacifique

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Régions

  • Amérique du Nord
  • Europe, Moyen-Orient, Afrique

Architectures prises en charge

  • Commande robotique unifiée

Afficher dans le répertoire de partenaire

Régions

  • Monde

Architectures prises en charge

  • Commande robotique unifiée
  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Denso robotics

Régions

  • Amérique du Nord

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Logo Doosan Robotics

Régions

  • Amérique du Nord
  • Amérique Latine
  • Europe, Moyen-Orient, Afrique

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire

Logo Fanuc

Régions

  • Monde

Architectures prises en charge

  • Connexion EtherNet/IP

Afficher dans le répertoire de partenaire


Optimiser la valeur de votre système robotique

Rendez votre automatisation robotique industrielle plus intelligente et innovante avec des solutions matérielles et logicielles conçues pour améliorer votre rendement.

Emulate
Emulate
Logiciel
Logiciel
Emulate
Repoussez les limites dans la conception et les performances de vos machines grâce au logiciel de jumeau numérique Emulate3D™.
Pour débuter
Logiciel Studio 5000 Design
Logiciel Studio 5000 Design
Logiciel
Logiciel
Logiciel Studio 5000 Design
Un logiciel de conception de systèmes d’automatisation destiné à l’ensemble des disciplines de commande.
Pour débuter
Technologie de chariot indépendant
Technologie de chariot indépendant
Matériel
Matériel
Technologie de chariot indépendant
La technologie de chariot indépendant utilise des aimants pour contrôler avec précision le mouvement à l'aide de la propulsion sans friction.
En savoir plus
Systèmes de commande de mouvement
Systèmes de commande de mouvement
Matériel
Matériel
Systèmes de commande de mouvement
Découvrez des solutions de commande de mouvement industrielles, notamment des servovariateurs, des servomoteurs et des actionneurs pour une automatisation précise et à haute performance.
Découvrez nos capacités
Produits de sécurité industrielle
Produits de sécurité industrielle
Matériel
Matériel
Produits de sécurité industrielle
Nos produits et solutions de sécurité améliorent le fonctionnement de vos machines tout en contribuant à accroître la sécurité du personnel, l'efficacité et la productivité.
Découvrez nos capacités
Prêt à échanger avec un consultant Rockwell Automation ?

Nous mettons notre expertise du secteur industriel au service de la conception, de la mise en œuvre et de la pérennisation de votre investissement dans les systèmes d‘automatisation.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left solutions
  3. Chevron LeftChevron Left Commande de mouvement et robotique de pointe
  4. Chevron LeftChevron Left Automatisation des robots industriels
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose