Loading

Aéroports et compagnies aériennes

Améliorer l’expérience des passagers
Avion de ligne se préparant au vol

L'expérience passager est une priorité pour les aéroports et les compagnies aériennes

Les industries aéroportuaires et aériennes tournent une page. La demande de voyages a continué de rebondir ; le trafic passagers mondial a augmenté de 64 % entre 2021 et 2022,1 et devrait atteindre 19.3 milliards de passagers en 2041.2  Boostés par un afflux de financements gouvernementaux, les aéroports se précipitent pour se moderniser afin de répondre à la demande et d'améliorer l'expérience des passagers.

Pour maintenir la satisfaction des passagers, les aéroports et les compagnies aériennes devront se moderniser stratégiquement. Se concentrer sur l'amélioration de l'expérience des passagers tout en réalisant des résultats commerciaux — tels que la réalisation des objectifs ESG et l'amélioration de la cybersécurité — est la clé du succès.

En augmentant la fiabilité et l'évolutivité des services — tout en réduisant les risques de cybersécurité et l'impact environnemental — les aéroports et les compagnies aériennes seront bien positionnés pour offrir des expériences passagers exceptionnelles pendant des années. Les technologies intelligentes et innovantes permettent aux aéroports et aux compagnies aériennes de promouvoir le développement durable, de moderniser les infrastructures et d'améliorer la cybersécurité.

 

  1. « Passenger Demand Recovery Continued in December 2022 & for the Full Year. » Communiqué de presse de l'IATA, 6 février 2023. 
  2. Prévisions de trafic aéroportuaire mondial ACI 2022–2041, février 2023. 

Réalisez des résultats commerciaux clés dans les aéroports et les compagnies aériennes

icône de moulin à vent noir

Atteindre les objectifs ESG et promouvoir
la durabilité

Réduire l'impact environnemental et soutenir les initiatives de durabilité de l'entreprise 

Modernisez l'infrastructure
et opérez à grande échelle 

Activez des opérations intelligentes pour répondre à la demande et évoluer à grande échelle pour l'avenir

icône de nuage noir

Améliorez la cybersécurité
et réduisez le risque

Maintenez le fonctionnement des opérations en identifiant et en atténuant les lacunes en matière de cybersécurité


Optimisez les opérations et modernisez-vous avec des solutions transformatrices

Systèmes de manutention des bagages

Rationalisez la manutention des bagages grâce à des solutions d'automatisation et de visualisation pour réduire les temps d'arrêt, améliorer les indicateurs de performance clés et maintenir la satisfaction des clients 

FactoryTalk® Optix™
Armor™ PowerFlex®

Jumeaux numériques et simulation

Réduisez les risques et les temps d'arrêt grâce à la technologie de simulation et d'émulation qui reproduit les opérations réelles pour améliorer en permanence les performances

Émuler la 3D
Logiciel de simulation Arena

IA/Analytique avancée

Exploitez les données pour obtenir des informations exploitables et permettre une maintenance prédictive et prescriptive grâce à l’IA et aux solutions d’analytique

FactoryTalk® Analytics
Prédicteur de risque d’actif Fiix

Suivi RFID

Activez le suivi intelligent des bagages et la documentation avec des systèmes d'identification par radiofréquence (RFID) pour une fiabilité accrue du service

Systèmes d’identification par radiofréquence (RFID)

Solutions de maintenance numérisées

Numérisez, optimisez et développez la maintenance avec un CMMS évolutif et doté de l’IA pour réduire le risque et augmenter la disponibilité

Fiix CMMS

Cybersécurité

 Détectez les vulnérabilités et défendez-vous contre les menaces grâce à des solutions de sécurité complètes pour protéger les aéroports, les compagnies aériennes et les parties prenantes tout au long du continuum d’attaque

Services de cybersécurité industrielle

Découvrez nos solutions pour aéroports et compagnies aériennes en action

SEA Airport réduit les temps d'arrêt de manutention des bagages
SEA Airport réduit les temps d'arrêt de manutention des bagages
Case Study
Case Study
SEA Airport réduit les temps d'arrêt de manutention des bagages
L'aéroport international de Seattle-Tacoma (SEA) améliore la disponibilité et la fiabilité du système de manutention des bagages pour s'adapter à l'augmentation prévue du nombre de passagers.
La mise en service plus rapide des BHS décolle avec Kasa
La mise en service plus rapide des BHS décolle avec Kasa
Case Study
Case Study
La mise en service plus rapide des BHS décolle avec Kasa
L'intégrateur système Kasa Controls & Automation utilise le logiciel de jumeau numérique dynamique Emulate3D pour rationaliser la mise en service du système de manutention des bagages (BHS).
Le complexe logistique aérien de Warner Robins améliore la fiabilité avec un système Batch
Le complexe logistique aérien de Warner Robins améliore la fiabilité avec un système Batch
Case Study
Case Study
Le complexe logistique aérien de Warner Robins améliore la fiabilité avec un système Batch
Le complexe logistique aérien de Warner Robins prend son envol avec un nouveau système de traitement par lots fiable et une intelligence de production
JSM met en œuvre le logiciel de maintenance aéroportuaire Fiix
Photo intérieure de valises sur un tapis roulant. Personnel au sol de l’aéroport au travail. Aucune personne.
ÉTUDE DE CAS
JSM met en œuvre le logiciel de maintenance aéroportuaire Fiix

JSM & Associates utilise un logiciel de maintenance aéroportuaire pour gérer les systèmes de convoyeurs de manutention des bagages.


Travailler avec Rockwell

Développez-vous en toute confiance

Rockwell Automation propose des solutions standard de l’industrie avec confiance et cohérence — des éléments clés pour obtenir les bons résultats. 

Exploitez une expertise approfondie du secteur

La livraison de projets de qualité et un travail efficace nécessitent une expertise de vos systèmes et de votre région.

Faites confiance à un vaste réseau de partenaires

Une présence mondiale et un réseau complet de partenaires peuvent vous aider à répondre aux besoins et exigences spécifiques de votre projet.

Beaucoup de bagages sur le tapis roulant. Tri des bagages à l'aéroport. Voyage en avion.
Prêt à parler à un consultant Rockwell Automation ?

Nous offrons une expertise industrielle pour vous aider à concevoir, mettre en œuvre et soutenir votre investissement dans l’automatisation.

Nous contacter

Autres articles consultés

Loading
Loading
Loading
Loading

En fonction de votre activité

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industries
  3. Chevron LeftChevron Left Automatisation de centre de traitement des commandes
  4. Chevron LeftChevron Left Aéroports et compagnies aériennes
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose