Loading
Image principale Armor PowerFlex 350 NPI
Nouveau produit

Variateurs Armor PowerFlex 350
Allen-Bradley

Nos variateurs Armor PowerFlex 350 On-Machine constituent une solution intégrée, près du moteur et préconçue, conçue pour les environnements difficiles.
  1. Produits
  2. aperçu
  3. Documentation
  4. Certifications
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(10)
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
Vous recherchez un variateur qui réponde aux exigences de vos applications les plus pointues ? Nos variateurs Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ sont une nouvelle génération de solutions de commande de moteur On-Machine™ qui peuvent vous aider à atteindre cet objectif. Ils fournissent un EtherNet,IP™ double port gigabit intégré, une variété d'options de commande de moteur, des options de montage flexibles et des fonctionnalités de sécurité matérielle et réseau. Ils sont intégrés aux logiciels de conception Logix et Studio 5000® pour des performances et une facilité exceptionnelles.

Ces variateurs fournissent une solution intégrée, proche du moteur et préconfigurée, conçue pour les environnements difficiles où la réduction du temps et du coût d'installation est la plus critique. Les variateurs Armor PowerFlex 350 combinent une conception innovante qui réduit le coût et le temps d'installation, ainsi que les temps d'arrêt imprévus. Ils remplacent plusieurs composants par une solution de commande de moteur intégrée.

Frame A 1–3 Hp, 0.75–2.2 kW

Frame B 5–10 Hp, 3.7–7.5 kW

logo Allen-Bradley

Découvrez une  nouvelle génération  de variateurs On-Machine

Nous avons fait passer la commande de moteur On-Machine au niveau supérieur avec les solutions de commande de moteur Armor PowerFlex 350. Intelligents, sûrs, sécurisés et simples, les variateurs Armor PowerFlex 350 sont une solution évolutive conçue pour répondre aux besoins de votre application.

Notre solution On-Machine est une approche de conception d’équipement décentralisé qui permet de réduire les défis rencontrés dans les solutions en armoire pour les OEM et les utilisateurs finaux.


Solutions de commande de moteur On-Machine™ pour vos applications les plus exigeantes
Boîtes sur un convoyeur à bande, produits de grande consommation, cpg, mes, système d’exécution de la fabrication
Brochure
Solutions de commande de moteur On-Machine™ pour vos applications les plus exigeantes

Variateurs Armor™ PowerFlex® – conçus pour être intelligents, sûrs, sécurisés et simples

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Que vous soyez un OEM ou un utilisateur final, votre temps est précieux

Si la mise en service rapide des opérations est importante pour vous, un variateur Armor PowerFlex 350 peut vous aider. Les variateurs Armor PowerFlex et notre plate-forme de commande Logix partagent un environnement logiciel intuitif. Le fait d'avoir une plate-forme partagée peut simplifier et accélérer la conception, l'intégration et la maintenance d'un système unifié.

Calculez votre ROI

Vous avez toujours voulu calculer votre retour sur investissement ? Cliquez sur notre calculateur de ROI pour le découvrir !


Une solution On-Machine pourrait vous convenir, que vous soyez un OEM ou un utilisateur final. Avec un variateur Armor PowerFlex 350, vous pouvez :

  • Réduire votre temps d’ingénierie et aider à accélérer considérablement l’intégration
  • Accélérer votre temps d’installation grâce à des orientations de montage flexibles et des câbles à connexion rapide
  • Réduire le coût total en utilisant  une approche simple et plus modulaire de la conception des machines
  • Réduire le risque de défaillance grâce à notre conception robuste sur le plan environnemental
Pourquoi un OEM devrait-il choisir notre solution On-Machine ?
Entrepôt automatisé. Boîtes avec pièces de rechange se déplaçant sur un convoyeur
INFOGRAPHIE
Pourquoi un OEM devrait-il choisir notre solution On-Machine ?

Choisissez une solution Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™ pour optimiser l’utilisation des machines grâce à la donnée temps réel disponible pour l’entreprise.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT
Pourquoi un utilisateur final devrait-il choisir notre solution On-Machine ?
Ingénieur asiatique utilisant la technologie numérique de l’Internet des objets pour l’usine intelligente 4.0, technologie futuriste, processus numérique, industrie du futur, gestion productive, technologie intelligente, application système de contrôle, usine en arrière-plan
INFOGRAPHIE
Pourquoi un utilisateur final devrait-il choisir notre solution On-Machine ?
Les solutions Armor™ PowerFlex® 350 On-Machine™  déplacent les commandes et le matériel hors de l'armoire, ce qui permet d'économiser de l'espace au sol et de minimiser le temps de déploiement.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Durabilité et sécurité intégrées à la conception

Le nettoyage de votre équipement est indispensable dans les zones sales. Les variateurs Armor PowerFlex 350 sont conçus pour résister aux lavages à grande eau, ils conviennent donc à vos applications les plus exigeantes. Nos fonctionnalités intelligentes, sûres, sécurisées et simples ne s'arrêtent pas là. La sécurité en réseau intégrée aux variateurs Armor PowerFlex 350 permet de simplifier la conception de vos machines et de minimiser les redondances de composants.

Démonstration interactive des variateurs Armor™ PowerFlex® 350
Une ligne de convoyage industrielle. Des bouteilles rouges apparaissent au-dessus de la ligne. Un liquide caustique goutte sur le produit Armor PowerFlex, illustrant sa durabilité
Démonstration interactive des variateurs Armor™ PowerFlex® 350

En savoir plus sur la façon dont les variateurs Armor™ PowerFlex® 350 contribuent à une conception zéro armoire.

En savoir plus

La décision de commande intelligente de moteur

diagramme circulaire de réduction des coûts de sécurité, en bleu, indique 8 h

Réduction des coûts de sécurité

La sécurité en réseau permet une mise en œuvre économique de la sécurité machine, en utilisant une expérience logicielle et matérielle commune.

diagramme circulaire de mise en service plus rapide, en bleu, indiquant 17 h

Mise en service plus rapide

Premier Integration offre une expérience utilisateur cohérente – de la conception, à la configuration, à l'exploitation et à la maintenance. Il permet d'accéder à la donnée temps réel dans toute l'entreprise.

diagramme circulaire de réduction des coûts d'arrêt de production, la zone bleue indique 10 h

Réduction des coûts d'arrêt de production

Obtenez des donnée temps réel d'appareil pour la maintenance prédictive et accessibles aux modèles analytiques de niveau supérieur.

diagramme circulaire de réduction des coûts de sécurité, en bleu, indique 8 h

Vitesse, conception, installation et intégration

Une solution intégrée qui combine des fonctions, telles que la déconnexion locale et le freinage dynamique, pour un résultat cohérent.

diagramme circulaire de réduction des coûts de sécurité, la zone bleue indique 8 h

Temps moyen de réparation réduit

Installation sur site et modifications de conception plus rapides grâce à l’élimination des panneaux personnalisés.

diagramme circulaire de réduction des coûts de sécurité, en bleu, indique 8 h

Réduction des erreurs

Les câbles à déconnexion rapide pour toutes les connexions sur site minimisent les échecs de test dus à des erreurs de câblage.

Fonctionnalités et avantages

  • Prend en charge les moteurs asynchrones triphasés et les moteurs à aimant permanent
  • Équipé d'un boîtier IP66, type 4/12 avec conception hygiénique
  • Offre une large plage de puissance moteur et une large plage environnementale
  • Utilise un réseau EtherNet,IP™ gigabit à double port, résilient et tolérant aux pannes, grâce à la fonctionnalité Device Level Ring intégrée
  • Disponible en deux Frame : 3 hp et 10 hp
  • Offre une installation de montage flexible
  • Facile à installer, configurer et mettre en service avec des assistants et des flux de travail intégrés
  • Utilise un état et des diagnostics complets au niveau local et réseau avec des fonctions de maintenance prédictive
  • Équipé d'une connexion à déconnexion rapide

Les variateurs de sécurité Armor PowerFlex 350

  • Prise en charge des fonctions de sécurité avancées telles que STO, SS1, SLS, SLP, SDI et SBC
  • Offrent une sécurité câblée et intégrée (CIP) dans un seul produit
  • Sont équipés d'E,S de sécurité utilisateur
Webinaire à la demande : Comprendre les solutions On-Machine

Dans ce webinaire sur les fondamentaux, nos intervenants détailleront la conception distribuée et les composants d'une solution On-Machine et mettront en avant les produits On-Machine proposés par Rockwell Automation.

En savoir plus

Secteurs industriels

Nous avons l'expertise et les solutions pour relever vos défis uniques d'automatisation industrielle, partout dans le monde.

Solutions pour équipementiers de manutention
Solutions pour équipementiers de manutention
Solutions pour équipementiers de manutention
Accélérer la livraison de systèmes de manutention automatisés plus intelligents et plus agiles et répondre aux besoins des clients sur un marché dynamique. 
En savoir plus
Automatisation dans l'agroalimentaire
Automatisation dans l'agroalimentaire
Automatisation dans l'agroalimentaire
Avec la solution Connected Enterprise®, nos systèmes de commande et d'automatisation vous aident à être plus réactifs face à l'évolution des goûts des consommateurs.
En savoir plus
Automobile et pneus
Automobile et pneus
Automobile et pneus
Rockwell Automation continue d’évoluer aux côtés des industries de l’automobile et du pneumatique avec des solutions de fabrication automobile robustes, pour aider les usines à fonctionner plus efficacement.
En savoir plus
Solutions pour les OEM et les constructeurs de machines
Solutions pour les OEM et les constructeurs de machines
Solutions pour les OEM et les constructeurs de machines
Rockwell Automation fournit aux OEM des solutions de machines intelligentes pour améliorer l’efficacité, la flexibilité et l’innovation axée sur les données.
En savoir plus

Étendez votre solution de commande On-Machine

Servovariateurs ArmorKinetix distribués
Servovariateurs ArmorKinetix distribués
Servovariateurs ArmorKinetix distribués
Concevez des machines plus simples et plus économes en énergie, et libérez la puissance de la commande de mouvement décentralisée avec les servovariateurs ArmorKinetix.
Blocs E,S ArmorBlock 5000
Blocs E,S ArmorBlock 5000
Blocs E,S ArmorBlock 5000
Nos blocs d'E/S ArmorBlock 5000 avec la technologie IO-Link offrent une solution intégrée et évolutive conçue pour une utilisation On-Machine dans des environnements difficiles.
Automates ControlLogix 5570
Automates ControlLogix 5570
Automates ControlLogix 5570
Nos automates ControlLogix® 5570 sont disponibles en modèles standard, de sécurité, à température extrême et On-Machine, adaptés aux applications de procédé, de mouvement, discrètes et à haute disponibilité.

Vous pourriez également être intéressé par

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentation
Spécifications techniques Publication
Guide de sélection des supports On-Machine pour les produits Armor PowerFlex 350, ArmorStart et ArmorConnect 280PWR-SG001_-EN-P
Caractéristiques des variateurs c.a. Armor PowerFlex 350 35-TD001_-EN-P
Caractéristiques de performance des variateurs c.a. PowerFlex selon le règlement sur l'écoconception (UE) 2019/1781 PFLEX-TD003_-EN-P
Instructions d'installation Publication
Installation des portes de remplacement Armor PowerFlex 350 35-IN001_-EN-P
Installation du capot de remplacement de la section d’alimentation Armor PowerFlex 350 35-IN002_-EN-P
Installation des protections Logix et contre les éclaboussures Armor PowerFlex 350 35-IN003_-EN-P
Installation des pieds de montage de rechange Armor PowerFlex 350 35-IN004_-EN-P
Installation des plaques de presse-étoupe de rechange Armor PowerFlex 350 35-IN005_-EN-P
Installation des résistances de freinage dynamique à usage léger Armor PowerFlex 350 35-IN006_-EN-P
Installation des résistances de freinage dynamique Armor PowerFlex 350 à usage normal 35-IN007_-EN-P
Installation du kit de remplacement de ventilateur Armor PowerFlex 350 35-IN008_-EN-P
Installation du kit de remplacement du noyau en ferrite Armor PowerFlex 350 35-IN009_-EN-P
User Manuals Publication
Manuel utilisateur des variateurs c.a. Armor PowerFlex 350 35-UM001_-EN-P
Program Guides Publication
Technique d’application CIP Security avec les produits Rockwell Automation SECURE-AT001_-EN-P
Vitesse de sécurité limitée et déverrouillage de porte de protection avec la technique d’application de fonction de sécurité Armor PowerFlex 350 SAFETY-AT201_-EN-P
Product Profiles Publication
Infographie OEM On-Machine 280-SP003_-EN-P
Infographie utilisateur final On-Machine 280-SP004_-EN-P
Miscellaneous Publication
Brochure des solutions de commande de moteur Armor PowerFlex 350 35-BR001_-EN-P
Informations produit sur les variateurs c.a. Armor PowerFlex 350 35-PC001_-EN-P
Certifications
Certifications
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • Marquage CE
  • Listé cULus
  • EtherNet,IP™
  • Sécurité fonctionnelle
  • Installation de moteurs en groupe
  • KCC
  • NEMA ICS 7.1
  • RCM
  • RoHS : RoHS UE, RoHS BSMI, RoHS Chine
  • Sécurité IEC 62443-4-2
  • SEMI  F47
  • Marquage UKCA

Les homologations s'appliquent lorsque le produit est marqué. Consultez notre site  Homologation des produits  pour les déclarations de conformité, les certificats et autres détails d'homologation. 

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catalogue de matériel
  4. Chevron LeftChevron Left Variateur de fréquence
  5. Chevron LeftChevron Left Variateurs Armor™ PowerFlex® 350
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose