Vue Channel (Voie)

Utilisez la vue Channel (Voie) pour effectuer les tâches suivantes :
  • Configurer les paramètres de communication pour chaque voie.
  • Configurer les paramètres de voie ASCII générique.
  • Configurer les paramètres de voie Modbus maître/esclave.
Vue Channel (Voie)
Paramètres de la vue Channel (Voie)
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Baud Rate (Vitesse de transmission)
Spécifie la vitesse de transmission pour le port série.
  • 9 600
  • 1 200
  • 2 400
  • 4 800
  • 19 200 (valeur par défaut)
  • 38 400
  • 57 600
  • 115 200
Data Bits (Bits de données)
Spécifie le nombre de bits de données par caractère.
  • 7 bits
  • 8 bits (valeur par défaut)
Parity (Parité)
Spécifie la parité des données transmises pour vérifier l’intégrité des données.
  • None (aucune), valeur par défaut
  • Even (paire)
  • Odd (impaire)
Stop Bits (Bits d'arrêt)
Spécifie le nombre de bits d’arrêt pour chaque valeur de données envoyée.
  • 1 (valeur par défaut)
  • 2
Serial Media (Câblage série)
Détermine si l’équipement connecté sur le port série de la voie utilise RS-232C, RS-422 ou RS-485.
  • RS-232C (valeur par défaut)
  • RS-422
  • RS-485
Duplex
Spécifie l’établissement d’une liaison utilisé par la voie.
CONSEIL: Le duplex intégral et le semi-duplex sont disponibles uniquement lorsque l’équipement série est réglé sur RS-232C.
  • No-Handshake (Pas d’établissement de liaison) (valeur par défaut)
  • Full Duplex (Duplex intégral)
  • Half Duplex (Semi-duplex)
Continuous Carrier (Porteuse permanente)
Détermine s’il faut transmettre une fréquence porteuse même lorsqu’aucune donnée n’est envoyée.
Cochez la case pour utiliser la fréquence porteuse continue avec la communication en semi-duplex.
CONSEIL: Cette case à cocher est disponible uniquement lorsque Duplex est réglé sur Half Duplex (Semi-Duplex).
–
RTS Send Delay (Délai d'envoi RTS)
Spécifie le délai (en 20 ms) entre l’activation (haute) du signal RTS et l’envoi des données.
CONSEIL: Ce paramètre est disponible pour régler le délai uniquement lorsque l’équipement série est réglé sur RS-232C.
0 à 32 767
(Valeur par défaut : 0)
RTS Off Delay (Temporisation RTS à l’inactivation)
Spécifie le délai (en 20 ms) entre l’envoi du dernier caractère et la désactivation (basse) du signal RTS.
CONSEIL: Ce paramètre est disponible pour régler le délai uniquement lorsque l’équipement série est réglé sur RS-232C.
0 à 32 767
(Valeur par défaut : 0)
DCD Wait Delay (Délai d’attente DCD)
Affiche le nombre de secondes pendant lesquelles la détection de porteuse de données (DCD) patiente jusqu’à devenir inactive avant d’écarter le paquet.
0 à 255
(Valeur par défaut : 1)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal