Vue Modbus Master (Modbus maître)

Utilisez la vue Modbus Master (Modbus maître) pour configurer les paramètres de la communication Modbus en tant que dispositif maître.
Exemple de vue Modbus Master (Modbus maître)
Paramètres de la vue Modbus Master (Modbus maître)
Paramètre
Définition
Choix disponibles
Modbus Format (Format Modbus)
Détermine si le format de transmission Modbus est Modbus RTU ou Modbus ASCII.
  • 0 = RTU (valeur par défaut)
  • 1 = ASCII
Response Timeout (Timeout de réponse)
Définit la durée minimale pendant laquelle un client Modbus attend une réponse du serveur avant qu’une nouvelle transmission puisse commencer.
0…3 600 000 (x1 ms) (valeur par défaut = 200)
Broadcast Pause (Pause de diffusion)
Définit le délai après la diffusion des données.
0…3 600 000 (x1 ms) (valeur par défaut = 200)
Inter-frame Timeout (Timeout entre trame)
Spécifie le délai maximal pour la réception des données pour le RTU.
0 n’est pas une valeur admissible.
Utilisez les Tableau 2 et Tableau 3 pour déterminer la valeur minimale.
Retry Count (Nombre de ré-essais)
Spécifie le nombre maximal de tentatives de requête.
0…127 (valeur par défaut = 0)
Diagnostics
Lorsque l’état de l’automate est en ligne, ouvrez la boîte de dialogue Diagnostics pour afficher les compteurs de diagnostic pour la gestion des performances et des erreurs avec le Modbus maître.
–
Valeurs minimales de timeout inter-trame (10 bits)
Baud Rate (vitesse de transmission)
Valeur par défaut
Plage valable (μs)
1 200
58 000
29 000 à 65 535 000
2 400
28 000
14 000 à 65 535 000
4 800
14 400
7 200 à 65 535 000
9 600
7 200
3 600 à 65 535 000
19 200
3 500
1 750 à 65 535 000
38 400
3 500
1 750 à 65 535 000
57 600
3 500
1 750 à 65 535 000
115 200
3 500
1 750 à 65 535 000
Valeurs minimum de timeout Inter-trame (11 Bit)
Baud Rate (vitesse de transmission)
Valeur par défaut
Plage valable (μs)
1 200
64 000
32 000 à 65 535 000
2 400
32 000
16 000 à 65 535 000
4 800
16 000
8 000 à 65 535 000
9 600
8 000
4 000 à 65 535 000
19 200
3 500
1 750 à 65 535 000
38 400
3 500
1 750 à 65 535 000
57 600
3 500
1 750 à 65 535 000
115 200
3 500
1 750 à 65 535 000
Sélectionnez Diagnostics pour afficher les informations de diagnostic de la voie Modbus maître.
Exemple de la boîte de dialogue de diagnostics de la voie Modbus maître
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal