Ajouter une variable, une référence d’entrée ou une référence de sortie

Les variables, les références d’entrée et les références de sortie sont des points de connexion utilisés par le bloc de fonctions pour effectuer ses opérations.
  • Les variables sont des points de connexion pour les variables d’entrée et de sortie.
  • Les références d’entrée sont des points de connexion pour les variables d’entrée.
  • Les références de sortie sont des points de connexion pour les variables de sortie.
Pour ajouter une variable, une référence d’entrée ou une référence de sortie à un programme FBD
  1. Dans la
    Boîte à outils
    , faites glisser l’une des options suivantes vers un emplacement valide :
    • Bouton Ajouter une variable pour une variable.
    • Bouton Référence d’entrée pour une référence d’entrée.
    • Bouton Référence de sortie pour une référence de sortie.
  2. Affectez une variable en effectuant l’une des opérations suivantes :
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal