Instructions de messagerie
Utiliser les instructions de messagerie pour lire, écrire, comparer et convertir les chaînes de communication
Bloc de fonctions | Description |
|---|---|
Envoie un message explicite générique CIP. | |
Envoie un message explicite symbolique CIP. | |
Envoie un message Modbus. | |
Envoie un message MODBUS/TCP via un canal Ethernet. | |
Envoie un message PCCC via un canal Ethernet ou un port série. |
Fournir une réponse