FBAxis - Onglet Limites

Utilisez la page de configuration
FBAxis<x> - Limites
pour effectuer les actions suivantes :
  • Permettre de configurer ou non les paramètres de
    Limite logicielle inférieure
    et
    Limite logicielle supérieure
    .
  • Définir la valeur de la
    Limite logicielle inférieure
    .
  • Définir la valeur de la
    Limite logicielle supérieure
    .
Les paramètres relatifs aux
Limites logicielles
correspondent aux valeurs des données gérées par le contrôleur et sont basés sur les éléments suivants :
  • Les commandes d’étape définies par l’utilisateur.
  • Les paramètres que vous avez spécifiés sur la page de configuration FBAxis<x> - Moteur et charge.
Paramètres de la page de configuration FBAxis - Limites
Paramètre
Description
Limite logicielle inférieure
Permet de configurer ou non la valeur de
Limite logicielle inférieure
.
Par défaut, la valeur n’est pas configurable et le moteur de mouvement lit la limite logicielle comme une valeur infinie positive ou négative.
La plage de valeurs est relative à la valeur spécifiée pour les
Impulsions par tour
sur la page de configuration FBAxis<x> - Moteur et charge.
La valeur par défaut d’
Impulsions par tour
est 200,0. Par conséquent, la plage par défaut de la valeur de la
Limite logicielle inférieure
est comprise entre –2 148 695 183 (–549 739 036 672/200) et 2 748 695 183 (549 739 036 672/200).
La plage de valeurs est comprise entre –549 739 036 672 et 549 739 036 672 étapes au format virgule flottante simple précision.
La valeur de la
Limite logicielle inférieure
doit être inférieure à la valeur de la
Limite logicielle supérieure
. La valeur par défaut est
0,0
 mm (étapes).
Pour plus d’informations, consultez Convertir les impulsions par tour et la vitesse.
Limite logicielle supérieure
Permet de configurer ou non la valeur de
Limite logicielle supérieure
. Par défaut, cette valeur n’est pas configurable.
La plage de valeurs est relative à la valeur spécifiée pour les
Impulsions par tour
sur la page de configuration FBAxis<x> - Moteur et charge.
La valeur par défaut d’
Impulsions par tour
est 200,0. Par conséquent, la plage par défaut de la valeur de la
Limite logicielle inférieure
est comprise entre –2 148 695 183 (–549 739 036 672/200) et 2 748 695 183 (549 739 036 672/200).
La plage de valeurs est comprise entre –549 739 036 672 et 549 739 036 672 étapes au format virgule flottante simple précision.
La valeur de la
Limite logicielle supérieure
doit être supérieure à la valeur de la
Limite logicielle inférieure
.
La valeur par défaut est 0,0 mm (étapes).
Pour plus d’informations, consultez Convertir les impulsions par tour et la vitesse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal