FBAxis - Onglet Moteur et charge
Utilisez la page de configuration
FBAxis<x> - Moteur et charge
pour effectuer les actions suivantes :- Sélectionner l'unité d'échelle utilisateur qui correspond aux valeurs de votre système mécanique.
- Indiquer le nombre d'impulsions requises pour un tour du moteur.
- Indiquer la distance parcourue par la charge en un tour du moteur.
Catégorie | Description | |
|---|---|---|
Unité définie par l'utilisateur | Indique l'unité d'échelle utilisateur qui correspond aux valeurs de votre système mécanique. Ces unités sont appliquées à toutes les commandes et valeurs d'unités utilisateur d’axe dans toutes les fonctions de programmation, de configuration et de surveillance.
| |
Tour du moteur | Impulsions par tour | Indique le nombre d'impulsions requises pour un tour du moteur. La valeur doit être comprise entre 0,0001 et 8 388 607 au format virgule flottante simple précision. La valeur par défaut est 200,0. |
Distance parcourue par tour | Indique la distance linéaire ou rotationnelle parcourue par la charge en un tour du moteur. La valeur est comprise entre 0,0001 et 8 388 607 au format virgule flottante simple précision, en unité définie par l'utilisateur . Par exemple : 1,0 mm. | |
Fournir une réponse