Présentation du module LCD
Le 2080-LCD est un écran texte externe facultatif pour les contrôleurs
Micro810
LC10. Le 2080-LCD contient un LCD de 1,5 pouce et un clavier. Le 2080-LCD fonctionne comme suit :- Module mémoire de sauvegarde pour les contrôleursMicro810LC10.
- Interface homme-machine simple.
- Outil de configuration pour les blocs de fonctions Smart Relay.
Configurez le module LCD en utilisant l'une des méthodes suivantes :
- Utilisez le logicielFactoryTalk Design Workbench.
- Utilisez le menu principal et le LCD du module 2080-LCD.
IMPORTANT:
Le module 2080-LCD prend en charge les programmes
FactoryTalk Design Workbench
ou les blocs de fonctions Smart Relay.- Si vous téléchargez un programme surFactoryTalk Design Workbench, le téléchargement écrase toutes les instructions des blocs de fonctions Smart Relay.
- Si vous restaurez les fonctions Smart Relay à l'aide du Menu principal sur le module 2080-LCD, le processus de restauration écrase le programmeFactoryTalk Design Workbench.
Pour plus d’informations sur le module 2080-LCD, les blocs de fonctions Smart Relay et les instructions de câblage, reportez-vous au Manuel d’utilisation des contrôleurs programmables Micro810 (publication 2080-UM001).
Fournir une réponse