Restauration des fichiers de projet à partir du module LCD
Le module 2080-LCD fonctionne comme un module de mémoire de sauvegarde pour les contrôleurs
Micro810
LC10.Utilisez le bouton
Restaurer à partir du module LCD
sur la page de configuration Module LCD
pour restaurer les fichiers du projet à partir du module LCD vers le projet FactoryTalk Design Workbench
.Conditions préalables
- Le contrôleurMicro800est en modeProgramme à distance.
Pour restaurer des fichiers de projet à partir du module LCD
- Dans l’Organisateur de projets, double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
- Dans l'Arborescence du contrôleur, sélectionnezModule LCD.
- Sur la page de configurationModule LCD, sélectionnezRestaurer à partir du module LCD.
- DansModule mémoire, sélectionnezRestaurer.
Fournir une réponse