Surveiller et diagnostiquer un contrôleur Micro800

FactoryTalk Design Workbench
offre des diagnostics concernant la connectivité réseau, les paramètres de démarrage du contrôleur, les défauts du contrôleur et les projets de contrôleur stockés en mémoire. Les diagnostics du contrôleur sont disponibles lorsqu’il est en ligne.
Pour surveiller et diagnostiquer un contrôleur
Micro800
, utilisez le menu
Appareil
, le bouton
Diagnostiquer
dans le volet
Connexion
ou les pages de configuration de contrôleur suivantes :
  • Démarrage (contrôleurs
    Micro810
    LC10)
  • Démarrage/Défauts
  • Port série
  • Ethernet
  • Carte mémoire
  • Module LCD (contrôleurs
    Micro810
    LC10)
  • Modules enfichables, 2080-SERIALISOL
  • Modules enfichables - 2080-MEMBAK-RTC2
  • Modules enfichables, 2080-DNET20
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal