Loading
Blog
Recent ActivityRecent Activity

L’informatique en périphérie et les conteneurs réinventent la productivité

La productivité peut doubler lorsque l’IT et l’OT convergent. Découvrez 6 avantages opérationnels lors du déploiement de conteneurs logiciels en périphérie

Partager:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Une main touche l’interface d’un écran d’ordinateur connecté à des données d’informatique en périphérie

L'edge computing et les logiciels conteneurisés transforment l'automatisation industrielle en traitant les données à leur source et en conditionnant les applications dans des images autonomes et portables.

Cette combinaison fournit des informations rapides, une utilisation efficace de la bande passante et une exécution cohérente des technologies de l'information et de la production dans les environnements de développement et de production.

Rockwell Automation traduit ces avantages en dispositifs edge compacts et intuitifs qui simplifient le déploiement et la gestion de l'analytique, du contrôle et des microservices dans les systèmes de commande industriels.

Edge computing dans les systèmes de commande industriels

L'edge computing fait référence à un cadre distribué qui place les applications d'entreprise plus près des sources de données telles que les capteurs de l'Internet des objets, les automates programmables (PLC) et les serveurs locaux. Cette proximité fournit des informations plus rapides. Pourquoi ? Parce que l'analytique exécutée près du point de capture des données améliore les temps de réponse pour les actions de commande critiques en évitant la latence du réseau étendu. Et elle optimise la bande passante puisque seules les données agrégées ou filtrées sont envoyées vers le cloud.

Dans les déploiements de systèmes de commande industriels, les dispositifs edge peuvent convertir les données brutes en informations exploitables, filtrer les bruits, exécuter la détection d'anomalies et héberger des tableaux de bord au niveau de la machine. Et cette donnée temps réel est ce dont les ingénieurs, les opérateurs de machines et les responsables de ligne de production ont besoin pour augmenter la production sans défaut.

Introduction à la conteneurisation : un pont entre IT et OT
Introduction à la conteneurisation : un pont entre IT et OT
Blog
Blog
Introduction à la conteneurisation : un pont entre IT et OT
L'objectif de ce billet est de démontrer la puissance de la conteneurisation pour rationaliser le déploiement des applications dans les environnements IT et OT.
Lire maintenant

Matériel en périphérie : OptixEdge™ et Embedded Edge Compute Module

OptixEdge™ et le Embedded Edge Compute Module partagent une base unifiée. Les deux exécutent FactoryTalk® Optix™, prennent en charge FactoryTalk® Remote Access™ et offrent des capacités complètes de conteneur logiciel.

Ils incluent les mêmes caractéristiques de CPU, de RAM et de disque, et prennent en charge une connectivité industrielle multi-protocole sécurisée (Modbus, EtherNet/IP, OPC UA). Cette plate-forme commune permet un déploiement cohérent des analyses, des microservices et des tableaux de bord dans divers environnements industriels.

Le module de calcul en périphérie embarqué est une unité basée sur un châssis ControlLogix® qui communique directement avec les réseaux PLC et le bus de terrain, permettant un échange de données à faible latence et une intégration étroite avec la logique PLC. Il est idéal pour les applications qui nécessitent une commande déterministe, des analyses en temps réel et un fonctionnement autonome dans le rack. Les ingénieurs peuvent déployer des algorithmes de maintenance prédictive, un filtrage basé sur les événements ou des serveurs OPC UA légers sans dépendre d'interfaces externes.

La passerelle OptixEdge™ est une passerelle autonome conçue pour les environnements industriels. Elle se connecte aux systèmes de commande, exécute des analyses en périphérie et transmet en toute sécurité des informations sélectionnées aux plates-formes cloud. Elle comprend des E/S embarquées pour FactoryTalk® Remote Access™ et un assistant de configuration préchargé qui rationalise la configuration du pipeline Message Queuing Telemetry Transport des dispositifs d'automatisation aux plates-formes cloud.

De plus, son boîtier robuste prend en charge l'installation sur rail DIN ou en montage vertical, ce qui le rend adapté aux analyses en périphérie, à la visualisation locale et à l'intégration sécurisée dans le cloud en dehors du rack PLC.

Les logiciels conteneurisés résolvent l'intégration IT et OT
Les logiciels conteneurisés résolvent l'intégration IT et OT
Blog
Blog
Les logiciels conteneurisés résolvent l'intégration IT et OT
Les ingénieurs peuvent faire le pont entre IT et OT. Les logiciels conteneurisés réduisent la dérive de l'environnement et améliorent la cohérence du développement à la production dans les domaines IT et OT
Lire maintenant

Essayer gratuitement le logiciel FactoryTalk Optix

Découvrez les options illimitées du développement d'IHM dans le cloud. Téléchargez gratuitement FactoryTalk Optix Studio Standard ou bénéficiez d'un essai de 90 jours de FactoryTalk Optix Studio Pro.

Bref résumé des conteneurs

Les logiciels conteneurisés ont alimenté l'informatique pendant des années, mais leur transfert vers les systèmes de commande industrielle introduit un nouvel ensemble de défis et d'avantages. Les conteneurs regroupent les applications avec leurs bibliothèques, dépendances et configurations dans une seule image.

Ce conditionnement permet de garantir que la même image s'exécute de manière identique sur l'ordinateur portable d'un développeur, une passerelle sans tête dans l'atelier ou dans le cloud. Tous les matériels ne sont pas capables d'héberger des conteneurs, car ils nécessitent un moteur de conteneur.

Les moteurs de conteneur créent, gèrent et exécutent des conteneurs sans qu'un système d'exploitation complet soit requis. Cependant, le matériel industriel en périphérie présente des contraintes telles qu'une puissance de traitement limitée, des budgets mémoire serrés, un fonctionnement sans interface et des exigences de sécurité strictes.

Pour une étude plus approfondie des fondamentaux des conteneurs logiciels dans les environnements de technologies opérationnelles, consultez ce post.

Options de conteneurs logiciels pour les dispositifs en périphérie

Prêts à l'emploi, les modules Embedded Edge Compute et les passerelles OptixEdge™ sont livrés avec des offres de conteneurs identiques. Ces dispositifs peuvent exécuter n'importe quel nombre d'applications une fois qu'une image de conteneur pertinente a été créée.

Le logiciel conteneurisé est intégré aux passerelles OptixEdge™ et aux modules Embedded Edge Compute :

  • Exécution Docker native : Pour lancer n'importe quelle image Docker standard en quelques secondes
  • Interface graphique Portainer-CE embarquée : Pour inspecter, déployer et visualiser les journaux dans une interface web
  • Prise en charge de Docker Compose : Pour définir et orchestrer des piles multi-conteneurs
  • Compatibilité Dockerfile : Ce qui permet de créer des images de conteneur personnalisées
  • De plus, l'hôte prend en charge les conteneurs auxiliaires tels que les modules complémentaires Portainer ou les playbooks Ansible

Cet ensemble d'outils unifié vous permet de créer une image de conteneur une fois, de la stocker dans votre registre privé ou public et de la déployer sur n'importe quel nœud en périphérie de votre réseau.

Flux de travail de déploiement

Les clients peuvent suivre un flux de travail simple pour déployer des conteneurs sur OptixEdge™ ou Embedded Edge Compute :

1. Créez un Dockerfile qui spécifie le code de l'application et les dépendances

2. Construisez l'image de conteneur localement et validez-la sur une machine de développement

3. Poussez l'image testée vers un registre de conteneurs sécurisé

4. Utilisez Portainer CE ou l'interface de ligne de commande Docker sur le dispositif en périphérie pour extraire et exécuter le conteneur

Ce processus minimise les conflits de bibliothèques, les incompatibilités de systèmes d'exploitation et les étapes d'installation manuelle qui ralentissaient auparavant les déploiements OT.

6 avantages clés des conteneurs logiciels en périphérie

1. Évolutivité : Les cadres d'orchestration comme Docker Compose permettent de répliquer ou d'étendre des piles multi-services sur plusieurs nœuds en périphérie

2. Déploiement rapide : Les images de conteneur peuvent être instanciées, mises à jour ou restaurées en quelques secondes, ce qui réduit au minimum les temps d'arrêt opérationnels

3. Personnalisation accrue : Les images sont construites avec exactement les composants d'exécution, les bibliothèques et les outils nécessaires, ce qui réduit la complexité et la surface d'attaque

4. Efficacité des ressources : Les conteneurs consomment beaucoup moins de CPU, de mémoire et de stockage que les autres options, ce qui les rend idéaux pour le matériel en périphérie à ressources limitées

5. Sécurité renforcée : Les images immuables et l'isolation des processus réduisent les vulnérabilités et contiennent toute violation dans un seul conteneur

6. Gestion simplifiée : Les registres centralisés et la gestion des versions d'images facilitent la distribution, la mise à jour et la surveillance des charges de travail sur l'ensemble d'une flotte de périphérie

Le bilan final

En combinant des logiciels conteneurisés avec du matériel de périphérie conçu sur mesure, comme les passerelles OptixEdge™ et les modules Embedded Edge Compute, vos organisations peuvent construire des architectures plus rapides, plus intelligentes et évolutives, qui s'étendent des racks d'automates programmables aux services cloud.

Les conteneurs logiciels servent de lien entre les meilleures pratiques informatiques et les réalités OT, en fournissant des analyses en temps réel, des déploiements sécurisés et une automatisation de prochaine génération à la périphérie du réseau. Vous souhaitez mettre en œuvre cette solution ? Consultez le OptixEdge et Embedded Edge Compute.

Rationalisez les technologies de la production avec des logiciels conteneurisés : 5 façons de faire
Rationalisez les technologies de la production avec des logiciels conteneurisés : 5 façons de faire
Blog
Blog
Rationalisez les technologies de la production avec des logiciels conteneurisés : 5 façons de faire
Le logiciel conteneurisé résout 5 problèmes OT – Découvrez comment il permet un contrôle évolutif et sécurisé qui simplifie les opérations et responsabilise votre équipe.
Lire maintenant

Publié 3 juin 2026

Sujets: Accelerate Digital Transformation Optimize Production Human Machine Interface Interface homme-machine FactoryTalk Optix FactoryTalk ThinManager

Rylee Domonkos
Rylee Domonkos
Associé au programme de développement du leadership dans les dispositifs/logiciels intelligents et la commande, Rockwell Automation
Rylee est un associé du programme de développement du leadership qui travaille actuellement dans la stratégie commerciale et la gestion des produits chez Rockwell Automation. Rylee se concentre sur l'adoption de solutions conteneurisées dans les systèmes de commande industriels, en simplifiant le déploiement des produits et en améliorant les connaissances pour les clients OT.
S’abonner à Rockwell Automation

Recevez les dernières actualités, les analyses d’experts et les informations directement dans votre boîte de réception.

Abonnez-vous maintenant
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
  5. Chevron LeftChevron Left Fusionnez les meilleures pratiques IT et les réalités OT
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose