Loading
optixedge
Nouveau Produit

OptixEdge
Passerelle de périphérie avancée®

OptixEdge Standard prend en charge FactoryTalk Optix, Remote Access et les conteneurs Docker. Son application Optix préinstallée peut collecter vos données et les envoyer dans le cloud.
  1. Choix du produit
  2. Présentation
  3. Homologations
Open All Close All
Choix du produit Chevron DownChevron Down
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer & Affiner
Effacer tout
Chevron UpChevron Up
-
Afficher Résultats
Affichage 1 - 1 de 0 Résultats
Trier par:
Filtrer & Affiner
CloseClose
Best-seller
Chevron UpChevron Up
Informations sur le produit Configurer le produit Ajouter au projet

Objets par page:
1 - 1 de 0 Résultats
CloseClose
Nombre de produits comparés:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Effacer tout
Comparez maintenant (0)
Présentation Chevron DownChevron Down

Passerelle de périphérie avancée et FactoryTalk® Remote Access™ sans remaniement de votre système d’automatisation. La passerelle de périphérie avancée OptixEdge comprend un assistant préchargé permettant de configurer les connexions de votre système de commande au cloud à l’aide de MQTT, ainsi que la possibilité de développer votre propre application pour collecter, traiter et visualiser les données en périphérie. En ajoutant ce dispositif compact à montage vertical au système de commande, les utilisateurs peuvent configurer une connectivité sécurisée avec presque tous les réseaux d’automatisation grâce à des drivers de protocole spécialement conçus à cet effet.

Logo Allen-Bradley

Collecte de données rationalisée depuis diverses sources

  • Connexion au réseau de l’usine via le port LAN pour collecter des données à partir de systèmes hétérogènes
  • Dialogue transparent avec la plupart des protocoles d’automatisation courants
  • Échange de données avec des systèmes de niveau supérieur en utilisant l’ensemble OPC UA avec spécifications complémentaires
  • Idéal pour les installations nouvelles et existantes, y compris les scénarios dans lesquels le module 1756-EEC ne peut pas être utilisé
  • Réduction des efforts d’ingénierie et standardisation de votre solution dans différents cas d’utilisation

Assistant FactoryTalk Optix intégré pour les flux de données compatibles avec le cloud

Utilisez l’assistant Internet, accessible via n’importe quel navigateur, pour configurer rapidement vos flux de données. Collectez des données en temps réel directement à partir de l’équipement de commande et intégrez-les à vos tableaux de bord et plates-formes d’analyse via MQTT, sans nécessiter de logiciel supplémentaire.
Chevron DownChevron Down

Flexibilité et évolutivité grâce à la prise en charge des conteneurs Docker

  • Exécutez uniquement les outils essentiels en déployant vos propres applications personnalisées dans des conteneurs Docker isolés
  • Travaillez dans un système d’exploitation Linux sécurisé et fermé pour minimiser les surfaces d’attaque
  • Optimisez l’efficacité des ressources tout en conservant la flexibilité nécessaire pour vous adapter ou évoluer selon les besoins
  • Mettez en place des solutions modulaires et faciles à gérer qui peuvent évoluer en fonction des exigences de votre projet ou de votre usine

Amélioration de l’efficacité opérationnelle grâce à un accès distant sécurisé

  • Établissez une connexion VPN sécurisée à l’aide de FactoryTalk® Remote Access™ et de l’infrastructure cloud de Rockwell Automation
  • Mettez en service, programmez, dépannez ou mettez à jour à distance OptixEdge et les dispositifs connectés via le port WAN
  • Verrouillez physiquement le port WAN à l’aide d’une entrée c.c. pour désactiver l’accès externe lorsqu’il n’est pas nécessaire
  • Connectez un auxiliaire de commande c.c. ou une colonne lumineuse pour surveiller les connexions à distance actives avec des voyants lumineux clairs

Générateurs de valeur dans la fabrication en périphérie

icône d’un document avec loupe

Surveillance et contrôle

Permet un traitement immédiat des données et une prise de décision au niveau de l’atelier, ce qui est crucial pour les applications telles que la surveillance de la sécurité ou le contrôle qualité en temps réel

maintenance prédictive globale

Maintenance prédictive

Grâce à une analyse locale des données des machines et des équipements, la capacité de prédire quand la maintenance est nécessaire permet de réduire les temps d’arrêt

flèche avec engrenage

Optimisation de l’automatisation

Prend en charge l’automatisation avancée en accélérant le traitement des données et la communication entre les machines

conversion de données

Filtrage et contextualisation des données

Permet de filtrer et de contextualiser les données brutes avant de les envoyer dans le cloud, ce qui réduit la quantité de données transmises. En outre, la transmission d’une quantité réduite de données vers le cloud peut permettre de réaliser des économies

verrouillage de la sécurité de l’entreprise

Amélioration de la sécurité et de la conformité

Le traitement local des données permet de protéger les informations sensibles, de garantir la conformité et de respecter les réglementations propres à chaque secteur d’activité

Caractéristiques techniques

Exécution d’IHM FactoryTalk® Optix™ 
Taille XS (5 jetons) 
FactoryTalk® Optix™ 
Taille S (8 jetons)
Logiciel IHM Assistant Internet permettant de créer facilement votre application IoT industrielle
Logiciel de téléassistance FactoryTalk® Remote Access™ Pro
Autres logiciels Tiers Prise en charge des conteneurs Docker
Mise en réseau NAT, NAT1:1, routage, partage Internet*
Indice de protection IP Indice IP IP20
Indice NEMA UL Type 1 (intérieur uniquement)
Cas Installation Montage sur rail DIN/Montage vertical en rack
Matériau Aluminium
Processeur, RAM, stockage de masse Processeur i.MX 8M Plus, 4 Go de RAM, eMMC en mode pSLC  
avec ~12 Go pour l’application et les conteneurs du client 
Extension du stockage 1x logement MicroSD intégré avec accès externe (push-push)
Interfaces LAN 2x Gigabit Ethernet (RJ45)
USB 2x USB 3.0 (Type-A / hôte)
Série 1x RS232/422/485 (DB9M) isolé
Entrées et sorties TOR ENTRÉE : activation de la connexion réseau FTRA, redémarrage du dispositif 
SORTIE : état de la connexion réseau FTRA, état de la connexion à distance
Température de fonctionnement 0 à +50 °C
Homologations REACH, RoHS, DEEE,   
CE, cULus, UKCA, KC, UKCA, RCM, MOROCCO, ODVA

* Disponible après lancement commercial via la mise à jour du firmware

Découvrez nos produits connexes

Loading
Loading
Loading
Loading
Homologations Chevron DownChevron Down
Homologations
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • REACH
  • RoHS
  • WEEE
  • CE (CEM)
  • cULus
  • KC
  • UKCA
  • RCM
  • Maroc
  • ODVA
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interface homme-machine Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Passerelle de périphérie avancée OptixEdge Chevron RightChevron Right
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose