Loading
Vue de gauche du module de calcul embarqué Edge avec porte grise s’ouvrant vers la gauche
Nouveau produit

Module de calcul embarqué en périphérie
Allen-Bradley

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur vos opérations, améliorez la productivité, la qualité et l'excellence opérationnelle grâce au module Embedded Edge Compute.
  1. Produits
  2. aperçu
Open All Close All
Produits
Trier et filtrer
CloseClose
Filtrer et affiner
Tout effacer
(71)
(38)
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
Vous souhaitez révolutionner votre solution logicielle de commande avec des capacités de traitement améliorées ? Avec le module Embedded Edge Compute, vous pouvez obtenir une visibilité en temps réel sur vos opérations, améliorer la productivité, la qualité et atteindre l’excellence opérationnelle. Passez d’une prise de décision réactive à une prise de décision proactive en exploitant la puissance de la vision par ordinateur et de l’analyse dans un environnement de fabrication intelligent.

logo Allen-Bradley

Vos machines — flexibles, évolutives

L'optimisation de votre logiciel de commande ne doit pas être entravée par des configurations complexes et des processus chronophages. Avec le module de calcul embarqué en périphérie, vous avez la liberté de faire évoluer vos projets sans effort, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'essentiel : créer des solutions révolutionnaires.

Que vous commenciez petit ou que vous visiez des déploiements à grande échelle, nos modules offrent des options flexibles pour répondre à vos exigences spécifiques en matière d'application et d'expérience utilisateur. 


Onze bulles d’animation illustrant l’edge computing, l’activation du Wi-Fi et des concepts basés sur le cloud flottant au-dessus d’un ordinateur portable

Logiciel de commande intelligent conçu pour  exploiter la connectivité en périphérie et la collaboration cloud

Nos modules de calcul sont conçus pour s'intégrer de manière transparente à votre infrastructure existante. Avec la première version du Embedded Edge Compute Module, profitez des options de connectivité qui fournissent des chemins de communication vers REST API, OPC UA et MQTT pour créer un environnement véritablement de collaboration. Le Embedded Edge Compute Module permet l'interopérabilité aux niveaux OT et IT, donnant vie à la convergence IT/OT.


Créez votre  solution assemblable

En intégrant des capacités de calcul en périphérie avec un logiciel d'analyse de données, le traitement des données critiques peut se faire à la vitesse souhaitée, améliorant ainsi les performances d'accès et la réactivité. Avec la capacité d'héberger FactoryTalk® Optix™ et FactoryTalk® Remote Access™, le module Embedded Edge Compute fournit une solution intégrée pour traiter les données visuelles localement et à distance tout en maintenant la capacité de faire évoluer et d'adapter votre système en fonction de l'évolution de vos besoins.

Vue arrière de deux personnes portant des casques de sécurité rouges et penchées sur un ordinateur

Conceptions de machines simplifiées, possibilités illimitées

Performance inégalée

Grâce à des processeurs de pointe, ces modules assurent un traitement des données ultra-rapide, des analyses en temps réel et un multitâche transparent, offrant à votre technologie l’avantage qu’elle mérite.

Flexibilité et évolutivité 

Des facteurs de forme compacts adaptés aux environnements à espace limité aux configurations extensibles pour des besoins informatiques robustes, nous avons une solution pour chaque étape de votre parcours de développement

Développement accéléré

Avec une assistance logiciel complète, des bibliothèques étendues et une communauté de développeurs dynamique, vous disposerez de tous les outils nécessaires pour rationaliser vos cycles de développement et concrétiser vos idées plus rapidement.

Connectivité et intégration améliorées

Le module Embedded Edge Compute vous permet de créer des systèmes robustes et interconnectés qui fonctionnent en harmonie, facilitant l’échange efficace de données et permettant de nouveaux niveaux d’automatisation.

Flux de travail modernes 

Bénéficiez d'une vitesse et d'une réactivité améliorées, ainsi que d'une latence de données réduite, en exploitant la puissance de nos dispositifs en périphérie, conçus pour héberger des langages de programmation modernes dans un environnement intuitif. 

Applications industrielles

Nos modules de calcul prennent en charge des applications dans de nombreux secteurs, notamment la robotique, l'IoT (Internet of Things), l'automatisation industrielle, l'IA (Artificial Intelligence), l'edge computing, et bien plus encore, vous permettant d'innover et de rester en tête dans le paysage technologique en rapide  évolution.

Regardez nos vidéos sur l’Embedded Edge Compute

  • VIDÉO
    Capacités de calcul Edge embarquées et démonstration
  • VIDÉO
    Edge Compute embarqué Configurer et déployer une solution C# dans FactoryTalk Optix
  • VIDÉO
    Edge Compute embarqué FactoryTalk Remote Access
  • VIDÉO
    Serveur OPC UA Embedded Edge Compute
  • VIDÉO
    Client OPC UA Embedded Edge Compute
  • VIDÉO
    MQTT de calcul embarqué en périphérie

Étendez votre solution logicielle de contrôle

Gamme FactoryTalk Optix
Gamme FactoryTalk Optix
Gamme FactoryTalk Optix
Découvrez de nouvelles possibilités pour vos solutions IHM et IIoT grâce à la gamme FactoryTalk Optix : du matériel et des logiciels ouverts et flexibles.
Solution FactoryTalk Remote Access
Solution FactoryTalk Remote Access
Solution FactoryTalk Remote Access
Grâce à la solution FactoryTalk® Remote Access™, plus besoin de vous déplacer pour gérer les machines. Découvrez une façon plus rapide d'assister vos clients, où que vous soyez.
Logiciel FactoryTalk Linx
Logiciel FactoryTalk Linx
Logiciel FactoryTalk Linx
FactoryTalk Linx est la plate-forme de communication la plus moderne, la plus sûre, la plus performante et la plus plébiscitée en matière d’architecture intégrée.
Guide de démarrage rapide de ControlFLASH Plus
Une femme portant un casque de sécurité blanc et un gilet de sécurité fluo tape sur un clavier et regarde quatre moniteurs d’ordinateur dans une grande usine industrielle
Guide de démarrage rapide de ControlFLASH Plus

Ce guide de mise en route décrit comment utiliser le logiciel ControlFLASH Plus® pour mettre à niveau le firmware du dispositif. 
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
  4. Chevron LeftChevron Left Automates programmables
  5. Chevron LeftChevron Left Module de calcul embarqué Edge
Le contenu de ce site a été traduit à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) sans relecture ni édition humaines. Il est susceptible de contenir des erreurs et imprécisions et il est livré « tel quel », sans garantie d’aucune sorte. Le texte qui fait foi est la version anglaise.
Veuillez mettre à jour vos préférences en matière de cookies pour continuer.
Cette fonctionnalité nécessite des cookies pour améliorer votre expérience. Veuillez mettre à jour vos préférences pour autoriser ces cookies:
  • Cookies de réseaux sociaux
  • Cookies fonctionnels
  • Cookies de performances
  • Cookies marketing
  • Tous les cookies
Vous pouvez mettre à jour vos préférences à tout moment. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre {0} politique de confidentialité
CloseClose