5 façons dont les logiciels conteneurisés et les systèmes de commande industriels aident
Une solution containerisée ThinManager peut aider à transformer les environnements de technologie opérationnelle (OT) dans les systèmes de commande industriels de votre usine. Voici cinq façons :
1. Déploiement simplifié : Au lieu de devoir gérer des PC ou des serveurs individuels, chacun avec ses propres applications et son système d'exploitation à installer et à mettre à jour régulièrement, la gestion centralisée de ThinManager vous permet de faire évoluer et de distribuer FactoryTalk Optix avec un minimum d'effort. Vous pouvez pousser les transferts dans un flux de travail simple sans code.
2. Efficacité des ressources : Les conteneurs légers optimisent les dispositifs IIoT à ressources limitées, en exploitant les CPU et la RAM inexploités sur des clients légers à faible consommation. Cela réduit les ressources serveur et les coûts matériels, tout en prenant en charge des architectures de visualisation sophistiquées.
3. Sécurité renforcée : L'authentification du logiciel ThinManager limite l'accès à FactoryTalk Optix aux utilisateurs autorisés. Sans données stockées sur les dispositifs finaux, votre système reste sécurisé, même si un dispositif est compromis, ce qui renforce la protection.
4. Récupération rapide : Les clients légers ASEM™ 6300, conçus pour les environnements industriels, offrent une résilience supérieure par rapport aux ordinateurs de bureau. Cependant, en cas de défaillance d'un terminal, le logiciel ThinManager peut redéployer l'application FactoryTalk Optix conteneurisée en moins de deux minutes, minimisant ainsi les temps d'arrêt et assurant la continuité opérationnelle.
5. Expérience conviviale : Aucune expertise en codage ou en conteneur n'est nécessaire – des assistants guident les équipes OT tout au long de la configuration, du déploiement et de la maintenance. Les mises à jour sont sans effort. Chargez une fois sur le serveur ThinManager et déployez plusieurs fois.
Solutions logicielles conteneurisées travaillant ensemble
Une fois que vous avez une application FactoryTalk Optix complète, vous pouvez la distribuer rapidement à tous vos clients légers dans un environnement ThinManager. Aucune compétence en codage n'est requise pour configurer ce conteneur.
La première étape consiste à exporter vers ThinManager depuis FactoryTalk Optix Design Studio. La configuration s'effectue via la console d'administration ThinManager. Après avoir créé un Display Client™ et l'avoir affecté à un terminal, votre application FactoryTalk Optix sera livrée lors du prochain cycle de mise sous tension.
Une fois l'application déployée, vous pouvez voir l'écran et contrôler votre terminal ThinManager à distance. Cela vous permet de confirmer que toutes vos données sont bien intégrées et que l'environnement IHM fonctionne pour vos opérateurs de machine, le tout depuis le confort de votre bureau. Les mises à jour et le redéploiement en cas de défaillances matérielles peuvent être effectués avec la même facilité et rapidité.
Une solution de conteneur logiciel facile à déployer est disponible dès aujourd'hui
La gestion des applications complexes, la réduction des temps d'arrêt, la sécurisation des systèmes et la simplification des opérations sont des défis quotidiens dans les usines modernes. FactoryTalk Optix avec ThinManager s'attaque à ces problèmes à l'aide d'un conteneur logiciel. Il offre une solution à distance facile à déployer, efficace en ressources, plus sécurisée et à récupération rapide, le tout sans expertise avancée.
Que vous souhaitiez utiliser le conteneur Chrome ThinManager pour profiter des avantages des clients légers pour vos opérations ou exploiter le nouveau conteneur FactoryTalk Optix dédié à ThinManager pour héberger l'application FactoryTalk Optix sur un client léger, nous avons une solution simple pour déployer et gérer la solution !
Prêt à fluidifier vos opérations ? Visitez notre site Internet. De plus, découvrez comment les conteneurs regroupent les applications avec leurs dépendances pour un déploiement plus fiable et plus léger dans les environnements IT et OT.