Loading

Monitoreo de condiciones
Allen-Bradley

Nuestras soluciones de monitoreo de condiciones le proporcionan los datos que necesita para ayudar a reducir el riesgo de tiempo improductivo no planificado y abordar los problemas antes de que se agraven.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Conjunto de 4 módulos de control de monitoreo de condiciones grises: un módulo principal más ancho a la izquierda seguido de 3 módulos de expansión. Todos incluyen conexiones de terminales extraíbles en la base, orificios de ventilación y etiquetas de producto.
Logotipo de Allen-Bradley

Las soluciones de monitoreo de condiciones de Rockwell Automation ayudan a los equipos a detectar posibles problemas de los equipos en una fase más temprana del proceso. Con detección inteligente, diseños de sistemas escalables y analítica incorporada, el portafolio ofrece información en tiempo real que respalda la protección del estado de los activos, la planificación del mantenimiento y la resiliencia operacional general. Y con opciones que van desde sensores independientes hasta sistemas totalmente integrados a nivel de toda la planta, puede adoptar un enfoque de mantenimiento proactivo que respalde la productividad y ayude a limitar el tiempo improductivo no planificado.

Características clave

Open All
Close All
Perspectiva integral a lo largo del ciclo de vida de la máquina

Obtenga datos de vibración, temperatura, corriente y velocidad de sensores de grado industrial y sistemas de monitoreo de máquinas diseñados para entornos exigentes. Explore los sensores de  monitoreo de condiciones.

Arquitectura adaptable para cualquier aplicación

Desde una sola máquina hasta una implementación a nivel de toda la empresa, nuestros sistemas distribuidos e integrados están diseñados para alinearse con su estrategia de control e información sin añadir complejidad innecesaria. Descubra los sistemas de monitoreo distribuido.

Integrado con control y análisis de planta

Conéctese con los controladores Allen‑Bradley®, las aplicaciones FactoryTalk® y las plataformas IIoT empresariales para respaldar conocimientos procesables, alertas automatizadas y mantenimiento basado en datos. Explore  sistemas integrados.

Soluciones portátiles para la confiabilidad basada en rutas

Los colectores de datos portátiles ofrecen a los equipos una forma flexible de recopilar lecturas manuales y realizar diagnósticos en áreas donde aún no se han implementado sistemas fijos. Más información sobre  Portable Data Collectors.

Software para el rendimiento predictivo de los activos

Las herramientas avanzadas de análisis, tendencias e informes ayudan a los equipos de mantenimiento a detectar problemas con mayor anticipación y a tomar decisiones más informadas. Explore  software de monitoreo de condiciones.

Descripción general del monitoreo de condiciones
Descripción general del monitoreo de condiciones

Descubra cómo la cartera de monitoreo de condiciones integrado de Rockwell Automation ayuda a mejorar el tiempo productivo, prolongar la vida útil de los activos y fortalecer las estrategias de mantenimiento predictivo.

Ver todos los episodios

Soluciones de monitoreo de condiciones diseñadas para satisfacer las demandas industriales reales

Desde sensores hasta software, explore una cartera completa diseñada para ofrecer una perspectiva más profunda, mayor confiabilidad y un mantenimiento más inteligente.

PRODUCTO
Sensores de monitoreo de condición

Nuestros sensores industriales rastrean la vibración, la temperatura, la velocidad y otros parámetros clave que permiten la detección temprana de problemas de los equipos. Diseñados para ambientes difíciles, proporcionan datos precisos en tiempo real a los controladores y sistemas de monitoreo de condiciones para que los equipos puedan responder con confianza.

Sensores de monitoreo de condición
PRODUCTO
Sistemas distribuidos de monitoreo de condiciones de máquina

Los sistemas distribuidos capturan datos de alta resolución directamente en la máquina, lo que ayuda a reducir las necesidades de cableado y a facilitar la expansión futura. Estas soluciones funcionan bien para operaciones que se dirigen hacia programas de mantenimiento autónomo o mantenimiento predictivo.

Sistemas distribuidos de monitoreo de condiciones de máquina
PRODUCTO
Sistemas integrados

Los sistemas de monitoreo de condiciones integrados combinan la detección, la adquisición de datos y la analítica en los controladores Allen‑Bradley y las aplicaciones FactoryTalk®. Esta configuración proporciona visibilidad centralizada, alertas impulsadas por PLC y tendencias históricas sin necesidad de una infraestructura separada.

Sistemas integrados
PRODUCTO
Colectores de datos portátiles

Para las estrategias de mantenimiento basadas en rutas, los colectores de datos portátiles permiten a los técnicos recolectar datos de vibración, temperatura y funcionamiento de los equipos de toda la planta. Estas herramientas ofrecen funciones de diagnóstico, tendencias e informes que respaldan los programas de confiabilidad.

Colectores de datos portátiles
PRODUCTO
Software de monitoreo de condiciones

El software de monitoreo de condiciones ofrece a los equipos una visión unificada del estado de los activos al convertir los datos sin procesar en información útil. Con análisis avanzados, alertas automatizadas y tendencias históricas, ayuda a los equipos de mantenimiento a tomar decisiones informadas y a fortalecer el rendimiento de los activos en grandes operaciones.

Software de monitoreo de condiciones

Diseñada para proteger sus activos más críticos

Manténgase a la vanguardia de los fallos con la detección, el diagnóstico y el análisis conectados que fortalecen cada capa de su estrategia de mantenimiento.

  • Sensores e interruptores industriales
    Sensores e interruptores industriales
    Sensores e interruptores industriales
    Explore los sensores y los interruptores industriales. Apoye el control de máquinas, los sistemas de automatización y las aplicaciones de producción con soluciones de detección confiables.
  • FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics
    FactoryTalk Analytics proporciona a los responsables de la toma de decisiones un aprendizaje automático y mashups de datos para no tener que depender de la TI o de los especialistas de datos.
  • Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Allen-Bradley
    Los componentes de automatización industrial Allen-Bradley, las soluciones integradas de control e información de Rockwell Automation le permiten ser lo más productivo posible.
  • Productos de red industrial
    Productos de red industrial
    Productos de red industrial
    Descubra los productos de red industrial de Rockwell Automation que ofrecen conectividad Ethernet, comunicación y redes industriales seguras y confiables.
  • Servicios LifecycleIQ
    Servicios LifecycleIQ
    Servicios LifecycleIQ
    Los servicios de ciclo de vida ayudan a los centros de fabricación a trabajar más rápido, de manera más inteligente y con mayor agilidad en cada etapa del ciclo de vida.

Preguntas frecuentes sobre el monitoreo de condiciones

¿Qué es el monitoreo de condiciones y por qué es importante?

El monitoreo de condiciones implica la recolección de datos en tiempo real, como vibración, temperatura y características eléctricas, para identificar signos tempranos de problemas en los equipos. Al rastrear continuamente el estado de los activos y el rendimiento de los activos, los equipos de mantenimiento pueden pasar de un trabajo reactivo o basado en el calendario a estrategias de mantenimiento predictivo que ayudan a limitar el tiempo improductivo no planificado y a prolongar la vida útil de los equipos.

¿Cómo se integran las soluciones de monitoreo de condiciones con mi sistema de control existente?

Los sistemas y productos de monitoreo de condiciones de Rockwell Automation se integran directamente con los controladores Allen‑Bradley, las aplicaciones FactoryTalk® y las redes EtherNet/IP™. Este enfoque ayuda a reducir el esfuerzo de ingeniería y elimina la necesidad de infraestructuras de datos separadas. El sistema de control se convierte en una fuente central para el monitoreo de condiciones de los activos en tiempo real con alarmas, diagnósticos y análisis incorporados.

¿Qué tipo de equipo se puede monitorear?

La cartera admite una amplia gama de activos rotativos y alternativos, incluidos motores, bombas, ventiladores, cajas de cambios, transportadores y compresores. Los sensores y los sistemas se pueden adaptar al entorno, las condiciones de funcionamiento y el enfoque de monitoreo de condiciones. Para maquinaria más compleja, los sistemas integrados ofrecen datos y análisis de alta resolución directamente dentro de la arquitectura de automatización.

¿Cómo el monitoreo de condiciones respalda el mantenimiento predictivo?

Al recopilar datos de equipos continuos o periódicos y aplicar análisis, el monitoreo de condiciones ayuda a identificar patrones que indican desgaste, desequilibrio, desalineamiento o degradación de los cojinetes mucho antes de que se agraven. Cuando se combina con software de mantenimiento predictivo como FactoryTalk® Analytics™ o plataformas de datos en toda la planta, los equipos pueden automatizar las notificaciones, planificar el mantenimiento de forma proactiva y fortalecer el rendimiento de los activos.

¿Qué industrias se benefician más del monitoreo de condiciones?

Las industrias que dependen de equipos rotativos críticos, como las de alimentos y bebidas, automotriz, gas y petróleo, metales, minería y agua/aguas residuales, obtienen un gran valor del monitoreo de condiciones. En cualquier entorno en el que el tiempo productivo, la seguridad, la conformidad o la longevidad de los activos sean importantes, estas herramientas ayudan a los equipos a gestionar los riesgos y a mantener la productividad.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Supervisión de condiciones Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
1444 Dynamix
Nuestro sistema Dynamix™ 1444 de monitoreo de condiciones integrado le ayuda a monitorear y proteger las máquinas en su Integrated Architecture.
Software Emonitor 9309
Nuestro software Emonitor® Boletín 9309 de monitoreo de condiciones funciona con nuestros monitores y colectores portátiles de recolección de datos para ayudar a establecer y ejecutar un programa de mantenimiento predictivo basado en condiciones.
Un cable azul enrollado con un extremo conectado a una sonda metálica en la esquina inferior izquierda y el otro extremo conectado a un módulo driver
Serie 1442
Nuestros sistemas de sondas de corrientes parásitas Bulletin 1442 incluyen un rango lineal de 0.25–29 mm (9.8–1142 mils). Estos sistemas son adecuados para mediciones de vibración de eje, referencia de fase/velocidad y posición de rotor/empuje en maquinaria industrial.
Un collage de sensores acelerómetro cilíndricos rectos y en ángulo recto con un cable azul enrollado
Acelerómetros Serie 1443
Los sensores acelerómetro Bulletin 1443 se utilizan para medir la vibración en maquinaria industrial.
1441 Dynamix 2500
Nuestros colectores de datos portátiles Dynamix™ 2500 Bulletin 1441 pueden medir, procesar, mostrar y almacenar una variedad de funciones de análisis.
Un módulo de medición gris montado en un riel DIN
1440 XM-124
Nuestros módulos XM® 124 Standard Dynamic Measurement Modules Boletín 1440 monitorean la vibración del eje, la carcasa o el pedestal en equipos rotativos.
Un módulo de medición gris ligeramente orientado hacia la derecha con el logotipo azul de Allen-Bradley en la esquina superior izquierda y una ligera vista de la parte superior del módulo
1440 XM® ControlNet
Nuestros módulos de medición dinámica Bulletin 1440 XM® para redes ControlNet monitorean la vibración, presión y tensión en equipos rotativos.
Un módulo de medición gris ligeramente orientado hacia la derecha con el logotipo azul de Allen-Bradley en la esquina superior izquierda y una ligera vista de la parte superior del módulo
1440 XM-220
Nuestros módulos de doble velocidad Bulletin 1440 XM® 220 funcionan en modo de doble canal, canal redundante único o rotación inversa para controlar cómo los sensores calculan la velocidad, la aceleración y la medición de pico.
Un módulo de medición gris ligeramente orientado hacia la derecha con el logotipo azul de Allen-Bradley en la esquina superior izquierda y una ligera vista de la parte superior del módulo
1440 XM-442
Nuestros módulos de relé Bulletin 1440 XM® 441 y 442 proporcionan soluciones de relé cuando se requieren relés adicionales, más que los relés incorporados únicos de nuestros módulos de medición.
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Monitoreo de condiciones
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose