La red ControlNet™ es una red de control abierta que satisface las demandas de aplicaciones en tiempo real de alto rendimiento efectivo. ControlNet admite enclavamiento de controlador a controlador y control en tiempo real de E/S, variadores y válvulas. También proporciona conexión en red de control en aplicaciones discretas y de proceso, incluidas aplicaciones de alta disponibilidad.
La red DeviceNet™ proporciona conexión en red de control e información abierta a nivel de dispositivo para dispositivos industriales simples. Admite la comunicación entre sensores y accionadores y dispositivos de más alto nivel tales como controladores programables y computadoras. Con alimentación eléctrica y señal en un solo cable, ofrece opciones de cableado simples y rentables.
La red EtherNet/IP™ proporciona sistemas de red a nivel de toda la planta con el uso de tecnologías de conexión en red abiertas y estándar del sector. Permite control e información en tiempo real en aplicaciones discretas y de proceso continuo, lotes, seguridad, variadores, movimiento y alta disponibilidad. La red EtherNet/IP conecta dispositivos como los arrancadores de motor y sensores a controladores y dispositivos HMI, entre otros, en la empresa. Admite comunicaciones no industriales e industriales en una infraestructura de red común.
Ofrecemos un rango de gateways y dispositivos de vinculación para conectar de manera transparente sus redes a nivel de información o control con su red a nivel de dispositivo para ayudar a reducir los costos de los dispositivos de control al aprovechar las estructuras de red existentes para obtener acceso a datos en otras redes. Hay disponibles dispositivos de vinculación adicionales a través de nuestros socios de Encompass™, nuestro programa de referencia de productos de otros fabricantes, para localizar rápidamente los productos que le permiten resolver de mejor manera los desafíos de la aplicación.
Admitimos una variedad de otras redes de automatización industrial y ofrecemos la flexibilidad de conectar nuevas aplicaciones a las existentes en redes tales como Data Highway Plus, DH-485, E/S remotas universales y SERCOS II. También proporcionamos conectividad en el chasis para muchas otras redes a través de productos de socios de Encompass™.
Nuestras redes de instrumentación de procesos ofrecen comunicación entre los instrumentos de procesos y el sistema de control de procesos. Ofrecemos compatibilidad del sistema de control distribuido PlantPAx™ para instrumentos en HART y FOUNDATION™ fieldbus. Nuestros socios de Encompass™ ofrecen mayor asistencia técnica para Profibus PA así como Modbus y otras redes. Endress+Hauser y otros socios ahora ofrecen instrumentos de procesos que se conectan a las redes EtherNet/IP™ para apoyar esta tendencia creciente.