Dispositivos de destino

FactoryTalk® Optix™
le permite diseñar e implementar aplicaciones HMI y SCADA en una variedad de dispositivos de destino, ofreciendo soluciones flexibles y escalables. El software también es compatible con diversos dispositivos y sistemas de terceros de forma nativa, a través de OPC UA y otras interfaces.
La siguiente tabla muestra los dispositivos de destino compatibles de
Rockwell Automation®
.
Dispositivos de destino
Necesidad
Seleccionar dispositivo
Un dispositivo de visualización basado en firmware con un sistema operativo seguro a un bajo costo total de propiedad
  • OptixPanel™
    Standard
  • OptixPanel™
    Compact
Consulte Terminales gráficos de
OptixPanel™
para obtener más información.
Un dispositivo basado en firmware montable en carril DIN (o montado en libro) con un sistema operativo seguro y con
FactoryTalk® Optix™
Runtime incluido para el análisis y el intercambio de datos
Dispositivo de
OptixEdge™
Standard
Un dispositivo
ControlLogix®
basado en firmware en el chasis con un sistema operativo seguro y con
FactoryTalk® Optix™
Runtime incluido para el análisis y el uso compartido de datos
Módulo de Embedded Edge Compute
Un ordenador industrial de alta potencia con una plataforma de cómputo abierta para la capacidad de expansión de hardware y software
Ordenadores industriales
ASEM™
6300
IMPORTANTE: Debe adquirir e instalar
FactoryTalk® Optix™
Runtime en equipos personales (deben estar basados en
Windows®
o en Linux) y en equipos industriales basados en
Windows®
, como el equipo industrial
ASEM™
6300.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal