Control de versiones
Cree versiones de un proyecto o plantilla de Optix confirmando, insertando y extrayendo los cambios.
Esta sección incluye
- Proveedores de control de versiones, repositorios y mensajes de estado de sincronización compatibles.
- Configuración del control de versiones, identidades de usuario y actualizaciones de la lista de proyectos remotos.
- Visualización de detalles, extracción de cambios, vista previa de extracción, confirmación de cambios e inserción de cambios.
- Historial de versiones, revisión de cambios confirmados, comparación de cambios y restauración del proyecto a una confirmación.
Puede utilizar las siguientes soluciones de control de versiones en
FactoryTalk Optix Studio
:
Proveedor | Nube | Local |
|---|---|---|
Azure® DevOps | ||
Bitbucket™ | ||
GitHub® | ||
GitLab® |
CONSEJO:
Puede generar versiones de proyectos de forma externa con las herramientas de la CLI y de la GUI compatibles con un proveedor de control de versiones.
Utilice un repositorio local o remoto para restaurar una versión anterior y descartar los cambios que no desee implementar. Desde un repositorio remoto, puede ver y aceptar los cambios que otros usuarios realicen, o extraer los cambios insertados por otro usuario para ver e implementar los cambios en el editor de vista previa de extracción antes de insertar sus cambios.
FactoryTalk Optix Studio
muestra los mensajes de sincronización actualizados en la barra de estado para indicar que:- No hay ningún repositorio remoto disponible.
- Hay cambios remotos disponibles para su extracción.
- Hay cambios locales para insertar.
- Hay cambios locales y remotos disponibles para su inserción y extracción.
- El proyecto está sincronizado.
Entregue su opinión