Página de configuración Eje - Límites

Configure los ajustes de movimiento de los controladores
Micro800
compatibles con el movimiento. Agregue un eje para crear las páginas de configuración de eje.
Use la página de configuración
Eje<x> -Límites
para:
  • Especificar el comportamiento de parada del eje: parada inmediata o parada de desaceleración.
  • Configurar los límites de hardware del eje. Los parámetros
    Límites por hardware
    corresponden a las señales de entrada recibidas de los dispositivos de hardware como, por ejemplo, los interruptores de límite y los sensores de proximidad. Estas señales de entrada de hardware detectan la presencia de la carga en las extensiones máximas superiores y mínimas inferiores de movimiento disponible de la carga o la estructura movible que soporta la carga, como una bandeja de carga de una lanzadera de transferencia. Estos parámetros de hardware se asignan posteriormente a entradas discretas asociadas con los tags y variables de datos.
  • Configurar los límites de software del eje. Los parámetros
    Límites por software
    corresponden a los valores de datos gestionados por el controlador y se basan en los comandos graduales definidos por el usuario y los parámetros de motor y carga del paso anterior que especificó en la página de configuración Motor y carga.
Eje: Ajustes en la ficha Límites
Configuración
Descripción
Límites por hardware
Cuando se alcance el límite por hardware, aplicar
Especifica el comportamiento de parada del eje:
  • Detener inmediatamente
  • Detención después de la desaceleración usando los ajustes definidos por el usuario
Las opciones son:
  • perfil de parada de emergencia
    Detiene el eje después de desacelerar usando los ajustes definidos por el usuario que especificó en la página Dinámica. Esta es la configuración predeterminada.
  • forzar parada para hardware de PTO
    Detiene el eje inmediatamente. Para seleccionar
    forzar parada para hardware de PTO
    , debe seleccionar
    Límite por hardware inferior
    y
    Límite por hardware superior
    .
Límite por hardware inferior
Hace que los parámetros de límite por hardware inferior estén o no disponibles para configurar. Los parámetros están disponibles de forma predeterminada.
  • Nivel activo
    especifica el nivel activo de la señal de entrada enviada desde un dispositivo de hardware como, por ejemplo, un interruptor. El nivel activo predeterminado es
    Bajo
    .
  • Entrada de interruptor
    es de solo lectura y especifica la información de cableado de un dispositivo de hardware.
Límite por hardware superior
Hace que los parámetros de límite por hardware superior estén disponibles o no disponibles para la configuración. Los parámetros están disponibles de forma predeterminada.
Nivel activo
especifica el nivel activo de la señal de entrada enviada desde un dispositivo de hardware como, por ejemplo, un interruptor. El nivel activo predeterminado es
Bajo
.
Entrada de interruptor
es de solo lectura y especifica la información de cableado de un dispositivo de hardware.
Límites por software
Límite por software inferior
Hace que el parámetro
Límite por software inferior
este o no disponible para configurar. No está disponible de forma predeterminada.
Puede hacer que el parámetro
Límite por software inferior
o
Límite por software superior
esté disponible individualmente.
El rango de valores guarda relación con el valor especificado para
Pulsos por revolución
en la página de configuración Motor y carga. El valor predeterminado de
Pulsos por revolución
es
200,0
.
El rango predeterminado del valor del
Límite por software inferior
está comprendido entre –10.732.174 (-2.146.435.072/200) y 10.732.174 (2.146.435.072/200).
El rango de los valores disponibles está comprendido entre –2.146.435.072 y 2.146.435.072 pasos representados en formato de coma flotante de precisión simple.
El valor predeterminado es 0,0 mm.
Límite por software superior
Hace que el parámetro
Límite por software superior
esté o no disponible para configurar. No está disponible de forma predeterminada.
El rango de valores guarda relación con el valor especificado para
Pulsos por revolución
en la página de configuración Motor y carga. El valor de
Límite por software superior
debe ser mayor que el de
Límite por software inferior
.
El rango predeterminado del valor del
Límite por software superior
está comprendido entre –10.732.174 (-2.146.435.072/200) y 10.732.174 (2.146.435.072/200).
El rango de los valores disponibles está comprendido entre –2.146.435.072 y 2.146.435.072 pasos representados en formato de coma flotante de precisión simple.
El valor predeterminado es 0,0 mm.
perfil de parada de emergencia
Va a la página de configuración Dinámica, donde puede especificar los parámetros del perfil de parada de emergencia.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal