Estadísticas de socket programadas por el usuario para los controladores L20E, L50E y L70E
El protocolo de socket programado por el usuario supervisa las estadísticas de socket de los controladores L20E, L50E y L70E. En
FactoryTalk Design Workbench
, utilice las instrucciones del socket en los programas de controlador para crear y abrir sockets de comunicación mediante el Protocolo de control de transmisión (TCP) y el Protocolo de datagramas de usuario (UDP).Los bloques de instrucciones de socket incluyen:
Los parámetros de la siguiente tabla están disponibles al seleccionar
sockets programados por el usuario
en la lista Protocolos
.Parámetro | Descripción |
|---|---|
Total available | Muestra el número máximo de instancias de sockets admitidas. |
Created | Muestra el número de instancias de sockets creadas. Para obtener más información, consulte la instrucción SOCKET_CREATE. |
TCP connections | Muestra el número de instancias de TCP. |
Clients | Muestra el número de instancias de sockets abiertas como clientes de TCP. |
Servers | Muestra el número de instancias de sockets abiertas como servidores de TCP. |
Non-configured | Muestra el número de instancias de sockets que no se han configurado todavía. |
UDP datagrams | Muestra el número de instancias de sockets abiertas como UDP. |
Paquetes | |
TCP success - Read | Muestra el número de paquetes de TCP leídos. |
TCP success - Write | Muestra el número de paquetes de TCP escritos. |
TCP failure - Read | Muestra el número de paquetes de TCP no leídos. Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_READ. |
TCP failure - Write | Muestra el número de paquetes de TCP no escritos. Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_WRITE. |
UDP success - Read | Muestra el número de paquetes de UDP leídos. |
UDP success - Write | Muestra el número de paquetes de UDP escritos. |
UDP failure - Read | Muestra el número de paquetes de UDP no leídos. Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_READ. |
UDP failure - Write | Muestra el número de paquetes de UDP no enviados. Para obtener más información, consulte el bloque de instrucciones SOCKET_WRITE. |
Entregue su opinión