Loading

Botones pulsadores industriales y dispositivos de señalización
Allen-Bradley

Nuestros botones pulsadores industriales y dispositivos de señalización ayudan a reducir el tiempo improductivo al señalar averías y escasez de materiales, así como a alertar a los operadores sobre peligros.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Fotografía de grupo de varias configuraciones de color y tamaño de balizas industriales 854J/K apiladas con pedestales y sin pedestales.
Logotipo de Allen-Bradley

Los botones pulsadores y los dispositivos de señalización proporcionan la interface de operador directa y duradera entre los operadores y las máquinas, donde la acción decisiva, la indicación clara y el control confiable deben producirse sin vacilación. Diseñados para entornos de automatización industrial exigentes, estos dispositivos combinan una ingeniería resistente con una usabilidad intuitiva para ayudar a los equipos a mantener la claridad, la seguridad y la eficiencia en cada punto de interacción. Desde simples botones de arranque/paro hasta avanzadas alertas audio‑visuales, nuestra cartera de botones pulsadores y dispositivos de señalización industrial ofrece la flexibilidad y la confiabilidad necesarias para mantener las operaciones en marcha con confianza.

Características clave

Open All
Close All
Diseñados para ambientes industriales hostiles

Nuestros dispositivos resisten la vibración, la exposición a productos químicos, la humedad y el calor, lo que garantiza un funcionamiento confiable en cualquier industria. Explore las familias de operadores duraderos de 22 mm y 30 mm para encontrar la opción adecuada para su aplicación.

Opciones de control escalables

Elija entre una amplia gama de operadores, luces de señalización, alarmas y soluciones de E‑stop que se integran perfectamente en su arquitectura de automatización. Descubra el poder de nuestras líneas de Visual y Audible Device para mejorar la conciencia situacional.

Centrado en la seguridad, impulsado por el rendimiento

Los operadores de paro de emergencia y operadores para ubicación peligrosa están diseñados para cumplir con las normas de seguridad globales, lo que le brinda confianza donde la seguridad es fundamental.

Diseños modulares, fáciles de personalizar

Adapte las interfaces de operador de forma rápida y segura con componentes y accesorios modulares. Configure los controles rápidamente para un despliegue más rápido con  Specialty Operators  que satisfacen las necesidades de aplicaciones únicas.

Integración inteligente en toda su operación

Diseñados para The Connected Enterprise™, nuestros dispositivos de señalización industrial ayudan a agilizar el mantenimiento, reducir el tiempo improductivo y comunicar el estado de forma clara entre los equipos. Descubra cómo los Visual Indicators mejoran la visibilidad en todo el sistema.

Encuentre la interface adecuada para cada máquina y cada entorno

Nuestras familias de botones pulsadores e indicadores industriales ofrecen opciones escalables y resistentes que le ayudan a crear sistemas más inteligentes, aumentar la conciencia del operador y estandarizar el control en todos sus equipos.

PRODUCTO
Operadores de 22 mm

Compactos, versátiles y diseñados para paneles de alta densidad, nuestros operadores de 22 mm ofrecen la combinación adecuada de rendimiento, flexibilidad y estilo. Incluyen botones pulsadores, luces piloto, interruptores selectores y operadores momentáneos/mantenidos que permiten una instalación rápida y una confiabilidad a largo plazo. Estos dispositivos son ideales para OEM y usuarios finales que necesitan hardware de sistema de control duradero y eficiente en cuanto a espacio.

Operadores de 22 mm
PRODUCTO
Operadores de 30 mm

Nuestros operadores de 30 mm para aplicaciones severas están diseñados para aplicaciones exigentes en las que el uso de guantes, productos químicos hostiles o condiciones extremas son una realidad diaria. Con una construcción robusta y una amplia gama de estilos de accionadores, estos operadores ofrecen una retroalimentación táctil confiable y una máxima durabilidad a las estaciones de trabajo industriales y a las interface de operador de máquinas.

Operadores de 30 mm
PRODUCTO
Dispositivos audibles

Cuando las alertas audibles claras son esenciales para la seguridad o la eficiencia del flujo de trabajo, nuestras bocinas, zumbadores y dispositivos de múltiples tonos ofrecen un rendimiento potente que capta la atención. Diseñados para superar los entornos de alto ruido, comunican los estados de las máquinas, las advertencias y los eventos del sistema con una claridad inconfundible.

Dispositivos audibles
PRODUCTO
Dispositivos de parada de emergencia

Diseñadas para superar los requisitos de seguridad globales, estas soluciones de paro de emergencia ofrecen una capacidad de paro rápida e inequívoca. Con una construcción resistente, gran visibilidad y accionamiento altamente confiable, ayudan a proteger a su personal, equipos y procesos en momentos críticos en los que la velocidad es fundamental.

Dispositivos de parada de emergencia
PRODUCTO
Operadores para ubicaciones peligrosas

Diseñados para entornos explosivos o corrosivos, nuestros operadores de zonas peligrosas ofrecen protección certificada sin comprometer la usabilidad ni la confiabilidad. Proporcionan interfaces de control seguras y conformes en las industrias más exigentes, desde petróleo y gas hasta procesamiento químico.

Operadores para ubicaciones peligrosas
PRODUCTO
Operadores especializados

Cuando su aplicación requiere algo único—como actuadores de empujar‑halar, controles de doble función o mecanismos de retorno por resorte—nuestras familias de operadores especiales proporcionan las herramientas adecuadas para el trabajo. Estos dispositivos simplifican el diseño del panel y satisfacen los requisitos de operación complejos con ingeniería inteligente.

Operadores especializados
PRODUCTO
Dispositivos visuales

Desde columnas luminosas hasta balizas, nuestros indicadores visuales aumentan la claridad operativa al proporcionar una comunicación de estado instantánea e inequívoca. Con LED brillantes, colores configurables y envolventes resistentes, estos dispositivos ayudan a los equipos a responder más rápido y a tomar mejores decisiones mediante acceso a los datos en tiempo real.

Dispositivos visuales

Cree una interface de máquina más inteligente y conectada

Descubra productos que funcionan de la mano con sus botones pulsadores y dispositivos de señalización—fortaleciendo la seguridad, mejorando la claridad e impulsando el progreso en toda su planta.

  • Computadoras industriales y monitores
    Computadoras industriales y monitores
    Computadoras industriales y monitores
    Descubra las computadoras industriales y monitores de Rockwell Automation, incluidas las box PC robustas, las panel PC, los thin clients y los monitores industriales.
  • Productos de seguridad industrial
    Productos de seguridad industrial
    Productos de seguridad industrial
    Nuestros productos y soluciones de seguridad mejoran el funcionamiento de su maquinaria mientras ayudan a aumentar la seguridad del personal, la eficiencia y la productividad.
  • Controladores programables
    Controladores programables
    Controladores programables
    Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
  • Productos de red industrial
    Productos de red industrial
    Productos de red industrial
    Descubra los productos de red industrial de Rockwell Automation que ofrecen conectividad Ethernet, comunicación y redes industriales seguras y confiables.

Preguntas frecuentes sobre dispositivos de señalización industrial y de botón pulsador

¿Cómo elijo entre operadores de 22 mm y 30 mm?

La selección entre operadores de 22 mm y 30 mm normalmente depende del espacio en el panel, las condiciones ambientales y la durabilidad requerida. Los operadores de 22 mm son ideales para paneles compactos o equipos OEM donde la densidad y la instalación rápida son importantes. Los operadores de 30 mm ofrecen actuadores más grandes, mayor durabilidad y son más fáciles de usar con guantes o en ambientes hostiles. Revise nuestras páginas de familias de productos para comparar especificaciones, profundidad de montaje y estilos de actuadores disponibles para determinar la mejor opción para sus operaciones. 

¿Qué normas cumplen sus dispositivos de paro de emergencia?

Nuestros dispositivos de paro de emergencia están diseñados de conformidad con las normas de seguridad globales, incluidos los requisitos de ISO 13850 y EN/IEC. Proporcionan una operación de apertura positiva confiable y están diseñados para integrarse perfectamente con relés y controladores de seguridad en su máquina. Visite nuestra página de dispositivos de paro de emergencia para explorar las especificaciones, certificaciones y pautas de cableado para construir un sistema de seguridad conforme.

¿Cómo mejoran los dispositivos visuales y audibles la interface de operador?

Los dispositivos de señalización visual y sonora crean canales de comunicación claros e inequívocos para facilitar operaciones más seguras y eficientes. Las columnas luminosas, balizas y bocinas proporcionan a los operadores y a los equipos de mantenimiento información de estado en tiempo real, desde fallos de máquinas hasta estados de producción, lo que ayuda a reducir el tiempo improductivo y a evitar condiciones inseguras. Explore nuestras páginas de Visual Devices y Audible Devices para obtener orientación sobre aplicaciones y opciones de configuración

¿Están certificados los operadores de ubicaciones peligrosas para mi industria?

Sí. Nuestros operadores de zona peligrosa cuentan con las clasificaciones y certificaciones adecuadas, como UL, CSA, ATEX o IECEx, según la familia específica. Estos dispositivos garantizan un funcionamiento seguro en entornos explosivos, polvorientos o con productos químicos hostiles. Visite la página de la familia de operadores de zona peligrosa para consultar las clasificaciones, los tipos de envolventes y los casos de uso recomendados en la industria.

¿Puedo personalizar mi estación de control de botón pulsador con actuadores especiales?

Por supuesto. Nuestros operadores especiales proporcionan soluciones para interacciones de máquinas únicas o complejas, como controles de presionar‑halar, con llave, protegidos o de múltiples etapas. Estos componentes son modulares y compatibles con nuestras bases de montaje, lo que permite una rápida personalización sin tener que rediseñar su panel existente. Visite nuestra familia de operadores especiales para ver ejemplos e ideas de configuración.

¿Qué es un pulsador industrial?

Un botón pulsador industrial es un dispositivo de control operado manualmente que se utiliza para arrancar, parar o controlar máquinas y procesos industriales. Diseñados para entornos exigentes, los botones pulsadores industriales están fabricados para resistir la vibración, la humedad, el polvo y el uso frecuente. Se instalan comúnmente en paneles de control, interfaces de maquinaria y estaciones de control de botones pulsadores para proporcionar a los operadores una forma fiable de interactuar con el equipo.

¿Qué es una estación de botones pulsadores?

Una estación de botones pulsadores, a veces llamada estación de control de botones pulsadores, es un envolvente que aloja uno o más botones pulsadores, interruptores, luces indicadoras o dispositivos de paro de emergencia. Estas estaciones proporcionan una interface de operador centralizada para el control de la máquina y se pueden montar directamente en equipos, paredes o estructuras de soporte. Las estaciones de control de botones pulsadores se utilizan comúnmente en aplicaciones de fabricación, manejo de materiales y automatización donde los operadores necesitan un acceso seguro y conveniente a los controles de la máquina.

¿Qué botones pulsadores se utilizan en los paneles de control?

Los paneles de control pueden incorporar una variedad de botones pulsadores según los requisitos de la aplicación. Algunos ejemplos comunes incluyen botones de arranque/paro, botones de paro de emergencia, selectores, botones pulsadores iluminados, botones de restablecimiento y dispositivos piloto. Estos controles ayudan a los operadores a monitorear el estado de la máquina y a ejecutar comandos, lo que los convierte en componentes esenciales de los sistemas de automatización industrial y control de procesos.

¿Para qué se utilizan los botones pulsadores de arranque/paro?

Los botones pulsadores de arranque/paro son uno de los dispositivos de control más comunes en las aplicaciones industriales. Un botón de arranque se utiliza para iniciar la operación de la máquina, mientras que un botón de paro detiene de forma segura el proceso o el equipo. Una estación de arranque/paro a menudo combina ambas funciones en una sola interface de operador, lo que ayuda a mejorar la eficiencia y proporciona un control claro sobre motores, transportadores, bombas y otros sistemas de automatización. Los botones pulsadores de arranque/paro se utilizan ampliamente en entornos de fabricación, procesamiento y manejo de materiales.

¿Cómo se integran los botones pulsadores con los sistema de control?

Los botones pulsadores se integran con los sistemas de control enviando señales eléctricas a dispositivos como controladores lógicos programables (PLC), relés, arrancadores de motor e interface de operador-máquina (HMI). Cuando un operador presiona un botón, el sistema de control interpreta la entrada y realiza la acción programada, como arrancar un equipo, cambiar los modos de la máquina o activar una alarma. Esta integración ayuda a crear arquitecturas de control confiables y con capacidad de respuesta para aplicaciones de automatización industrial.

¿Cuáles son los diferentes tipos de dispositivos de señalización utilizados en la automatización industrial?

Los dispositivos de señalización para aplicaciones de la industria de automatización generalmente se dividen en tres categorías:

  • Dispositivos de señalización visual, como columnas luminosas, balizas, estroboscopios, luces piloto y barras de luces de panel, que comunican el estado de la máquina mediante colores y patrones de parpadeo.
  • Dispositivos de señalización audible, incluidos bocinas, alarmas, altavoces y sirenas que alertan al personal sobre las condiciones del equipo, los fallos o los eventos de seguridad.
  • Dispositivos de señalización audible/visual, que combinan salidas de sonido y luz para maximizar la conciencia en entornos industriales ruidosos o complejos.

Estos dispositivos de señalización ayudan a mejorar la seguridad, reducir el tiempo improductivo y mantener a los operadores informados sobre el rendimiento de la máquina, el estado de la producción y los posibles peligros en toda una instalación.

Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Botones pulsadores y dispositivos de señalización Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
One clear 852C On-Machine LED Indicator surrounded by seven color versions. From left to right; red, amber, yellow, green, cyan, blue and purple.
Indicadores LED On-Machine 852C/852D
Los indicadores LED On-Machine 852C y 852D están diseñados para mejorar la funcionalidad de la máquina en diversas aplicaciones industriales.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
Columnas luminosas Control Tower 855
Estas columnas luminosas están disponibles en tres tamaños con clasificaciones UL Tipo 4/4X/13 e IP65 para las aplicaciones de panel y On-Machine más desafiantes.
Operadores de 800 t/h
Nuestros operadores Bulletin 800T/H de 30 mm están diseñados y fabricados para funcionar en los ambientes industriales más exigentes.
Componentes de la parte posterior del panel, 30 mm
Nuestros componentes Back-of-Panel de 30 mm Bulletin 800T/H incluyen una amplia variedad de tipos de bloques de contactos.
Estaciones de operador ensambladas de 30 mm
Nuestras estaciones ensambladas de 30 mm están disponibles en aluminio fundido, acero inoxidable, vidrio y construcción de resina de poliéster termoplástico.
Operadores redondos de 22 mm 800F
Nuestra familia de operadores redondos de 22 mm Bulletin 800F cumple con las exigentes especificaciones de rendimiento.
Estaciones colgantes 800FC
Nuestras estaciones colgantes Bulletin 800FC utilizan la línea de ahorro de tiempo de botones pulsadores Bulletin 800F de 22.5 mm para un inventario mínimo y una máxima eficiencia.
Botones pulsadores monolíticos 800fd
Nuestros operadores monolíticos Bulletin 800FD están diseñados para cumplir con los estándares mundiales.
Operadores a prueba de aceite 800MB/800MR
Nuestros operadores Oiltight Bulletin 800MB/800MR son resistentes y robustos para sus aplicaciones de trabajo pesado.
800F 90 mm Envolvente
Nuestras estaciones ensambladas de 22 mm incluyen opciones de aluminio fundido, envolvente y colgante.
Componentes Back-of-Panel 800F
Nuestros componentes de la parte posterior del panel de 22 mm incluyen un collar giratorio que permite retirar el seguro con una sola mano.
Interruptores sensitivos 440J
Nuestros interruptores de aprehensión se pueden utilizar como parte de las condiciones necesarias para permitir un trabajo seguro dentro de una barrera de máquina.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
Interruptores accionados por cable Lifeline 3 440E
Nuestros interruptores Lifeline™ 3 Bulletin 440E accionados por cable son dispositivos de paro de emergencia accionados por cable (cuerda) diseñados para satisfacer los estrictos requisitos de la norma ISO 13850 (Seguridad de la maquinaria–Equipo de paro de emergencia).
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
Interruptores accionados por cable Lifeline 4 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 4 Bulletin 440E se pueden instalar a lo largo o alrededor de maquinaria incómoda, como transportadores, y proporcionan un acceso constante al paro de emergencia.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
Interruptores accionados por cable Lifeline 5 440E
Nuestros interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 Bulletin 440E son soluciones basadas en microprocesador que ofrecen características y diagnósticos avanzados que ayudan a mejorar la seguridad y la productividad.
Sistema tensionador de cuerda Lifeline 440E
Nuestro sistema Lifeline Rope Tensioner System (LRTS) Boletín 440E es un sistema de tensión de cable (cuerda) único que permite una instalación más rápida de sistemas accionados por cable.
Operadores 800R para ubicaciones peligrosas
Nuestros operadores para ubicaciones peligrosas Bulletin 800R están diseñados para ubicaciones peligrosas División 2/Zona 2.
Operadores para ubicaciones peligrosas 800H Tipo 7 & 9
Nuestros operadores de zona peligrosa Bulletin 800H Tipo 7 y 9 ofrecen una selección inigualable, una resistencia superior a la corrosión y opciones de soluciones para el sellado de conductos.
Operadores para ubicación peligrosa 800G
Los botones pulsadores para ubicaciones peligrosas Bulletin 800G están diseñados para aplicaciones industriales en las que pueden estar presentes gases, vapores o polvos inflamables.
Operadores 800B 16 mm
Nuestros operadores Bulletin 800B de 16 mm pueden satisfacer sus necesidades de aplicaciones industriales ligeras y de instrumentación con su diseño altamente configurable y flexible.
800K piezoeléctrico
Nuestros botones pulsadores piezoeléctricos Bulletin 800K están disponibles en tamaños de 22.5 y 30.5 mm.
Luces indicadoras 800L
Las luces indicadoras Bulletin 800L son ideales para aplicaciones de grado comercial e industriales ligeras.
Operadores Touch/Palm 800P
Nuestros operadores táctiles/manuales Bulletin 800P están diseñados para aplicaciones que requieren operación electromecánica para seguridad, resistencia a RFI y un diseño ergonómicamente sensible para reducir los factores de riesgo asociados con los trastornos por trauma acumulativo.
Luces piloto 800T de 18 mm
Nuestras luces piloto Bulletin 800T de 18 mm son una línea de luces piloto pequeñas para aplicaciones severas.
Zero-Force Touch Buttons™ 800Z
Los Zero-Force Touch Buttons™ Bulletin 800Z están diseñados para sistemas de control de máquinas que requieren el uso de ambas manos.
Bocinas electrónicas de uso general 855h
Nuestras bocinas electrónicas de uso general Bulletin 855H producen una salida de sonido de 108 dB (A) máximo, lo cual es adecuado para la mayoría de las aplicaciones de señalización de un solo estado industriales e institucionales de rango medio.
Bocinas electrónicas de alto rendimiento 855H
Nuestras bocinas electrónicas de alto rendimiento Bulletins 855H y 855HM están disponibles como bocinas electrónicas independientes o con baliza. Están disponibles en envolvente de plástico o de aluminio apto para la industria naval.
Bocinas grabables 855H
Nuestras bocinas grabables Bulletin 855H le permiten descargar melodías o tonos personalizados desde cualquier dispositivo analógico (como una PC, reproductor MP3, etc.). También puede grabar voz hablando directamente a la unidad mediante un micrófono incorporado; no necesita comprar hardware o equipo de grabación adicional.
BK04023
Alarmas de señalización para montaje en panel 855p
Nuestras alarmas de señalización para montaje en panel Bulletin 855P reducen los requisitos de espacio en el panel y el tiempo de instalación, y se fijan por la parte trasera y cuentan con protección contra contacto accidental.
Bocinas y balizas 855x hazloc
Nuestros dispositivos de señalización de zona peligrosa Bulletin 855X están diseñados para alertarlo sobre las necesidades críticas de equipos y sistemas en la planta y también cuentan con triple certificación para cumplir con los estándares globales de zonas peligrosas.
Columnas luminosas Control Tower 854J/K
Estas columnas luminosas cuentan con clasificación de envolvente IP66 y están clasificadas para uso en interiores y exteriores.
Balizas mini cuadradas 855B
Son ideales para aplicaciones de señalización que requieren una baliza estroboscópica de Xenon compacta y robusta, y están disponibles como indicadores de baliza independientes o en combinación con una bocina de alto rendimiento.
Balizas redondas industriales 855BS y 855R
Nuestras balizas redondas Bulletin 855BS y 855R están disponibles en dos diámetros, utilizan tecnología LED y ofrecen gran flexibilidad para sus aplicaciones.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
Barras de luces de panel 855L
Estas barras de luces son ideales para fabricantes de equipos originales y constructores de paneles que desean reducir la cantidad de componentes sin perder la fiabilidad o la funcionalidad de sus diseños.
Luces de señalización para montaje en pared 855W
Estas luces de señalización están diseñadas para comunicar el indicador de estado de diferentes condiciones en la máquina o equipo crítico en un envolvente de tamaño compacto.
Columna luminosa Control Tower 856T
Estas columnas luminosas ofrecen a los usuarios la máxima flexibilidad para satisfacer la más amplia gama de aplicaciones con un número reducido de componentes.
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
Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Botones pulsadores y dispositivos de señalización
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.