Loading

Infraestructura y seguridad de redes
Allen-Bradley

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa.
Loading
  1. Overview
  2. Products
Open All Close All
Overview

Ofrecemos soluciones de red y seguridad para conectar sus productos de automatización entre sí y al resto de su empresa. Podemos ayudarle a seleccionar la mejor arquitectura de red y proporcionarle orientación en cuanto al diseño y la implementación. Ofrecemos una amplia variedad de dispositivos, interfaces de comunicación, medios físicos y productos de conexión para ayudarle a aprovechar al máximo su sistema de control.

Allen-Bradley logo
Products
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(4)
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
Solución EtherNet/IP en gabinete
La solución EtherNet/IP en gabinete es una gateway rentable que conecta componentes tradicionalmente cableados, lo que permite conectividad de datos transparente y otras ventajas.
Switch Ethernet industrial no administrado Stratix 2100
Optimice el diseño de panel y reduzca costos con el switch no administrado Stratix 2100. Con mayor confiabilidad de red, priorización de datos y eficiencia energética.
Stratix 4100 ETAP
El Stratix Ethernet/IP Test Access Point de próxima generación de Rockwell Automation, el Stratix 4100, ofrece mayor velocidad, conversión de medios y capacidades DLR.
Switches Stratix 2500 parcialmente administrados
Nuestros switches parcialmente administrados Stratix® 2500 permiten la conectividad de red donde los switches no administrados tradicionales no pueden proporcionar diagnósticos y seguridad.
orientación frontal del router de acceso remoto Stratix 4300 RK20
Router de acceso remoto Stratix 4300
Nuestro router de acceso remoto Stratix® 4300 ayuda a habilitar la conectividad con sistemas y aplicaciones remotos.
Switch Stratix 5200
Explore las capacidades del switch Ethernet industrial administrado Allen-Bradley® Stratix® 5200.
Muestra la vista frontal del switch Stratix 5800 con el módulo de expansión conectado para la primera y segunda imagen. La tercera imagen muestra la vista frontal del switch Stratix 5800 por separado. La cuarta imagen muestra la vista frontal de un módulo de expansión por separado.
Switches Ethernet industriales Stratix 5800
Nuestros switches Ethernet industriales de alto rendimiento Stratix® 5800 ofrecen rendimiento de gigabit y admiten módulos de expansión de cobre, fibra y PoE.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
Módulos de comunicación basados en chasis
Los módulos de comunicación basados en chasis ayudan a conectar e implementar el control de acceso basado en red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756.
Productos ControlNet conectados
Ofrecemos una amplia variedad de productos ControlNet™ para sus aplicaciones.
Tecnología DeviceLogix
Nuestra tecnología de componentes inteligentes DeviceLogix integra la capacidad de resolución lógica en E/S, arrancadores de motor, botones pulsadores y otros componentes de sistema de control, lo que ofrece un sistema de control distribuido de mayor rendimiento y menor costo.
Familia de red DeviceNet
Productos conectados DeviceNet
Ofrecemos una amplia variedad de productos conectados DeviceNet para sus aplicaciones.
Productos de switch incorporado
La tecnología de switch incorporado integra las características más populares de los switches Ethernet directamente en su hardware para admitir aplicaciones de alto rendimiento, sin necesidad de configuración adicional.
Collage de grupo de productos conectados EtherNet/IP™
Productos conectados EtherNet/IP™
Ofrecemos más de 4000 productos de automatización para una amplia variedad de aplicaciones. Los productos tienen una interface de operador de red incorporada o un módulo de comunicación opcional. Continuamos ampliando nuestra oferta EtherNet/IP™ con productos nuevos e innovadores.
Vista frontal del CIP Security Proxy 1783-CSP. Se muestran las luces y el puerto Ethernet
CIP Security Proxy
Nuestro Bulletin 1783 CIP Security™ Proxy ayuda a proporcionar seguridad a su sistema de control al trabajar con dispositivos compatibles con EtherNet/IP™.
9300 NAT
Adapte sus máquinas y despídase de los cambios complicados, costosos y que consumen mucho tiempo con nuestros dispositivos NAT.
Switches Ethernet no administrados Stratix 2000
Los switches Ethernet no administrados Stratix® 2000 son ideales para redes de control pequeñas.
Switches Ethernet industriales Stratix 5400
Los switches administrados Stratix® 5400 Industrial Ethernet admiten conmutación de capa 2 y encaminamiento de capa 3 en una plataforma de alto rendimiento, totalmente Gigabit.
Stratix 5410 Industrial
Nuestros switches de distribución industriales Stratix 5410 ofrecen una plataforma totalmente gigabit con cuatro opciones de puertos de 10 gigabit y capacidades de Network Address Translation (NAT) para redes en las que el alto rendimiento es fundamental.
Dispositivo de seguridad Stratix 5950
Como la mayoría de las cosas buenas, incluso los Stratix® 5950 Security Appliances han llegado a su fin. Estos productos se están descontinuando y ya no estarán disponibles para la venta a partir del 1 de enero de 2024.
Caja de empalmes Fieldbus de 4 vías 1788
Nuestra caja de empalmes inteligente Fieldbus redundante de 4 caminos Bulletin 1788 proporciona un método simple, redundante y tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
Familia de caja de empalmes de bus de campo 1788
Caja de empalmes Fieldbus 6 vías 1788
Nuestra caja de empalmes Fieldbus inteligente de 6 caminos Bulletin 1788 proporciona un método tolerante a fallos para conectar dispositivos de campo a una red Profibus-PA o FOUNDATION Fieldbus (H1).
1788 ControlNet a Fieldbus
Nuestro dispositivo de vinculación Boletín 1788 Redundante ControlNet™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
1788 ControlNet a Profibus-PA
Nuestro dispositivo de vinculación redundante ControlNet™ a Profibus-PA Bulletin 1788 proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix.
1788 módulos
1788 EtherNet/IP™ a DeviceNet
Nuestros dispositivos de vinculación EtherNet/IP™ a DeviceNet Bulletin 1788 proporcionan una solución rápida e integrada para añadir DeviceNet™ a un sistema nuevo o existente.
Familia 1788 Fieldbus
1788 EtherNet/IP a Fieldbus
Nuestro dispositivo de vinculación Redundant EtherNet/IP™ a FOUNDATION Fieldbus (H1) Bulletin 1788 proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos FOUNDATION Fieldbus a cualquier plataforma Logix.
Familia 1788 Profibus
1788 EtherNet/IP™ a Profibus-PA
Nuestro dispositivo de vinculación redundante EtherNet/IP™ a Profibus-PA Bulletin 1788 proporciona una solución rápida e integrada para añadir dispositivos de campo Profibus-PA a cualquier plataforma Logix.
Dispositivos inteligentes con tecnología IO-Link
La tecnología IO-Link es un protocolo de estándar abierto mundial que integra sensores y otros dispositivos de campo en nuestra Connected Enterprise al conectar el dispositivo habilitado para IO-Link en un módulo maestro IO-Link.
Data Highway Plus
La red Data Highway Plus (DH+) es una red de área local diseñada para admitir la programación remota y la mensajería entre computadoras y controladores para aplicaciones en la planta.
DH-485
SERCOS PARA CONTROL DE MOVIMIENTO
SERCOS (sistema de comunicaciones en serie en tiempo real) es un estándar de comunicación aprobado internacionalmente para control de movimiento (IEC 61491).
E/S remotas universales (RIO)
Nuestro vínculo de E/S remotas universales es una red de área local diseñada para conectar controladores a chasis de E/S remotas y una variedad de dispositivos inteligentes, como interfaces de operador y variadores de CA o CC.
Foundation Fieldbus para procesos
El estándar FOUNDATION Fieldbus ofrece la capacidad de distribuir la arquitectura de control en toda su instalación.
Familia de dispositivos HART
HART (FAMILIA) - PARA proceso
El protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer) es un estándar ampliamente aceptado para la comunicación digital mejorada con instrumentación dentro de las industrias de procesos.
Switches industriales Stratix 5700
A partir del 1 de septiembre de 2025, nuestro switch Ethernet administrado industrial Stratix 5700 será descontinuado y ya no estará disponible para la venta.
switches Stratix 8300
Switch administrado modular de capa 3 Stratix 8300
La producción de nuestros switches administrados modulares de capa 3 Stratix® 8300 Bulletin 1783 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda la migración al switch administrado de alto rendimiento Stratix 5800.
Stratix 8000 modular gestionado
La producción de nuestros switches administrados modulares Bulletin 1783 Stratix® 8000 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta. Se recomienda la migración al switch administrado de alto rendimiento Stratix 5800.
Switches Ethernet industriales ArmorStratix 5700
La producción de nuestros switches Ethernet industriales ArmorStratix™ 5700 se ha interrumpido y ya no están disponibles para la venta.
Cree máquinas inteligentes con ArmorBlock E/S y tecnología IO-Link
Los sensores en IO-Link posibilitan la Connected Enterprise
Preferido
Producto
Chevron UpChevron Up
Información del producto Configurar producto Agregar a proyecto

Ítems por página:
1 - 1 de 0 Resultados
CloseClose
Número de productos comparados:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Limpiar todo
Comparar ahora (0)
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Infraestructura y seguridad de redes
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.