Servicios gestionados de infraestructura
Redes y cómputo
Una solución escalable y totalmente administrada para infraestructura de redes industriales y cómputo. Gracias al soporte 24/7, monitoreo seguro y administración proactiva, ayudamos a reducir los riesgos operativos, costos y tiempos improductivos, al tiempo que cubrimos las carencias de destrezas internas como su especialista de confianza en el área. Con especialistas experimentados en OT a cargo de su infraestructura, usted puede mantenerse enfocado en lo que más importa: optimizar las operaciones de fabricación e impulsar la automatización.
Cortafuegos
Simplifique la gestión continua de sus firewalls industriales con soporte 24/7 y experiencia especializada en OT. Nuestros especialistas monitorean, administran y mantienen proactivamente su entorno de firewall para ayudar a reducir riesgos, respaldar operaciones confiables y liberar a su equipo para que se enfoque en la producción.
Soporte administrado para infraestructura existente
Maximice el valor de su infraestructura existente mientras mantiene operaciones resilientes y de alta disponibilidad. El soporte administrado para infraestructura existente aporta el conocimiento profundo industrial de Rockwell Automation a entornos de red y cómputo elegibles ya instalados, sin requerir una implementación de parte de Rockwell Automation.
Infraestructura de cómputo y red industrial
Construya una arquitectura de OT moderna y defendible con infraestructura de red industrial y cómputo diseñada para entornos de fabricación. A través de los Servicios Administrados de Infraestructura, Rockwell Automation puede implementar estas soluciones de forma llave en mano y proporcionar gestión y soporte continuos durante todo su ciclo de vida.
- Centro de datos industrial: infraestructura prediseñada, preconfigurada y validada para grandes instalaciones que requieren una solución de centro de datos llave en mano que respalde cargas de trabajo de automatización modernas.
- Dispositivo VersaVirtual™: plataforma de virtualización de nivel básico diseñada para plantas pequeñas y medianas que necesitan capacidad de cómputo escalable que pueda crecer con su negocio.
- Firewalls: herramientas de segmentación para ayudar a proteger las redes industriales contra amenazas cibernéticas. El hardware estándar incluye firewalls seleccionados de Fortinet y Cisco.
- Conmutadores de red: conmutadores de grado industrial que permiten una conectividad segura y confiable en una infraestructura de red robusta que respalda la convergencia de IT/OT.
Acceso remoto seguro
- Acceso remoto seguro gestionado: una capa de acceso remoto llave en mano y enrutada a través de la nube, con gestión 24/7, que cubre los activos de OT, independientemente del OEM, y permite una resolución de problemas más rápida, una colaboración más segura con proveedores y evidencia de conformidad, a la vez que escala y se adapta a las necesidades de su empresa.