Loading

Relés y temporizadores para automatización industrial y sistemas de control
Allen-Bradley

Nuestros relés y temporizadores industriales están diseñados, fabricados y probados para cumplir con las normas y clasificaciones más exigentes a nivel mundial.
  1. Descripción general
  2. Productos
Open All Close All
Descripción general
Relé de base tubular 700-HA GP
Logotipo de Allen-Bradley

Los relés y temporizadores son componentes esenciales en los sistemas de control industrial, ya que ayudan a los fabricantes, OEM y constructores de panel a crear arquitecturas de automatización confiables y escalables. Como elementos críticos del control de máquinas y la automatización industrial, estos dispositivos proporcionan una temporización precisa, opciones de configuración flexibles y un rendimiento resistente para respaldar aplicaciones que van desde paneles de control independientes hasta sistemas de fabricación complejos.

Los relés y temporizadores industriales realizan funciones vitales dentro de los sistemas de control, como aislamiento eléctrico, amplificación de señales, secuenciación, conmutación y protección de circuitos. Como fabricante de relés de confianza, Allen-Bradley® ofrece una cartera completa de soluciones de relés y temporizadores industriales diseñadas para entornos de operaciones de fabricación y control de procesos exigentes. Con una precisión de temporización precisa, amplias configuraciones de contactos y opciones de montaje versátiles, nuestros productos de relés de control permiten un diseño eficiente de panel y un funcionamiento confiable en una amplia gama de aplicaciones industriales.

Ya sea que necesite relés electromecánicos, relés de estado sólido, relés IEC, relés NEMA o soluciones de temporización multifuncionales, nuestros relés de automatización están diseñados para ayudar a los constructores de máquinas, OEM y operadores industriales a mejorar la confiabilidad del sistema, simplificar la integración del panel de control y mantener un rendimiento de producción constante.

Características clave

Open All
Close All
Alta confiabilidad y durabilidad industrial

Diseñados para ambientes difíciles, estos relés y temporizadores ofrecen una larga vida eléctrica, una alta capacidad de conmutación y un rendimiento confiable, esenciales para el tiempo productivo. La conmutación confiable reduce el mantenimiento, garantiza un comportamiento predecible de la máquina y reduce el costo total de propiedad.

Amplio portafolio para cada aplicación

Elija entre las ofertas de uso general, IEC, NEMA y de estado sólido, cada una diseñada para satisfacer requisitos de control únicos. El relé adecuado para el trabajo adecuado ayuda a optimizar el espacio del panel, el rendimiento y la estandarización.

Integración simplificada de panel

El montaje en riel DIN, las bases enchufables y las configuraciones de terminales estandarizadas agilizan el cableado y el reemplazo. La instalación más rápida y el mantenimiento más sencillo reducen el tiempo improductivo y mejoran la usabilidad para los técnicos.

Precisión y velocidad de estado sólido

Para aplicaciones que requieren funcionamiento a alta velocidad y conmutación silenciosa, los relés de estado sólido ofrecen mayor precisión y una vida eléctrica prolongada. Son ideales para aplicaciones de alta frecuencia y de ciclo de servicio elevado; ayudan a mantener un rendimiento constante donde los relés mecánicos pueden no ser suficientes.

Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Case Study
Case Study
Boral Quarry Invests in Intelligent Motor Control Solution
Boral recently invested in an intelligent motor control solution to improve uptime and leverage the longevity and compliance provided by the latest motor control technology.

La confianza comienza con la base de control industrial adecuada

Relés y temporizadores de control industrial diseñados para escalar con su sistema y sus estándares.

PRODUCTO
Relés industriales de uso general

Los relés industriales de uso general proporcionan una conmutación económica y confiable para una amplia gama de aplicaciones de control. Estos versátiles componentes ofrecen múltiples configuraciones de contactos, bases enchufables e indicación de estado clara, lo que los hace ideales para fabricantes de panel de control y OEM que exigen flexibilidad y simplicidad.

Relés de uso general

PRODUCTO
Relés de temporización industrial de uso general

Estos relés de temporización industriales ofrecen funciones de temporización ajustables o fijas para tareas de secuenciamiento, retardo y protección. Con opciones de temporización de retardo a la conexión, retardo a la desconexión, intervalo y multifunción, ayudan a agilizar la lógica de control repetitiva y simplifican la programación de PLC cuando se prefiere la temporización discreta.

Relés de temporización de uso general

PRODUCTO
Relés industriales IEC

Los relés IEC se han diseñado para cumplir con los estándares internacionales de rendimiento, durabilidad y flexibilidad de aplicación. Sus dimensiones compactas, accesorios universales y terminales estandarizados facilitan su integración en diseños de máquinas globales que requieren alta confiabilidad y rápida disponibilidad.

Relés industriales IEC

PRODUCTO
Relés industriales NEMA

Los relés NEMA ofrecen un rendimiento resistente con gran espaciamiento, altas capacidades de interrupción y durabilidad diseñada para condiciones industriales exigentes. Son ideales para instalaciones en Norteamérica que requieren portadores de contactos robustos y un rendimiento conforme al código en ambientes demandantes.

Relés industriales NEMA

PRODUCTO
Relés de temporización industriales NEMA

Al combinar la resistencia de la construcción NEMA con funciones de temporización avanzadas, estas unidades ofrecen un control preciso para la temporización de protección y la secuenciación de máquinas en entornos industriales. Su construcción robusta y sus interfaces de configuración claras garantizan un rendimiento constante en aplicaciones de ciclo de servicio pesado.

Relés de temporización industriales NEMA

PRODUCTO
Relés de estado sólido

Los relés de estado sólido proporcionan conmutación silenciosa de alta velocidad sin desgaste mecánico—ideales para aplicaciones con ciclos frecuentes o cargas sensibles. Ofrecen confiabilidad superior, menor generación de calor y larga vida útil, lo que los convierte en la opción preferida para aplicaciones orientadas a la precisión.

Relés de estado sólido

Cree un sistema de control industrial completo y conectado

Mejore el rendimiento con componentes complementarios de Allen‑Bradley.

Como fabricante líder de relés industriales, relés de control y temporizadores industriales, Rockwell Automation ofrece soluciones que ayudan a los fabricantes, OEM y constructores de paneles a crear sistemas de control confiables y conectados. Nuestra cartera de relés y temporizadores Allen-Bradley® está diseñada para integrarse a la perfección con una amplia gama de tecnologías de automatización, lo que permite un control eficiente de máquinas, control de procesos y operaciones industriales.

  • Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    Botones pulsadores y dispositivos de señalización
    Explore los botones pulsadores industriales, las estaciones de sistema de control de botones pulsadores, los dispositivos de señalización y los interface de operador diseñados para una automatización y seguridad confiables.
  • Disyuntor y protección de circuito derivado
    Disyuntor y protección de circuito derivado
    Disyuntor y protección de circuito derivado
    Explore nuestra amplia selección de disyuntores, dispositivos de protección de motor y dispositivos de protección de circuitos diseñados para ayudar a salvaguardar los sistemas eléctricos industriales.
  • Fuentes de alimentación industriales
    Fuentes de alimentación industriales
    Fuentes de alimentación industriales
    Desde fuentes de alimentación ininterrumpida industriales y de modo conmutado hasta transformadores, cada producto está diseñado para ofrecer confiabilidad y un funcionamiento confiable.
  • Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Controladores de motor, contactores, arranques suaves, CCM
    Aumente el tiempo productivo, el rendimiento y el ahorro de energía con soluciones de fabricación inteligente: controladores de motor, contactores y arrancadores de motor Allen-Bradley
  • Productos de seguridad
    Relés de seguridad
    Productos de seguridad
    Los innovadores productos y soluciones de seguridad mejoran la operación funcional de su maquinaria y ayudan a aumentar la seguridad, la eficiencia y la productividad del personal.
  • Controladores programables
    Controladores programables
    Productos
    Productos
    Controladores programables
    Explore los controladores CompactLogix y PLC/PAC ControlLogix de Allen-Bradley para obtener automatización con capacidad de escalado y de alto rendimiento, además de soluciones Micro800.
    Más información

Aplicaciones de relés industriales en sistemas de fabricación y automatización

Los relés industriales se utilizan en todas las instalaciones de fabricación, sistemas de control de máquinas y entornos de automatización industrial para conmutar circuitos, aislar señales, controlar equipos y respaldar un funcionamiento confiable. Las aplicaciones comunes incluyen:

Sistemas de fabricación

Los relés industriales ayudan a controlar los equipos de producción, las líneas de ensamblaje, los transportadores, la maquinaria de envasado y los sistemas de manejo de materiales. Proporcionan funciones de conmutación y control confiables que respaldan operaciones de fabricación eficientes y el tiempo productivo de los equipos.

Control de máquinas

Los fabricantes de máquinas y los OEM utilizan relés de máquinas para establecer la interfaz entre controladores, sensores, actuadores y motores. Los relés ayudan a gestionar la secuenciación de las máquinas, permiten el aislamiento de señales y facilitan un control seguro y confiable de los equipos automatizados.

Control de procesos

Los relés de automatización se utilizan ampliamente en industrias de procesos como alimentos y bebidas, agua y aguas residuales, procesamiento químico y producción de energía. Ayudan a controlar bombas, válvulas, motores y dispositivos de monitoreo para mantener procesos estables y eficientes.

Paneles de control industrial

Los fabricantes de paneles confían en las soluciones de relés industriales para simplificar el diseño de paneles, organizar los circuitos de control y proporcionar aislamiento eléctrico entre dispositivos. Las opciones de montaje flexibles y las configuraciones de contactos ayudan a agilizar la instalación y el mantenimiento.

Integración de sistemas de automatización

Los relés de automatización admiten la comunicación y el control entre PLC, variadores, sensores y dispositivos de campo. Al ayudar a gestionar las señales de control y las cargas eléctricas, contribuyen a un funcionamiento confiable en todos los sistemas de automatización integrados.

Protección de equipos y aislamiento de señales

Los relés industriales ayudan a proteger los equipos de control sensibles al proporcionar aislamiento eléctrico entre los circuitos y separar las señales de control de bajo voltaje de las cargas de mayor potencia. Esto mejora la confiabilidad del sistema y ayuda a reducir el riesgo de daños a los componentes.

Preguntas frecuentes sobre relés y temporizadores de automatización industrial

¿Cuál es la diferencia entre los relés electromecánicos y los relés de estado sólido?

Los relés electromecánicos utilizan contactos físicos para conmutar cargas, lo que los hace rentables y versátiles para muchas aplicaciones generales. Los relés de estado sólido utilizan tecnología de semiconductores sin piezas móviles, lo que permite una conmutación más rápida, un funcionamiento silencioso y una vida eléctrica más larga. Para cargas de alto ciclo de servicio o sensibles, los relés de estado sólido suelen ofrecer mayor confiabilidad.

¿Cómo elijo entre relevadores IEC y NEMA?

La selección entre IEC y NEMA depende de las normas regionales, la filosofía de diseño y las necesidades específicas de la aplicación. Los relés IEC son compactos, modulares y están optimizados para uso mundial. Los relés NEMA son robustos, más grandes y están diseñados para ambientes de ciclo de servicio pesado en Norteamérica. Ambos cumplen con diferentes expectativas normativas, por lo que su elección depende de la durabilidad requerida, las dimensiones y la conformidad regional.

¿Cuándo debo usar un relé de temporización en lugar de un PLC?

Los relés de temporización son ideales cuando necesita funciones de temporización simples y discretas, como retardos de encendido/apagado, temporización de intervalos o ciclos de repetición, sin el costo o la complejidad de programar un PLC. Son especialmente útiles en máquinas pequeñas y aplicaciones de readaptación donde la instalación rápida y la funcionalidad independiente son prioridades.

¿Son adecuados los relés para aplicaciones de seguridad?

Los relés estándar no están diseñados para circuitos con certificación de seguridad. Las funciones de seguridad de las máquinas requieren componentes con clasificación de seguridad, como relés de seguridad o controladores de seguridad, que cumplan con las normas de seguridad globales como ISO 13849 e IEC 62061. Si su aplicación incluye paros de emergencia o enclavamientos de seguridad, explore los relés de seguridad certificados.

¿Qué opciones de montaje están disponibles para los relés y temporizadores?

La mayoría de los relés y temporizadores Allen‑Bradley ofrecen configuraciones para montaje en riel DIN o panel, con bases enchufables para un reemplazo rápido. Estas opciones de montaje permiten una instalación simplificada, un acceso más fácil al cableado y una menor complejidad del panel. Accesorios como clips de retención y lengüetas de marcación ayudan a mantener diseños de panel seguros y organizados.

¿Qué hace que un relé sea adecuado para entornos industriales?

Los relés industriales están diseñados para un funcionamiento confiable en entornos exigentes. Características como construcción resistente, alta vida eléctrica, resistencia a la vibración y a los cambios de temperatura, y opciones de montaje flexibles contribuyen a un rendimiento a largo plazo en operaciones de fabricación, control de máquinas y automatización.

¿Cuál es la diferencia entre un relé programable y un relé temporizador?

Un relé de temporización realiza funciones de temporización específicas, como retrasar el arranque o el paro de un equipo. Un relé programable combina funciones de temporización, lógica y control en un solo dispositivo, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren mayor flexibilidad y múltiples tareas de control.

Simplifique sus procesos con los recursos y la asistencia adecuados

Centro de documentación técnica
Especificaciones técnicas, manuales e instrucciones de instalación.

Asistencia técnica remota
Asistencia en línea y telefónica en tiempo real por parte de especialistas en productos.

PartnerNetwork
Un equipo de especialistas en ingeniería y proveedores líderes en la industria.

Literature Library
Publicaciones que respaldan los productos, servicios y soluciones de Rockwell Automation, FactoryTalk y Allen‑Bradley.

Knowledgebase
Una base de datos de preguntas y respuestas sobre una variedad de productos y tecnologías.

Conéctese hoy mismo con un experto de Rockwell Automation

Le ayudamos a lanzar más rápido, reducir el riesgo y maximizar los resultados. Construyamos de manera más inteligente, juntos.

Contáctenos

Basado en su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
Relés y temporizadores Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Ver Resultados
Mostrando 1 - 1 de 0 Resultados
Ordenar por:
Filtrar y refinar
CloseClose
Relés de base tubular 700-HA
Estos relés de uso general son ideales para aplicaciones con fabricantes originales de equipo de máquinas herramienta, pulpa y papel, y transporte.
Relés de base cuadrada 700-HB
Estos relés están diseñados para aplicaciones de la industria de climatización, ascensores y automotriz, y ofrecen versiones de terminal cerrado IEC y de terminal abierto NEMA.
Relés miniatura tipo cubo de hielo 700-HC
Son relés enchufables de 4 polos para sus aplicaciones de conmutación de baja energía.
Relés de base cuadrada de montaje en brida 700-HD
Estos relés cuentan con terminales de conexión rápida de cuchilla.
Relés de base cuadrada miniatura 700-HF
Estos relés son ideales para aplicaciones automotrices.
Relés de potencia 700-HG
Estos relés son adecuados para conmutar cargas de CC y están disponibles con una opción de extinción magnética para supresión de arco, lo que permite conmutar circuitos de CC de corriente aún mayor.
Relés de potencia para montaje en brida 700-HHF
Estos relés son relés de uso general de tamaño pequeño que conmutan cargas grandes.
Relés de enclavamiento magnético 700-HJ
Estos relés controlan cargas de iluminación o aplicaciones de servicio continuo para ahorrar energía.
Relés Slim Line 700-HK
Estos relés son ideales para una variedad de aplicaciones de aislamiento e interposición de alta densidad.
Relés estilo bloque de terminales 700-HL
Estos relés de bloque de terminales incluyen una interfaz por polo de 6.2 mm de ancho y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de instalación.
Estilo de pin de tarjeta de circuitos impresos 700-HP
Los relés Bulletin 700-HP son relés de uso general con terminales de tarjeta de circuitos impresos (PCB) estilo PIN encajables.
Relés de circuito de seguridad estilo pines PCB 700-HPS
Estos relés cuentan con contactos vinculados mecánicamente que se requieren para circuito de seguridad según EN 50205 (Tipo B).
Relés alternantes 700-HTA
Estos relés sirven como relés de interposición entre el controlador y los dispositivos de campo, y le permiten seleccionar la carga primaria o secundaria, o alternar entre ambas.
Relés de temporización Economy 700-FE
Estos relés tienen un ancho de 17.5 mm y un rango de temporización de 0.05–100 s.
Relés de alto rendimiento 700-FS
Estos relés tienen un diseño compacto de 22.5 mm y un rango de temporización de 0.05 s a 300 h.
Relés de temporización de bloque de terminales 700-HLF
Estos relés son módulos ensamblados en relé y socket para aplicaciones de alta densidad.
Relés de temporización en miniatura 700-HNC
Estos relés son algunos de los relés de temporización más pequeños disponibles. Solo requieren 26 mm (1.02″) en un riel DIN, con un socket.
Relés de temporización ultra delgados 700-HNK
Estos relés son algunos de los relés enchufables más pequeños del mercado. Solo requieren 15.6 mm (5/8″) de espacio en un riel DIN en un socket.
Relés de temporización tipo dial 700-HR
Estos relés son relés de temporización enchufables para montaje en socket. Son fáciles de configurar y se pueden montar en panel o en riel DIN.
Relés de temporización Tube Base 700-HT
Estos relés son ideales para aplicaciones de uso general y se montan en bases tipo tubo.
Relés de temporización de ciclo de repetición 700-HV
Estos relés proporcionan conmutación de encendido-apagado cíclica cuando se aplica una señal. Los intervalos de encendido y apagado son ajustables de forma independiente.
700-HX Digital multifunción
Estos relés utilizan una pantalla de indicador de estado transmisiva negativa altamente visible para aumentar la legibilidad y ofrecer dos modos adicionales para flexibilidad de aplicación.
Relés de control industrial IEC 700-CF
Estos relés proporcionan las características requeridas para aplicaciones industriales exigentes, tales como contactos vinculados mecánicamente, opciones de temporización y larga vida útil de los contactos en un diseño IEC.
Relés de control industrial 700-EF
Estos relés ofrecen un bajo consumo de energía y bobinas universales de amplio rango que permiten que cuatro bobinas cubran voltajes de control de 24–500 V, 50–60 Hz, CC.
Relés de control industrial en miniatura 700-K
Estos relés son de tamaño compacto y capaces de conmutar señales de baja energía.
Relés de control de seguridad IEC 700S-CF
Estos relés proporcionan un rendimiento mecánico o de contacto espejo, que se requiere en circuitos de retroalimentación para aplicaciones de seguridad.
Relés NEMA de servicio pesado 700-P
Estos relés ofrecen contactos de tiempo de retardo, enclavamiento, superposición y lógica, y se pueden combinar en un solo relé.
Relés de control de seguridad para servicio pesado 700S
Estos relés están diseñados para cumplir con los estándares de seguridad mundiales con contactos vinculados mecánicamente y cubiertas resistentes a la manipulación indebida.
Relés de control industrial Allen-Bradley 700-R de interruptor sellado NEMA
Estos relés incluyen contactos sellados herméticamente con puntas de tungsteno que proporcionan conmutación de alta confiabilidad de circuitos de bajo voltaje en ambientes difíciles.
Relés de control industrial de perfil bajo NEMA 700-N
Estos relés mantenidos eléctricamente tienen capacidad de anulación manual con indicación de estado fácil de identificar en la barra roja altamente visible.
Relés de temporización ajustables de estado sólido NEMA 700-PS
Estos relés se pueden montar en relés de 4 polos y 2 polos. Mediante una placa adaptadora, también puede montarlo para uso independiente.
Relés de tiempo de retardo fijos de estado sólido NEMA 700-RTC
Estos relés son relés de temporización fija diseñados para aplicaciones que requieren un tiempo de retardo específico en el que se deben evitar cambios de temporización accidentales.
Relés de estado sólido con base tubular 700-SA
Estos relés tienen una clasificación de corriente de salida de carga de 5 A.
Relés de estado sólido Allen-Bradley 700-SC tipo cubo de hielo
Estos relés son relés miniatura en socket con una corriente de salida de carga nominal de 3 A.
Relés de estado sólido Square Base 700-SF
Estos relés son relés de estado sólido con clasificación de 3 A compatibles con los sockets HN116.
Relés de estado sólido estilo Hockey Puck 700-SH
Estos relés pueden manejar una carga resistiva continua de hasta 40 A con disipador térmico en un paquete con forma de disco de hockey.
Relés de estado sólido Slim Line 700-SK
Estos relés son compatibles con los sockets HN121 o HN122 y con clasificaciones de corriente de hasta 2 A.
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
  2. Chevron LeftChevron Left Productos
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés industriales y temporizadores
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.