Nuestros relés de temporización ultrafinos Bulletin 700-HNK son algunos de los relés enchufables más pequeños del mercado. Solo requieren 15.6 mm (5/8″) de espacio en un riel DIN en un socket.
- Productos
- descripción general
- Certificaciones
Productos
Mostrando
1
-
1
de
0
Resultados
descripción general
- Convierte los relés Boletín 700-HK en un relé de temporización
- Incluye salida de contacto SPDT y DPST-NO
- Incluye montaje en socket
- Proporciona un rango de temporización de 0.1 s–10 h
También puede interesarle
Certificaciones
Certificaciones
- Marca CE
- Componente reconocido cURus — Archivo N.º E14843; Guías N.º NRNTZ/NRNT8
- RCM
Cumplimiento de normas
- CSA C22.2 N.º 14
- EN/IEC 60947-5-1
- EN/IEC 61812-1
- UL 508
Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details.