Loading

Relés estilo bloque de terminales 700-HL
Allen-Bradley

Estos relés de bloque de terminales incluyen una interfaz por polo de 6.2 mm de ancho y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de instalación.
Loading
  1. Productos
  2. descripción general
  3. Documentación
  4. Certificaciones
Open All Close All
Productos
Ordenar y filtrar
CloseClose
Filtrar y refinar
Limpiar todo
(32)
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
  • vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLTN2 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel blanco
  • vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLSN2 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel negro
  • vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLTN1 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel blanco
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLTN2 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel blanco
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLSN2 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel negro
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLTN1 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel blanco
Chevron LeftChevron Left
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLTN2 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel blanco
Chevron LeftChevron Left
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLSN1 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel negro
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLSN2 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel negro
vista frontal en ángulo izquierdo de un solo relé de bloque de terminales 700-HLTN1 gris con dos conexiones de cable en el lado izquierdo y la parte superior del relé marcada con un inserto de panel blanco
Logotipo de Allen-Bradley

Nuestros relés de bloque de terminales Boletín 700-HL funcionan en una variedad de aplicaciones de interposición y aislamiento de alta densidad. La  interface delgada por polo (6.2 mm de ancho) y las conexiones rápidas ayudan a reducir los costos de instalación. La opción de base de terminal de abrazadera de resorte  es ideal para aplicaciones sujetas a vibración. El diseño del circuito de supresión de corriente de fuga opcional aborda las preocupaciones de activación molesta de la bobina o de no desactivación de contactos para las salidas del controlador TRIAC. La 700-HL-N Next Generation ofrece supresión de corriente de fuga incorporada, entrada de voltaje de control de amplio rango y tecnología de terminales encajable opcional. 


  • Incluye módulos de interface de relé y socket ensamblados para aplicaciones de interposición o aislamiento de alta densidad
  • Incluye bases de terminales de tipo tornillo y de abrazadera de resorte.
  • Ofrece bases de terminales encajables en versiones de nueva generación
  • Incluye módulos de relé reemplazables externamente
  • Proporciona clip de retención incorporado y palanca de marcación encajable
  • Proporciona indicador de estado estándar, protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensión
  • Ofrece versión de supresión de corriente de fuga
  • Incluye supresión de corriente de fuga incorporada en versiones de nueva generación
  • Disponible con certificación para lugares peligrosos
  • Versiones de 1 polo (6 A) y 2 polos (10 A)
Componentes esenciales
Main Image
capacidad
Componentes esenciales

Nuestros relés y temporizadores forman parte de nuestra línea de productos  Essential Components . Obtenga más información sobre cómo estos bloques modulares industriales pueden agilizar su instalación, mejorar el tiempo productivo y reducir el mantenimiento, lo que puede ayudar a reducir sus costos. 

Explore nuestras capacidades

También puede interesarle

Loading
Loading
Loading
Loading
Documentación
Product Profiles Publicación
Descripción de producto de relé de bloque de terminales de 2 polos Bulletin 700-HL 700-PP021_-EN-P
Descripción de producto de relés de bloque de terminales de nueva generación 700-PP033_-EN-P
Miscellaneous Publicación
Folleto de relés de uso general, de interposición, de estado sólido y especiales Bulletin 700 700-BR018_-EN-P
Certificaciones
Certificaciones
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Marca CE
  • Lista cULus — Archivo N.º E3125; Guías N.ºs. NLDX/NLDX7 (con Allen-Bradley socket)

Cumplimiento de normas

  •     CSA 22.2
  •     EN61810-1
  •     EN60998-1
  •     EN60998-2-1
  •     Cumple con ICS-2
  •     Cumple con NEMA IEE MAC
  •     UL 508

Las certificaciones se aplican cuando el producto lleva la marca. Consulte nuestro  Product Certification site para ver las declaraciones de conformidad, los certificados y otros detalles de certificación. 

  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Catálogo de hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Relés industriales y temporizadores
  5. Chevron LeftChevron Left Relés estilo bloque de terminales 700-HL
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.