Cuadros de diálogo Propiedades del módulo (module)
Use los cuadros de diálogo
Propiedades del módulo (module)
para configurar:- Propiedades de la fichaGeneral: permite ver elTipoyProveedordel módulo (module), y configurar los parámetrosNombre,Descripción,Ranura, Revisión menoryCodificación electrónicadel módulo.
- Propiedades de la fichaConexión: configure las opcionesIntervalo de paquete solicitado (RPI),Inhibir módulo (module)yFallo mayor (major fault) en controlador (controller) si falla la conexión en el modo Marcha.
- FichaInformación del módulo (module): muestra información sobre laIdentificacióny elEstadodel módulo.
Las fichas del cuadro de diálogo
Propiedades del módulo (module)
varían en función del controlador (controller) o módulo. Estas son algunas otras fichas de Propiedades del módulo (module)
:- Propiedades de la fichaPotencia:veaTipo unidad alimentación,Voltaje, y configureValor nominal de estructura de potencia.
- Propiedades de la fichaEjes (axes) asociados: elija unPeríodo de actualización de servoyEjes asociados.
- Propiedades de la fichaConfiguración: configure el tiempo de filtro para puntos.
- Propiedades de la fichaConfiguración: elija unArchivo variadory vea y edite los datos de vínculos y parámetros asociados a este variador.
- Propiedades de la fichaPuntos: permite cambiar el estado de los puntos.
- Propiedades de la fichaFieldbus: inicie el software de RSFieldbus y vea información de estado sobre los dispositivos de Foundation Fieldbus.
- Propiedades de la fichaRSNetWorx:utilice esta ficha para iniciar RSNetWorx para EtherNet/IP a fin de ver o editar la red respectiva, asociar un archivo de proyecto EtherNet/IP con el módulo (module) respectivo y auditar una red EtherNet/IP.
- Propiedades de la fichaInterface SERCOS: utilice la fichaInterface SERCOSpara establecer y mostrar la velocidad en baudios (baud rate) de SERCOS, y actualizar el régimen para el anillo SERCOS y el rango de potencia de transmisión de fibra óptica para el anillo SERCOS.
- Backplane:vea los datos del backplane del módulo (module).
Entregue su opinión