Propiedades de módulo (module): general para 1440-ACNR/A

Utilice esta ficha para crear y ver las propiedades del módulo (module) 1440-ACNR/A.
En esta ficha, puede realizar las siguientes acciones (actions).
  • Ver el tipo y la descripción del módulo (module)
  • Ver el proveedor del módulo (module)
  • Ver el nombre del módulo (module) primario
  • Introducir el nombre del módulo (module)
  • Introducir una descripción para el módulo (module)
  • Seleccionar los formatos de comunicación para el módulo (module)
  • Seleccionar el número de revisión menor del módulo (module)
  • Seleccionar Exactamente igual, Módulo (module) compatible o Inhabilitar codificación
  • Introducir la dirección del nodo de ControlNet
  • Introducir el nodo de
    XM
  • Ver el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module) (sólo se puede ver el estado cuando se está en línea)
Parámetros
Tipo
Muestra el tipo y la descripción del módulo (module) que se está creando (solo lectura).
Proveedor
Muestra el proveedor del módulo (module) que se está creando (solo lectura).
Primario
Muestra el nombre del módulo (module) primario. Si el módulo (module) se encuentra en el chasis local, aparece la palabra Local.
Nombre
Introduzca el nombre del módulo (module).
El nombre debe cumplir el estándar IEC 1131-3. Este campo es obligatorio y debe rellenarse; de lo contrario, se mostrará un message de error cuando salga de la ficha. También se visualiza un mensaje de error si se detecta un nombre duplicado o si introduce un carácter no válido. Si excede la longitud máxima para el nombre que permite el software, se ignorarán los caracteres adicionales.
Estándar de denominación IEC-61131
(Los nombres están compuestos según el estándar IEC-61131, sección 2.1.2.)
Un identificador es una cadena de letras, dígitos y caracteres de subrayado que comienza con una letra o carácter de subrayado. Los caracteres de subrayado son significativos en los identificadores (por ejemplo, A_BCD se interpreta de manera diferente que AB_CD). No se pueden usar múltiples caracteres de subrayado precedentes ni al final, tampoco se puede incorporar múltiples caracteres de subrayado (consecutivos) y no importa si se usan mayúsculas o minúsculas.
CONSEJO: En Logix Designer, la mayoría de los nombres de los componentes están limitados a 40 caracteres o menos.
Descripción
Introduzca una descripción para el módulo (module) de 128 caracteres como máximo. Puede usar cualquier carácter imprimible en este campo. Si se excede la longitud máxima, el software ignora los caracteres adicionales.
Formato de comunicación
Seleccione los formatos de comunicación para el módulo (module). Este campo muestra una lista con los formatos de comunicación disponibles para el módulo (module).
Cuando se elige un formato de comunicaciones, también se definen los siguientes aspectos.
  • Las fichas de configuración que estarán disponibles
  • La estructura de etiquetas (tags) y el método de configuración
Una vez creado un módulo (module), no se puede cambiar el formato de configuración. Para cambiar la configuración hay que borrar y volver a crear el módulo (module).
Revisión
Seleccione el número de revisión (versión) menor del módulo (module)
Hay dos tipos de revisión: mayor y menor. La revisión mayor se utiliza para indicar la versión de la interface del módulo (module). Los valores válidos son del 0 al 127. La revisión menor se utiliza para indicar la versión del firmware. Los valores válidos son del 0 al 255, con 1 como valor predeterminado.
Codificación electrónica
Codificación electrónica
Codificación electrónica reduce la posibilidad de que se utilice el dispositivo incorrecto en un sistema de control. Codificación electrónica compara el dispositivo definido en su proyecto con el instalado. Si la codificación falla, se produce un fallo.
Se comparan los siguientes atributos:
Atributo
Descripción
Proveedor
El fabricante del dispositivo.
Tipo de dispositivo
El tipo general del dispositivo, por ejemplo, módulo (module) de I/O digital.
Código del producto
El tipo específico del dispositivo. El
Código del producto
se asigna a un número de catálogo.
Revisión mayor
Un número que representa las capacidades funcionales de un dispositivo.
Revisión menor
Un número que representa los cambios de comportamiento del dispositivo.
Para obtener más información sobre la codificación electrónica, consulte Codificación electrónica en Técnica de aplicación de sistemas de control http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/logix-at001_-en-p.pdf, publicación LOGIX-AT001.
Nodo ControlNet
Establezca la dirección del nodo para el adaptador de ControlNet. Los valores válidos están comprendidos entre 1 y 99.
Nodo de
XM
Nodo
XM
para el adaptador. Para 1440-ACNR/A, el nodo
XM
está establecido en 0 y el adaptador solo se puede colocar en el nodo 0 del bus de
XM
.
Estado
Muestra el estado del controlador (controller) en relación con el módulo (module).
Este estado
Indica
En espera
Un estado transitorio que ocurre durante la desactivación.
Con fallo
No es posible comunicar con el módulo (module). Cuando el estado es Con fallo, la ficha Conexión muestra el fallo.
Validando
Un estado transitorio que ocurre antes de hacer conexión al módulo (module).
Conectando
Un estado que ocurre mientras se está(n) estableciendo la(s) conexión(es) al módulo (module).
En ejecución
El módulo (module) se está comunicando y todo está funcionando según lo esperado.
Desactivando
Las conexiones se están cerrando.
Inhibido
La conexión al módulo (module) está inhibida.
En espera
Una conexión a este módulo (module) no se ha realizado todavía debido a una de las siguientes condiciones.
  • Su dispositivo primario todavía no estableció una conexión con él
  • Su dispositivo primario está inhibido.
  • Su dispositivo primario ha producido un fallo
Fuera de línea
No está en línea.
Aceptar
Haga clic en este botón para aceptar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Cancelar
Haga clic en este botón para cancelar las modificaciones efectuadas y cerrar el cuadro de diálogo.
Aplicar
Haga clic en este botón para aplicar las modificaciones efectuadas y continuar la edición.
Ayuda
Haga clic en este botón para obtener ayuda sobre esta ficha.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal