Loading

Transforme su manufactura y logística de producción con robots AMR

Los fabricantes siguen confiando en los robots AMR para aumentar la productividad de la planta, reducir los costos de mano de obra y mejorar la seguridad
Una mujer con un casco amarillo, sosteniendo un portapapeles en un almacén, gestionando una flota de robots móviles autónomos OTTO (robots AMR)
Movimiento y robótica avanzados
  • Control de movimiento
  • Robots integrados
  • Tecnología de carrito independiente
  • OTTO AMRs

Los fabricantes logran un rápido retorno de la inversión con los robots móviles autónomos

Ahora es el momento de replantearse la logística de fabricación y el manejo de materiales.

Las investigaciones demuestran que el manejo de materiales puede representar hasta el 25% de los costos de mano de obra de fabricación y el 15% de los costos generales de fabricación. Además, hasta el 50% de todas las reclamaciones de compensación de los trabajadores están relacionadas con actividades de manejo manual de materiales.

Como resultado, los fabricantes están utilizando soluciones de inteligencia artificial (IA) y robots móviles autónomos (AMR) para mover los materiales en sus plantas de forma más rápida, eficaz en cuanto a costos y segura.

Desde 2015, los robots AMR y carretillas elevadoras autónomas OTTO® han ayudado a las empresas a generar un rápido retorno de la inversión. Esto incluye una reducción de la mano de obra de hasta un 20%, un ahorro de más de USD 1,000,000 anuales y una tasa interna de ingresos de más del 50%.

Vídeo
Logre un rápido retorno de la inversión con las flotas OTTO AMR

Vea cómo los AMR de OTTO ayudan a los fabricantes globales a mover materiales de forma más rápida, económica y segura en almacenes y pisos de fábrica.

Mejore su estrategia de manejo de materiales con robots AMR
Mejore su estrategia de manejo de materiales con robots AMR
Blog
Blog
Mejore su estrategia de manejo de materiales con robots AMR
Descubra cómo los robots móviles autónomos ayudan a los fabricantes a mover los materiales por la planta de manera más rápida, económica y segura.
Lea ahora
10000000+
horas de producción en operaciones de fabricación y manejo de materiales
Más de 100
flotas de robots móviles autónomos: las más grandes de la industria
900000+
entregas de manejo de materiales de robots AMR completadas mensualmente

Una empresa de bienes de consumo de miles de millones de dólares elige robots AMR

Se consideraron cuatro alternativas de manejo de materiales

Una flota de robots móviles autónomos con ruedas, rectangulares, negros y de bajo perfil, y un montacargas autónomo

Our autonomous mobile robot fleet can tackle material handling jobs up to 4200 lbs.

Una empresa global de bienes de consumo necesitaba una solución flexible, confiable y más segura para mejorar la logística de almacén en dos enormes instalaciones.

Antes de seleccionar la solución de manejo de materiales, se evaluaron los robots AMR, los transportadores, los montacargas y los vehículos guiados automatizados (AGV) en cuanto a productividad y costos.

La empresa descubrió que los robots AMR de OTTO eran más flexibles que los transportadores, más seguros que los montacargas tradicionales, más adaptables que los AGV y la solución eficaz en cuanto a costos. Por lo tanto, se seleccionaron robots AMR para ambos sitios. Y se logró un retorno de la inversión positivo en menos de dos años.

  • 1.75 millones de pies cuadrados de operaciones totales en 2 instalaciones de fabricación
  • 1275 millas recorridas por robots AMR diariamente
  • 6100 misiones completadas diariamente 

Traslade los materiales de forma más rápida, económica y segura con los robots AMR

Descubra cómo mejorar la logística de su fábrica y almacén

botella

Productos de consumo

automóvil

Automotriz

botella de pastillas

Ciencias de la vida

bebida embotellada

Alimentos y bebidas

corrientes eléctricas

Fabricación industrial

Industrias que adoptan robots de fabricación y almacén

Los robots AMR impulsados por inteligencia artificial están diseñados para trabajar con personas y en torno a ellas, así como en las plantas de fabricación

¿Necesita soluciones para mejorar el flujo de materiales en sus instalaciones de fabricación o logística? Los robots AMR ayudan a aumentar la productividad del personal, mejorar la seguridad y ofrecer un rápido retorno de la inversión. Nuestro crecimiento en los últimos 10 años ha sido exponencial. Y nuestra base de clientes de robots AMR, las industrias y las aplicaciones siguen creciendo. Visite nuestros casos prácticos para descubrir por qué.

¿Son los robots AMR adecuados para su empresa? Utilice nuestra calculadora de retorno de la inversión para obtener una visión rápida de su período de amortización. Algunas de las principales industrias de fabricación que están introduciendo robots AMR:

  • Automóviles y neumáticos
  • Alimentos y bebidas
  • Productos de consumo
  • Ciencias biológicas
  • Almacenamiento y logística
  • Impresión y empaquetado
  • Fabricación industrial

Las 15 principales aplicaciones de manejo de materiales para robots AMR

Vídeo

Los robots AMR están ayudando a las empresas a automatizar la entrega de paletas desde las líneas de producción hasta el embalaje retráctil y la carga en el muelle. Mire el video.

¿Cuáles son las principales aplicaciones de los robots móviles autónomos en su planta? MH Equipment afirma que algunas de las principales aplicaciones de manejo de materiales y logística de almacén para los robots AMR y los montacargas autónomos incluyen:

  1. Reabastecimiento desde la zona de preparación del almacén hasta la línea de producción
  2. Traslado desde el subensamblaje hasta las líneas de producción principales
  3. Transporte de trabajo en curso
  4. De la paletizadora a la envolvedora de plástico y a la zona de preparación de salida
  5. De la zona de preparación de kits a la línea de producción
  6. Del ensamblaje final a la línea de producción
  7. Del final de línea a la entrada de los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (ASRS)
  8. Entrega de mercancías desde las zonas de almacenamiento hasta las células de trabajo
  9. Preparación de contenedores entre etapas de trabajo como trabajo en curso
  10. Recogida de mercancías y reubicación en las estaciones de empaque
  11. Transporte de materias primas y productos terminados entre los lugares de almacenamiento
  12. Traslado de productos a las líneas de empaque
  13. Devolución de sobregiros al inventario
  14. Descarga o apilamiento de cajas
  15. Descarga de paletas y materiales de los camiones

Más inteligente. Más rápido. Más fácil de programar.

Mejore la velocidad y la flexibilidad

Gestione fácilmente su flota de robots AMR y maximice el rendimiento. Escale con software intuitivo que empareja las solicitudes de trabajo y los robots en tiempo real, reduciendo el tiempo de ciclo.

  • Seleccione los robots AMR adecuados para la tarea
  • Diseñe fácilmente rutas y programe funciones
  • Comience a operar robots en un día

Centralice la gestión de flotas

Controle todo su sistema desde un solo lugar. Integre su flota de AMR OTTO con sus sistemas existentes para transferir materiales de manera transparente por toda su instalación. 

  • Conéctese fácilmente con su software existente
  • Comuníquese con sus PLC
  • Emita comandos de manera conveniente

Escale y optimice fácilmente

Analice y ajuste sus operaciones de manejo de materiales en un solo lugar. Maximice su retorno de la inversión con tableros que convierten los puntos de datos en acción.

  • Acceda a datos de producción en vivo
  • Resuelva cualquier problema de producción más rápido
  • Identifique y maximice los datos de tendencias

Automatizar su flujo de trabajo de manejo de materiales es fácil con nuestro software

Empezar es más fácil de lo que piensa. Empiece a mover materiales en un día.

gama de robots móviles autónomos OTTO
Un vehículo robot móvil autónomo, el robot OTTO 600 AMR, se desplaza por un pasillo estrecho de un almacén, diseñado para la logística de almacén y el manejo de materiales

Nuestro software le ofrece un control total de sus operaciones de manejo de materiales a través de una plataforma fácil de usar. Ya sea que tenga un robot AMR o 100 robots, el software OTTO Fleet Manager le ayuda a llevar los productos adecuados al lugar adecuado en el momento adecuado, siempre. Además, nuestros expertos en robots AMR le acompañan en cada paso del camino, ayudándole a diseñar el manejo de materiales con eficiencia de pico.


Hay un robot OTTO AMR para cada trabajo

Podemos mejorar la eficiencia de la fabricación compleja y el manejo de materiales

Los robots móviles autónomos de OTTO ofrecen nuevos estándares de productividad en sus operaciones con soluciones de manejo de materiales altamente confiables y adaptadas a los flujos de trabajo únicos de su instalación. ¿El resultado? Los clientes coinciden en que nuestros robots autónomos ayudan rápidamente a mejorar el rendimiento de la planta, la eficiencia laboral y la seguridad. ¿Qué robot AMR es el adecuado para usted?

  1. OTTO 100
  2. OTTO 600
  3. OTTO 1200
  4. OTTO 1500
  5. OTTO Lifter
Open All Close All
OTTO 100

El OTTO 100 es un robot AMR fuerte y ágil diseñado para ayudar a mover cargas frecuentes a través de flujos de trabajo de persona a persona.

Capacidad de carga: 150 kg (330 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 2 m/s (6.5′/s)
Dimensiones totales: 740 × 550 × 308 mm (29.1 × 21.7 × 12.1″)

Dos robots móviles autónomos plateados mueven carritos llenos de productos en una planta de producción
OTTO 600

Un robot AMR resistente y ágil, el OTTO 600 está diseñado para ayudar a mover cargas útiles de tamaño mediano rápidamente a través de espacios reducidos.

Capacidad de carga útil: 600 kg (1320 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 1.4 m/s (4.5′/s)
Dimensiones totales: 1050 × 700 × 320 mm (41.3 × 27.6 × 12.6″)

Un vehículo robot móvil autónomo, el robot OTTO 600 AMR, se desplaza por un pasillo estrecho de un almacén, diseñado para la logística de almacén y el manejo de materiales
OTTO 1200

El OTTO 1200 es un robot AMR para aplicaciones severas diseñado para ayudar a mover cargas pesadas rápidamente a través de espacios reducidos.

Capacidad de carga: 1200 kg (2640 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 1.4 m/s (4.5 ′/s)
Dimensiones totales: 1350 × 910 × 320 mm (53.1 × 35.8 × 12.6 ″)

Manejo de materiales de una paleta de productos en el robot móvil autónomo OTTO 1200, robot AMR
OTTO 1500

El OTTO 1500 es un robot AMR para aplicaciones severas diseñado para ayudarlo a mover sus cargas más pesadas rápidamente a través de lugares de trabajo industriales difíciles.

Capacidad de carga: 1900 kg (4190 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 2 m/s (6.5′/s)
Dimensiones totales: 1837 × 1283 × 351 mm (72.3 × 50.5 × 13.9″)

Un robot móvil autónomo AMR OTTO 1500 mueve un palé de mercancías en una instalación de envasado.
OTTO Lifter

Un potente montacargas autónomo, el AMR OTTO Lifter está diseñado para ayudar a mover continuamente paletas entre puestos, máquinas y ubicaciones de la planta.

Capacidad de carga: 1200 kg (2640 lb)
Velocidad de desplazamiento máxima: 1.5 m/s (5 ′/s)
Dimensiones totales: 2841 × 1201 × 2155 mm (111.9 × 47.3 × 84.8 ″)

un montacargas autónomo mueve cajas por un pasillo de un almacén
Empiece a crear sus flujos de trabajo de robots AMR hoy mismo.

¿Tiene preguntas? Podemos ayudarle.

Contáctenos

Otros usuarios también vieron

Loading
Loading
Loading
Loading

Según su actividad

Loading
Loading
Loading
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Capacidades
  3. Chevron LeftChevron Left Movimiento y robótica avanzados
  4. Chevron LeftChevron Left Robots móviles autónomos, robots AMR, AMR
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.