Entitlements

Für
FactoryTalk® Remote Access
sind zwei Entitlement-Typen verfügbar: Domänen- und Runtime-Entitlements.
NOTIZ:
Weitere Informationen zum Aktivieren von Entitlements finden Sie unter So aktivieren Sie Entitlements.
Weitere Informationen zum Erwerb und zur Zuweisung von Entitlements finden Sie unter Entitlements im
FactoryTalk® Hub
-Online-Handbuch.

Entitlements-Typen und -Upgrades

  • FactoryTalk® Remote Access
    Runtime-Entitlements:
    Ermöglicht HMIs und IPCs die Herstellung der Verbindung zu
    FactoryTalk® Remote Access
    , um die Aktionen festzulegen, die von der dieser Verbindung gewährt werden. Geräte werden standardmäßig mit einem Runtime-Entitlement bereitgestellt, die aus einem
    Pro
    - oder
    Basic
    -Entitlement bestehen kann.
    NOTIZ: Weitere Informationen darüber, welche Lizenz jedem Gerät standardmäßig zugewiesen ist, finden Sie in den unter Systemkomponenten aufgeführten Geräteabschnitten.
    Sie können alle Basic-Entitlements upgraden, indem Sie eine Pro-Lizenz im Commerce Portal für Ihre Organisation erwerben.
    Mit dem Upgrade des Pro-Entitlements erhalten Sie zusätzliche Funktionen. Dies bedeutet, dass das Entitlement dem Gerät zugewiesen bleibt und Sie das Basic-Entitlement nicht auf anderen Geräten neu hosten können.
    NOTIZ:
    • Wenn Sie ein Basic-Entitlement trennen möchten, müssen Sie zunächst alle Pro-Entitlement-Upgrades trennen, falls vorhanden.
    • Wenn Sie ein Gerät aus einer Domäne entfernen, werden alle ihm zugewiesenen Entitlements für das Rehosting verfügbar.
    Weitere Informationen zu den Basic- und Pro-Entitlements finden Sie in der folgenden Tabelle:
    Entitlement
    Beschreibung
    FactoryTalk® Remote Access
    Runtime Basic
    Mit Basic-Entitlements können Dateien übertragen, Aufgaben verwaltet und grundlegende VPN-Funktionen durchgeführt werden.
    NOTIZ: In OptixPanel Compact-Grafikterminals sehen Sie im rechten Bereich der
    Domänenansicht
    im Abschnitt „Entitlements“ neben dem Entitlement-Typ „Basic“ die Schaltfläche
    Upgrade
    . Mit dieser Schaltfläche können Sie das Basic-Entitlement auf das Pro-Entitlement aktualisieren, indem Sie nicht im Basic-Entitlement enthaltene Dienste dazu kaufen.
    FactoryTalk® Remote Access
    Runtime Pro
    Mit Pro-Entitlements können Sie Dateien übertragen und Aufgaben verwalten und haben VPN-Zugriff auf alle Geräte im Computernetzwerk.
  • Entitlements für
    FactoryTalk® Remote Access
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connections:
    Dieses Domänen-Entitlement kann wahlweise 1/2/5/10/25/50 gleichzeitige Geräteverbindungen beinhalten.
  • FactoryTalk® Remote Access
    -Testpaket:
    Dieses Entitlement-Paket umfasst ein Domänen-Entitlement für gleichzeitige Verbindungen und vier Runtime-Entitlements. Es besteht aus einem Paket mit temporären Entitlements, das Folgendes enthält:
    • Entitlements für
      FactoryTalk® Remote Access
      2 Concurrent Connections*
    • Zwei
      FactoryTalk® Remote Access
      Runtime Basic-Entitlements
    • Zwei
      FactoryTalk® Remote Access
      Runtime Pro-Entitlements
    *Nach der Aktivierung des Testpakets durch Ihren Vertriebsmitarbeiter finden Sie die neu zugewiesene Domäne in
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager.
    NOTIZ: Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Entitlements für Testversionen im
    FactoryTalk® Hub
    -Handbuch.

Ablauf von Entitlements

Mit dem Ablauf des Entitlements verliert auch die damit verbundene Domäne ihre Gültigkeit.
  • FactoryTalk® Remote Access
    Runtime-Entitlements
    sind unbefristet, einschließlich Upgrades von Runtime-Entitlements.
  • Entitlements für
    FactoryTalk® Remote Access
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connections
    laufen nach 365 Tagen mit einer Karenzzeit von 7 Tagen ab, sofern Sie Ihr Entitlement im
    FactoryTalk® Hub
    nicht innerhalb des Entitlement-Zeitraums verlängern. Wenn Sie das Entitlement innerhalb der Karenzzeit nicht verlängern, können Sie weiter auf die Domäne zugreifen, aber keine Aktionen mehr darin ausführen.
    Wählen Sie den Eintrag
    Einstellungen
    Domänenoptionen
    E-Mail-Benachrichtigungen mit Kontoinformationen senden
    aus, damit alle Administratoren und Eigentümer während der Karenzzeit täglich per E-Mail daran erinnert werden, wie viele Tage bis zum Ablauf des Entitlements bleiben.
    NOTIZ: Alle Administratoren und Eigentümer erhalten 60, 30 und 10 Tage, bevor das
    Entitlement für
    FactoryTalk® Remote Access
    1/2/5/10/25/50 Concurrent Connection
    abläuft, eine E-Mail-Erinnerung bezüglich des Ablaufdatums.
  • FactoryTalk Remote Access Runtime-Testpaket:
    Die im Testpaket enthaltenen Runtime-Entitlements verfallen, wenn das Entitlement für gleichzeitige
    FactoryTalk® Remote Access
    2-Verbindungen abläuft. Nach Ablauf beginnt keine Karenzzeit.
    NOTIZ: Weitere Informationen zur Dauer und zum Ablaufdatum Ihres Testpaket-Abonnements erhalten Sie von Ihrem Vertriebsmitarbeiter.
    NOTIZ: Sie werden bei jeder Anmeldung beim Dienst in einer Benachrichtigung darauf hingewiesen, wie viele Tage noch im Entitlement für das Testpaket verbleiben. Nach Ablauf des Testzeitraums können Sie den Dienst nur nutzen, wenn Sie ein Abonnement abschließen.
NOTIZ: Sie können ein Gerät in einer Domäne registrieren, während dasselbe Gerät in einer anderen Domäne registriert ist.

Ihre Entitlements in
FactoryTalk® Remote Access
anzeigen

  1. Access
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager.
  2. Öffnen Sie im Fensterbereich
    Berechtigungen/Informationen
    die Option
    Entitlements
    . In diesem Abschnitt werden die Entitlements für Domänen und Geräte-Runtimes in Ihrer Organisation angezeigt.
    NOTIZ: In diesem Bereich können Sie sehen, wie viele Entitlements bereits zugewiesen wurden und wie viele Ihnen noch zur Verfügung stehen.

Ihre Entitlements in
FactoryTalk® Hub
anzeigen

  1. Rufen Sie unter FactorytalkHub.com Ihre Organisation auf.
  2. Wählen Sie .
  3. Wählen Sie
    Entitlements anzeigen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal