Loading

Softstarter, Niederspannung

Unsere Smart Motor Controller™ sind Softstarter, die Kostensenkungen durch einen reduzierten Strombedarf und weniger Verschleiß ermöglichen. Unsere Softstarter können leicht in unsere intelligente Motorsteuerungslösung integriert werden und ermöglichen so eine höhere Produktivität und kürzere Ausfallzeiten. Sie stellen eine ideale Alternative zu einem Antrieb dar, wenn eine wirtschaftlichere und einfachere Lösung erforderlich ist.

Softstarter, Niederspannung

Unsere Smart Motor Controller™ sind Softstarter, die Kostensenkungen durch einen reduzierten Strombedarf und weniger Verschleiß ermöglichen. Unsere Softstarter können leicht in unsere intelligente Motorsteuerungslösung integriert werden und ermöglichen so eine höhere Produktivität und kürzere Ausfallzeiten. Sie stellen eine ideale Alternative zu einem Antrieb dar, wenn eine wirtschaftlichere und einfachere Lösung erforderlich ist.

Motorsteuerung
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • Kombinierte NEMA-Schütze
    • IEC-Schütze
    • IEC-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • NEMA-Schütze
    • Halbleiterschütze
    • Halbleiterschütze
    • 194E – Lastschalter
    • 194E – Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 194L Steuer- und Lastschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1592 – Last-Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • 1503 – Trennschalter
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Mehrzweck-Gehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • Drucktastergehäuse
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2500 IEC
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • CENTERLINE 2100 NEMA
    • Software IntelliCENTER
    • Software IntelliCENTER
    • IntelliCENTER Integration Unit
    • IntelliCENTER Integration Unit
  • Mittelspannungs-MCCs
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-50 elektronisch
    • SMC-Flex
    • SMC-Flex
    • SMC-3
    • SMC-3
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • Steuerung des Anlaufmoments
    • IEC OneGear
    • IEC OneGear
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • NEMA CENTERLINE 1500
    • 1503 Niederspannung
    • 1503 Niederspannung
    • IEC-Kombination
    • IEC-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Nema-Kombination
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Dezentrale ArmorStart-Motorsteuerungen
    • Geschlossene Starter
    • Geschlossene Starter
    • Softstarter in Gehäusen
    • Softstarter in Gehäusen
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • NEMA-Motorstarter mit Handantrieb
    • MCS-Montagesystem
    • MCS-Montagesystem
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Pumpensteuerungsschränke
    • NEMA-Direktstarter
    • NEMA-Direktstarter
    • Offene Starter
    • Offene Starter
    • Vakuumstarter
    • Vakuumstarter
Main Image

SMC-50-Softstarter

SMC™-50-Softstarter sind für den Strombereich 108-480 A verfügbar. Unsere vollelektronischen SMC-50-Softstarter decken 90-520 A ab. Fortschrittliche Überwachungs- und Schutzfunktionen, überragende Kommunikationsmöglichkeiten und der Energiesparmodus unterstützen die Effizienz des Softstarters und reduzieren Ausfallzeiten.

Produktdetails

Main Image

SMC Flex-Niederspannungs-Softstarter

Unsere SMC™ Flex-Softstarter sind für einen Strombereich von 5 … 1250 A verfügbar. Sie sind mit integrierter Überbrückung und flexibler Kommunikation ausgestattet und bieten überlegene Leistung sowie Diagnose- und Schutzfunktionen.

Produktdetails

Main Image

SMC-3-Niederspannungs-Softstarter

Die SMC™-3-Softstarter sind mit Nennwerten von 3 ... 480 A erhältlich. Es handelt sich um kompakte, echt dreiphasige Steuerungen in einem kostengünstigen Paket. Sie verfügen über Überlastschutz, einen integrierten Bypass sowie Motor- und Systemdiagnose.

Produktdetails

Main Image

STC-Softstarter

Der STC™-Softstarter der Serie 154 ist eine wirtschaftliche Softstartlösung für ein- und dreiphasige asynchrone Käfigläufermotoren mit geringer Leistung. Unsere Softstarter verringern die mechanische und elektrische Beanspruchung von Motorstromkreisen und -systemen durch Begrenzung der Startspannung. Das verhindert Überdreh- und Überstromzustände, die beim Schließen von Direktanlaufstromkreisen entstehen, so z. B. beim Schließen von Motorsteuerungsschützen.

Produktdetails
  • Vertrieb kontaktieren
  • Kundenbetreuung kontaktieren
  • Technischen Support kontaktieren
  • Telefonsupport
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Schweiz Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motorsteuerung Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Softstarter, Niederspannung Chevron RightChevron Right