Unsere kombinierten IEC-Starter sind als Direkt- und Wendestarter sowie für zweistufigen Motorbetrieb erhältlich. Die Starter haben einen Drehmechanismus und verfügen über Befehls- und Anzeigegeräte (22,5 mm). Komponenten nach IEC bieten ein kompakteres Befestigungsmaß und sind bis zu 250 HP (300 A) verfügbar.
Häufig verwendete Ressourcen/Quicklinks
Überblick
Kompakt mit Motorschutz-Leistungsschalter (103C/107C, 103H/107H)
- Für Verwendung in Innen- und Außenbereich geeignet
- Kompakte Größe erfordert minimalen Installationsraum
Serien 103C und 107C
- Bereiche von 1/8 bis 10 HP (0,1 bis 16 A)
- Kunststoffgehäuse mit Schutzklasse IP66, Typ 4/4X/12K
- Vertikale Montage des Starters
- cULus Listed-Zulassung zur Steuerung und zum Schutz von Motorlasten
Serien 103H und 107H
- Bereiche von 1/8 bis 30 HP (0,1 bis 43 A)
- Metallgehäuse mit Schutzklasse IP66, Typ 3/4/12
- Horizontale Montage des Starters, die Raum für die Montage eines Steuertransformators bietet
- cULus Listed-Zulassung zur Steuerung und zum Schutz von Motorlasten
Metallgehäuse (106-C, 112-C/113-C)
- Bereiche von 1/8 bis 250 HP (0,1 bis 300 A)
- Metallgehäuse mit Schutzklasse IP 42/66, Typ 1/3/4/12
- Horizontale Montage, die Raum für die Montage eines Steuertransformators bietet
Die Serie 106-C/112-C bietet Kurzschlussschutz bis zu 100 kA mit Sicherungs-Lasttrennschalter
Die Serie 113-C bietet Kurzschlussschutz bis zu 65 kA mit Kompakt-Leistungsschalter
- Erweiterungen von Industrieschaltschränken — Wir bieten eine große Auswahl an Paketkomponenten, von hochverfügbaren Standard-Motorstartern im Gehäuse bis hin zu individualisierten Industrieschaltkästen. Im Video von Jeff Kilburn (Rockwell Automation) erfahren Sie mehr über die neuesten Erweiterungen wie die Snap-Together-Verdrahtungstechnologie und kundenspezifische Lösungen, die die individuellen Herausforderungen von Maschinen- und Anlagenbauern und Endkunden erfüllen.
- Mit unseren Lösungen für die Industrielle Automatisierung und Steuerung können Sie ein hocheffizientes industrielles Automatisierungssystem aufbauen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen
- cULus Listed