Die Software IntelliCENTER® ist die ultimative Schnittstelle für MCC. Die Software vereinfacht Echtzeitdiagnose und MCC-Dokumentation und maximiert sowohl die Leistung des MCC als auch diejenige der zugehörigen Geräte. Die grafischen Ansichten einzelner MCC-Einheiten zeigen die Gerätedaten an und ermöglichen Ihnen, kritische Statusinformationen schnell abzurufen. Mit dem Integrationsassistenten können Sie automatisch eine E/A-Struktur in der Studio™ 5000-Umgebung erstellen bzw. die Messdaten automatisch mit Daten aus der Software IntelliCENTER in FactoryTalk® EnergyMetrix™ eintragen. IntelliCENTER Energy ermöglicht die automatische und vorkonfigurierte Einrichtung von FactoryTalk® EnergyMetrix™ für intelligente Motorsteuerungen im Motor Control Center.
Überblick
- Seitenansicht liefert grafische Darstellung der gesamten Motor Control Center (MCC)-Aufstellung
- Statusanzeige zeigt Zustand der einzelnen Motorschalter an
- Die Monitoransicht enthält eine Übersicht zum überwachte Motor Control Center (MCC) und ermöglicht das Ändern von Konfigurationsparametern.
- Individuell angepasste MCC-Dokumentationsansichten enthalten Benutzerhandbücher, Verdrahtungspläne und Ersatzteillisten
- Ereignisprotokollierung erfasst und speichert im Motor Control Center (MCC) auftretende Ereignisse
- Integration Assistant integriert IntelliCENTER®-MCCs nahtlos in die Programmiersoftware Studio 5000™ und erstellt automatisch Tags und IP-Adresskonfigurationen für Geräte im MCC.
- IntelliCENTER Energy sorgt für die automatische, vorkonfigurierte Einrichtung von FactoryTalk® EnergyMetrix™ für Geräte im MCC und zeigt für alle intelligenten Geräte den Energieverbrauch und die historische Trenderstellung direkt aus der Software IntelliCENTER in Echtzeit an.
Dokumentation
Software-Releases
- IntelliCENTER® Software Version 2.0.3 Service Pack 4 (März 2010)
Service Pack 4 (SP4) kann nur mit der IntelliCENTER-Softwareversion 2.0.3 verwendet werden. Es bietet zusätzlichen Support für das elektronische Überlastrelais E3 Plus der Serie 193-EC5 mit Spannungs- und Leistungsüberwachung sowie für PowerMonitor™ 3000 (Version 4). Außerdem bietet es DriveExecutive-Integration für PowerFlex® 753- und PowerFlex 755-Frequenzumrichter.
- IC-Softwareversion 2.0.3 SP4
- IC-Softwareversion 2.0.3 SP4, nur ActiveX
- Release Notes IC-Software [PDF]
- IntelliCENTER®-Softwareversion 1.4.7, Service Pack 5 (Januar 2006)
Service Pack 5 (SP5) kann nur für IntelliCENTER®-Softwareversion 1.4.7 verwendet werden. Es korrigiert einen Fehler, der beim Schreiben von Parametern für ein elektronisches E1+-Überlastrelais aufgetreten ist. Außerdem behebt es eine selten auftretende Anomalie, bei der fehlerhafte Werte an die Monitoransicht übermittelt worden sind.