Modulkonfiguration
Damit Sie Ihr E/A-Modul konfigurieren können, müssen Sie zuerst in der Anwendung Studio 5000 Logix Designer ein Projekt für die Logix 5000-Steuerung erstellen, die das E/A-Modul verwaltet. In dem Projekt sind Konfigurationsdaten für das Modul enthalten.
Die Anwendung Studio 5000 Logix Designer überträgt das Projekt während des Programm-Downloads an die Steuerung mit den Verwaltungsrechten. Anschließend werden die Daten über das EtherNet/IP-Netzwerk an die E/A-Module übertragen.
Die E/A-Module können sofort nach Erhalt und Anwendung der Konfigurationsdaten in Betrieb gehen.
Rückmeldung geben