Ansicht „Connection“ (Verbindung)

Verwenden Sie die Ansicht „Connection“ (Verbindung), um das Steuerung-zu-Gerät-Verhalten zu definieren.
  • Festlegen der Rate des angeforderten Paketintervalls. Weitere Informationen finden Sie unter Angefordertes Paketintervall.
  • Auswählen der Unicast- oder Multicast-Verbindung zur Verwendung im EtherNet/IP-Netzwerk. Weitere Informationen finden Sie unter Unicast- oder Multicast-Verbindung.
  • Anzeigen der Ursache eines Verbindungsfehlers.
    TIPP:
    Wenn ein Verbindungsfehler vorliegt, wird im Bereich „Connection Fault“ (Verbindungsfehler) der Fehlercode mit einer Beschreibung angezeigt, der Ihnen bei der Fehlerbehebung des Moduls hilft. Weitere Informationen finden Sie unter Fehlerbehebung bei Ihrem Modul.
  • Sperren des Moduls. Weitere Informationen finden Sie unter Modulsperrung.
  • Konfigurieren der Fehlerantwort für Verbindungsfehler, während sich die Steuerung im Run-Modus befindet.
  • Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Diagnose.
    AUFMERKSAMKEIT:
    Wenn Sie die automatische Diagnose nicht aktivieren, veröffentlicht das Gerät keine Diagnosen in FactoryTalk Alarms and Events.
Ansicht „Connection“ (Verbindung) – Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal