Ansicht „Counters“ (Zähler)
„Counters“ (Zähler) steht nur zur Verfügung, wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) einen Wert für den Parameter „Counters“ (Zähler) auswählen.
„Counters“ (Zähler) zeigt die Konfigurationsoptionen an, die für jeden Zähler verfügbar sind. Basierend auf Ihrer Auswahl für „Input Filter Time“ (Eingangsfilterzeit) ändern sich die Zeiten für „Input Filter Time Off→On“ (Eingangsfilterzeit Aus→Ein) und „On→Off“ (Ein→Aus). Sie können auch „Rollover at Preset“ (Umlauf bei Voreinstellung) aktivieren. Verwenden Sie zum Ändern des Sollwerts des Zählers die Option
O.Counterxx.Preset
in den Steuerungs-Tags.Ansicht „Counters“ (Zähler) – Beispiel

WICHTIG:
Die Gesamtzahl der Zähler wird von der Anzahl der verfügbaren Punkte abgezogen. Wenn Sie beispielsweise ein Modul 5034-IB16 so konfigurieren, dass es acht Zähler verwendet, stehen die ersten acht Klemmen nicht für die Verwendung als Punkte zur Verfügung.
In diesem Fall sind am Modul 8 Punkte verfügbar. Also die Punkte 8 bis 15.
Ptxx Diagnostics (Ptxx-Diagnose)
Wählen Sie zum Anzeigen der Ptxx-Diagnose in der Ansicht „Counters“ (Zähler) die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für eine Ptxx-Diagnose

Rückmeldung geben