Ansicht „Points“ (Punkte)

Verwenden Sie „Points“ (Punkte), um die Punkte für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Points“ (Punkte) – Beispiel

Ptxx-Ansicht

Wenn Sie im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) die Option „Timestamp Data for Input Data“ (Zeitstempeldaten für Eingangsdaten) auswählen, wird die Ansicht „Points“ (Punkte) erweitert.
In der Ptxx-Ansicht werden die Konfigurationsoptionen angezeigt, die verfügbar sind, wenn Sie die Zeitstempelfunktion für einen Punkt verwenden.
Wählen Sie die einzelnen Ptxx-Werte aus, um die Punkte abhängig von Ihrer Anwendung zu konfigurieren.
Ptxx-Ansicht – Beispiel

Ptxx Diagnostics (Ptxx-Diagnose)

Wählen Sie zum Anzeigen der Ptxx-Diagnose in der Ansicht „Points“ (Punkte) oder „Ptxx“ die Option „Diagnostics“ (Diagnose) aus.
Beispiel für eine Ptxx-Diagnose
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal